PSIEVM
用于测试 ADC 性能的精密信号注入器 (PSI) 评估模块
PSIEVM
概述
精密信号注入器 (PSI) 平台用于评估逐次逼近寄存器 (SAR) 型模数转换器 (ADC) 的性能。电路板可以提供低失真、低噪声、2kHz 输入信号以驱动 ADC 的输入,并且可以与大多数 TI SAR ADC 评估模块 (EVM) 配对使用。该电路板通过 USB 供电,还提供与 PC 的用户界面连接。
特性
- PSI 软件 GUI 具有用于控制交流信号振幅、频率和偏移的图形工具
- 用于生成超低失真、低噪声、2kHz 信号的板载滤波器
- 用于滤波和偏移/共模电压的跳线可选选项
- 单端或真差分信号输出选项
- 通过单根 USB 电缆供电
- PSI 评估模块
- USB 电缆
- SMA 同轴电缆 (2)
立即订购并开发
评估板
PSIEVM — 用于测试 ADC 性能的精密信号注入器 (PSI) 评估模块
PSIEVM — 用于测试 ADC 性能的精密信号注入器 (PSI) 评估模块
评估模块 (EVM) 用 GUI
SBAC170 — Precision Signal Injector (PSI) GUI Installer
支持的产品和硬件
SBAC170 — Precision Signal Injector (PSI) GUI Installer
发布信息
The design resource accessed as www.ti.com.cn/lit/zip/sbac170 or www.ti.com.cn/lit/xx/sbac170/sbac170.zip has been migrated to a new user experience at www.ti.com.cn/tool/cn/download/SBAC170. Please update any bookmarks accordingly.
技术文档
=
TI 精选热门文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 2
类型 | 标题 | 下载最新的英语版本 | 日期 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
* | EVM 用户指南 | Precision Signal Injector Evaluation Module (PSIEVM) User's Guide | 2017-10-30 | |||
证书 | PSIEVM EU Declaration of Conformity (DoC) | 2019-1-2 |