ADS127L18EVM-PDK
ADS127L18 评估模块
ADS127L18EVM-PDK
概述
ADS127L18EVM 是一个用于评估 ADS127L18 性能的平台。ADS127L18 是一款八通道、24 位同步采样 Δ-Σ 模数转换器 (ADC)。此评估套件包括 ADS127L18EVM 电路板和精密主机接口 (PHI) 控制器板,借助此套件可使随附的计算机软件通过 USB 与 ADC 进行通信,实现数据采集、配置和分析。
特性
- 包括对 ADS127L18 进行诊断测试以及精确性能评估所需的硬件和软件
- PHI 控制器具有可通过 USB 2.0(或更高版本)方便地连接至 ADS127L18 的通信接口
- 适用于 64 位 Microsoft® Windows® 操作系统的易用评估软件,包括用于数据采集和分析的 GUI
- 需要外部 6V 电源
立即订购并开发
评估板
ADS127L18EVM-PDK — ADS127L18 evaluation module
ADS127L18EVM-PDK — ADS127L18 evaluation module
评估模块 (EVM) 用 GUI
ADS127L18EVM-PDK-GUI — ADS127L18EVM-PDK GUI installer
支持的产品和硬件
ADS127L18EVM-PDK-GUI — ADS127L18EVM-PDK GUI installer
EVM GUI Installer
文档
Manifest
发布信息
Evaluation GUI for the ADS127L18EVM-PDK
驱动程序或库
ADS127L18EVM-PDK-DRIVER — 适用于 ADS127L18EVM-PDK 的 LabVIEW™ 自动化驱动程序库
支持的产品和硬件
ADS127L18EVM-PDK-DRIVER — 适用于 ADS127L18EVM-PDK 的 LabVIEW™ 自动化驱动程序库
LabVIEW project for controlling, scripting, and automating the ADS127L18-EVM
文档
Manifest
LabVIEW project for controlling, scripting, and automating the ADS127L18-EVM
发布信息
First Release
技术文档
=
TI 精选热门文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 2
类型 | 标题 | 下载最新的英语版本 | 日期 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
* | EVM 用户指南 | ADS127L18EVM-PDK 评估模块 | PDF | HTML | 英语版 | PDF | HTML | 2024-3-18 |
证书 | ADS127L18EVM-PDK EU Declaration of Conformity (DoC) | PDF | HTML | 2024-1-16 |