PROCESSOR-SDK-AM69A

适用于 AM69A 处理器的软件开发套件

PROCESSOR-SDK-AM69A

下载

概述

AM69A 处理器软件开发套件 (SDK) 是一个统一的软件平台,提供基准测试、演示、驱动程序等,可轻松设置和开箱即开发基于 Linux(R) 的设计。
开发人员可以使用此 SDK 的所有版本在其产品中顺畅地重复使用和开发软件。

特性
  • Arm® Cortex®-A72 具有长期稳定 (LTS) 内核支持
  • 板级支持包 (BSP)
  • 基于 Yocto Project® 的文件系统
  • 示例摄像头分析应用,展示了使用 Gstreamer™ 和开源深度学习 (DL) 推理框架(TensorFlow Lite、ONNX 和 TVM/NEO-AI-DLR)跨异构片上内核和硬件加速器的集成处理
下载 观看带字幕的视频 视频
重要说明

The AM69A beta Linux® software development kit (SDK) is available. Request now

下载

软件开发套件 (SDK)

PROCESSOR-SDK-LINUX-AM69A Processor SDK Linux for AM69A

支持的产品和硬件

支持的产品和硬件

产品
多媒体和工业网络 SoC
AM69A 适用于 1-12 个摄像头、自主移动机器人、机器视觉、移动 DVR、AI 盒的 32TOPS 视觉 SoC
硬件开发
评估板
SK-AM69 适用于视觉 AI 和通用处理器的 AM69 和 AM69A 入门套件
下载选项

PROCESSOR-SDK-LINUX-AM69A Processor SDK Linux for AM69A

close
最新版本
版本: 11.00.00.08
发布日期: 2025-5-22

Linux installer for sources, pre-built binaries and file system images with edge AI stack

SHA-256 校验和

SD card image with edge AI stack

SHA-256 校验和
产品
多媒体和工业网络 SoC
AM69A 适用于 1-12 个摄像头、自主移动机器人、机器视觉、移动 DVR、AI 盒的 32TOPS 视觉 SoC
硬件开发
评估板
SK-AM69 适用于视觉 AI 和通用处理器的 AM69 和 AM69A 入门套件

发布信息

Thank you for your interest in the PROCESSOR-SDK-LINUX-AM69A Software Development Kit (SDK). Please refer to SDK Documentation Link for details on getting started with the SDK.

新增功能

  • See release notes for details

您可能需要的其他资源

IDE、配置、编译器或调试器

EDGE-AI-STUDIO Edge AI Studio

支持的产品和硬件

支持的产品和硬件

产品
多媒体和工业网络 SoC
AM623 具有基于 Arm® Cortex®-A53 的对象和手势识别功能的物联网 (IoT) 和网关 SoC AM625 具有基于 Arm® Cortex®-A53 的边缘 AI 和全高清双显示的人机交互 SoC AM625SIP 具有 Arm® Cortex®-A53 和集成 LPDDR4 的通用系统级封装 AM62A3 适用于 1-2 个摄像头、低功耗系统、视频监控、零售自动化且具有 RGB-IR ISP 的 1TOPS 视觉 SoC AM62A7 适用于 1-2 个摄像头、低功耗系统、机器视觉、机器人且具有 RGB-IR ISP 的 2TOPS 视觉 SoC AM62A7-Q1 适用于 1-2 个摄像头、驾驶员监控、前置摄像头且具有 RGB-IR ISP 的 2TOPS 视觉 SoC AM67A 具有 RGB-IR ISP 且用于 4 个摄像头、机器视觉、机器人、智能 HMI 的 Arm® Cortex®-A53 4TOPS 视觉 SoC AM68A 适用于 1 至 8 个摄像头、机器视觉、智能交通、零售自动化的 8 TOPS 视觉 SoC AM69A 适用于 1-12 个摄像头、自主移动机器人、机器视觉、移动 DVR、AI 盒的 32TOPS 视觉 SoC
汽车驾驶辅助 SoC
AM625-Q1 适用于数字仪表组且具有嵌入式安全功能的汽车显示 SoC AM62A1-Q1 适用于 1-2 个摄像头、低功耗系统且具有 RGB-IR ISP 和视频编码/解码功能的汽车处理器 AM62A3-Q1 适用于 1-2 个摄像头、驾驶员监控、行车记录仪且具有 RGB-IR ISP 的汽车类 1TOPS 视觉 SoC
硬件开发
评估板
J721EXCPXEVM 用于 Jacinto™ 7 处理器的通用处理器板 J721EXSOMXEVM TDA4VM 和 DRA829V 插槽式模块上系统 (SoM) SK-AM62A-LP 适用于低功耗 Sitara™ 处理器的 AM62A 入门套件 SK-AM68 适用于视觉 AI 和通用处理器的 AM68 和 AM68A 入门套件 SK-AM69 适用于视觉 AI 和通用处理器的 AM69 和 AM69A 入门套件 SK-TDA4VM TDA4VM Edge AI 视觉系统处理器入门套件

EDGE-AI-STUDIO Edge AI Studio

close
最新版本
版本: 1.5.0
发布日期: 2025-12-3
产品
多媒体和工业网络 SoC
AM623 具有基于 Arm® Cortex®-A53 的对象和手势识别功能的物联网 (IoT) 和网关 SoC AM625 具有基于 Arm® Cortex®-A53 的边缘 AI 和全高清双显示的人机交互 SoC AM625SIP 具有 Arm® Cortex®-A53 和集成 LPDDR4 的通用系统级封装 AM62A3 适用于 1-2 个摄像头、低功耗系统、视频监控、零售自动化且具有 RGB-IR ISP 的 1TOPS 视觉 SoC AM62A7 适用于 1-2 个摄像头、低功耗系统、机器视觉、机器人且具有 RGB-IR ISP 的 2TOPS 视觉 SoC AM62A7-Q1 适用于 1-2 个摄像头、驾驶员监控、前置摄像头且具有 RGB-IR ISP 的 2TOPS 视觉 SoC AM67A 具有 RGB-IR ISP 且用于 4 个摄像头、机器视觉、机器人、智能 HMI 的 Arm® Cortex®-A53 4TOPS 视觉 SoC AM68A 适用于 1 至 8 个摄像头、机器视觉、智能交通、零售自动化的 8 TOPS 视觉 SoC AM69A 适用于 1-12 个摄像头、自主移动机器人、机器视觉、移动 DVR、AI 盒的 32TOPS 视觉 SoC
汽车驾驶辅助 SoC
AM625-Q1 适用于数字仪表组且具有嵌入式安全功能的汽车显示 SoC AM62A1-Q1 适用于 1-2 个摄像头、低功耗系统且具有 RGB-IR ISP 和视频编码/解码功能的汽车处理器 AM62A3-Q1 适用于 1-2 个摄像头、驾驶员监控、行车记录仪且具有 RGB-IR ISP 的汽车类 1TOPS 视觉 SoC
硬件开发
评估板
J721EXCPXEVM 用于 Jacinto™ 7 处理器的通用处理器板 J721EXSOMXEVM TDA4VM 和 DRA829V 插槽式模块上系统 (SoM) SK-AM62A-LP 适用于低功耗 Sitara™ 处理器的 AM62A 入门套件 SK-AM68 适用于视觉 AI 和通用处理器的 AM68 和 AM68A 入门套件 SK-AM69 适用于视觉 AI 和通用处理器的 AM69 和 AM69A 入门套件 SK-TDA4VM TDA4VM Edge AI 视觉系统处理器入门套件

发布信息

Model Composer is a fully integrated no-code solution for training and compiling models for deployment into edge AI applications. It supports Bring-Your-Own-Data (BYOD), enabling the re-training of models from the TI Model Zoo with custom data. Deploy to your local development board.


Tasks supported:



  • Image classification
  • Object detection
  • Semantic segmentation
  • AC/DC Arc fault detection
  • Passive Infra Red (PIR) classification for CC27xx
  • Motor bearing fault detection
  • Blower Imbalance detection
  • Time-series Classification task support for C2000, MSPM0, CC27xx
  • Surface Classification for mmWave
  • Point Cloud Classification task support for mmWave


新增功能

  • Arc Fault Task supports AC arc fault use case on MSPM0
  • Passive Infra Red (PIR) classification for CC27xx
  • Time-series Classification task support for C2000, MSPM0, CC27xx
  • Point Cloud Classification task support for mmWave
  • Project create workflow improvements.

技术文档

未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 1
类型 标题 下载最新的英语版本 日期
用户指南 AM69A Linux SDK user guide 2024-12-23

相关设计资源

硬件开发

评估板
SK-AM69 适用于视觉 AI 和通用处理器的 AM69 和 AM69A 入门套件

支持和培训

可获得 TI 工程师技术支持的 TI E2E™ 论坛

查看全部论坛主题 查看英文版全部论坛主题

所有内容均由 TI 和社区贡献者按“原样”提供,并不构成 TI 规范。请参阅使用条款

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请参阅 TI 支持