PMP4489
USB Type-C PD DFP 充电器 5V/12V3A 输出适配器参考设计
PMP4489
概述
PMP4489 参考设计是一款专用 USB-C PD2.0 DFP 5V/12V3A 输出反激式转换器,采用次级侧调节 UCC28740DR,可提供恒压恒流功能。该设计的待机功耗低于 75mW(符合 DOE 6 和 CoC V5 2 级标准)。次级电压-次级平衡同步整流器 UCC24636 可实现最大 SR 导通时间,从而确保高效率。TPS25740 可实现完全符合 USB 电力输送 2.0 标准的供电能力,并支持 Type-C 下行端口 (DFP)。
特性
- 高效率,热性能优异
- 符合 2016 版 CoC V5 2 级标准
- 符合 USB Power Delivery 2.0 和 Type-C 标准
- 可省去 CC1、CC2 引脚的 ESD 保护电路
- 小尺寸适配器
| 输出电压选项 | PMP4489.1 |
|---|---|
| 输入电压(最小值)(V) | 85 |
| 输入电压(最大值)(V) | 265 |
| 输出电压(标称值)(V) | 12 |
| Iout(最大值)(A) | 3 |
| 输出功率 (W) | 36 |
| 隔离/非隔离 | Isolated |
| 输入类型 | AC |
| 拓扑 | Flyback- DCM |
我们开发的全面组装电路板仅用于测试和性能验证,不可用于销售。
设计文件和产品
设计文件
下载现成的系统文件,加快您的设计过程。
产品
在设计中包括 TI 产品和可能的替代产品。
技术文档
=
TI 精选热门文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 1
| 类型 | 标题 | 下载最新的英语版本 | 日期 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| * | 测试报告 | PMP4489 Test Results | 2016-8-3 |