PMP40001
具有 2~3 节电池输入、5/12/20V3A 输出的 USB Type-C PD DFP 移动电源参考设计
PMP40001
概述
PMP40001 是一款功能齐全的 USB Type-C PD DFP 参考设计。USB Type-C 源控制器 TPS25740 的纯模拟配置使 PD 协商变得简单。该解决方案支持 3 组输出电压选项,包括 5V/12V/20V。 最大输出电流为 3A,提供最大 60W 的输出功率 @20Vo。通过采用高性能升降压控制器 LM5175,该设计满负载时总效率可达到 96%,这也意味着良好的热性能。有效输入电压范围为 6V 至 13.5V,与 2S 和 3S 锂电池包兼容。
特性
- 高放电功率,最高可达 20V/3A
- 完全支持 USB Type-C PD 配置文件 4
- 与 2S、3S 电池输入兼容
- 满载时具有高达 96% 的高效率
- 小尺寸,低元件数量
- USB Type-C PD 协商采用纯模拟配置
| 输出电压选项 | PMP40001.1 | PMP40001.2 | PMP40001.3 |
|---|---|---|---|
| 输入电压(最小值)(V) | 6 | 6 | 6 |
| 输入电压(最大值)(V) | 13.5 | 13.5 | 13.5 |
| 输出电压(标称值)(V) | 5 | 12 | 20 |
| Iout(最大值)(A) | 3 | 3 | 3 |
| 输出功率 (W) | 15 | 36 | 60 |
| 隔离/非隔离 | Non-Isolated | Non-Isolated | Non-Isolated |
| 输入类型 | DC | DC | DC |
| 拓扑 | Buck Boost- 4 Switch | Buck Boost- 4 Switch | Buck Boost- 4 Switch |
我们开发的全面组装电路板仅用于测试和性能验证,不可用于销售。
设计文件和产品
设计文件
下载现成的系统文件,加快您的设计过程。
产品
在设计中包括 TI 产品和可能的替代产品。
技术文档
=
TI 精选热门文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 3
| 类型 | 标题 | 下载最新的英语版本 | 日期 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| * | 测试报告 | PMP40001 Test Results | 2016-6-10 | |||
| 技术文章 | The power to innovate industrial design | PDF | HTML | 2017-3-27 | |||
| 技术文章 | Why move from USB Power Delivery 2.0 to 3.0? | PDF | HTML | 2016-7-14 |