PMP4403

USB Type-C DFP 充电器 5V 3A SSR 控制适配器参考设计

PMP4403

设计文件

概述

PMP4403 是一款适用于 USB Type-C™ DFP 充电器应用的交流输入 5V 3A 参考设计。它还与 BC 1.2 器件兼容。此解决方案为采用 UCC28740 和 UCC24636 的同步整流 QR 反激式解决方案。通过采用二级侧调节控制器 UCC28740,可实现良好的调节和动态性能。此设计中还采用了伏秒平衡 SR 控制器 UCC24636,因此可提高效率。此解决方案可轻松超过 DoE 第 VI 级和欧盟 CoC V5 第 2 级标准。

特性
  • 具有次级侧调节功能的 S.R QR 反激式
  • 小于 30mW 的待机功耗
  • 15W USB Type C DFP + BC1.2
  • 符合 DoE 第 VI 级和欧盟 CoC V5 第 2 级效率标准
  • 经过全面测试并符合 EN55022 B 类传导和辐射 EMI 标准
输出电压选项 PMP4403.1
输入电压(最小值)(V) 90
输入电压(最大值)(V) 264
输出电压(标称值)(V) 5
Iout(最大值)(A) 3
输出功率 (W) 15
隔离/非隔离 Isolated
输入类型 AC
拓扑 Flyback- Synchronous
下载 观看带字幕的视频 视频

我们开发的全面组装电路板仅用于测试和性能验证,不可用于销售。

设计文件和产品

设计文件

下载现成的系统文件,加快您的设计过程。

TIDUBZ0.PDF (478 KB)

参考设计的测试结果,包括效率图、测试必要条件等

TIDRMA4.PDF (77 KB)

元件放置方式设计布局的详细原理图

TIDRMA3.PDF (207 KB)

设计元件、引用标识符和制造商/器件型号的完整列表

TIDRMA6.ZIP (27 KB)

IC 元件的 3D 模型和 2D 图纸使用的文件

TIDCCA9.ZIP (212 KB)

包含设计 PCB 物理板层信息的设计文件

TIDRMA5.ZIP (635 KB)

用于生成 PCB 设计布局的 PCB 层图文件

TIDRMA2.PDF (159 KB)

设计布局和元件的详细原理图

产品

在设计中包括 TI 产品和可能的替代产品。

交流/直流和直流/直流控制器(外部 FET)

UCC24636具有超低待机电流的同步整流器控制器

数据表: PDF | HTML
MOSFET

CSD18509Q5B采用 5mm x 6mm SON 封装的单路、1.2mΩ、40V、N 沟道 NexFET™ 功率 MOSFET

数据表: PDF | HTML
USB 电源开关和充电端口控制器

TPS2514USB 专用充电端口控制器 - 第 1 代

数据表: PDF | HTML
并联电压基准

TL431可调节精密并联稳压器

数据表: PDF | HTML
ESD 保护二极管

TPD2E001适用于 USB 2.0 且具有 1nA 最大漏电流和 VCC 引脚的双路 1.5pF、5.5V、±8kV ESD 保护二极管

数据表: PDF | HTML
USB Type-C 和 USB 电力传输 IC

TPS25810具有 VCONN 的 USB Type-C® 电源控制器和 3A 电源开关

数据表: PDF | HTML
交流/直流和直流/直流控制器(外部 FET)

UCC28740具有次级侧调节 (SSR) 功能的恒压、恒流 (CVCC) 反激控制器

数据表: PDF | HTML

技术文档

star
= TI 精选热门文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 2
类型 标题 下载最新的英语版本 日期
* 测试报告 PMP4403 Test Results 2016-6-13
技术文章 USB chargers then and now: Type-C meets energy efficiency standards PDF | HTML 2016-9-23

支持和培训

可获得 TI 工程师技术支持的 TI E2E™ 论坛

查看全部论坛主题 查看英文版全部论坛主题

所有内容均由 TI 和社区贡献者按“原样”提供,并不构成 TI 规范。请参阅使用条款

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请参阅 TI 支持