PMP4486
具有 3 路输出的 48V 输入电压数字 POL 参考设计
PMP4486
概述
PMP4486 是一款基于 GaN 技术的参考设计解决方案,适用于电信和计算应用。其 LMG5200 GaN 模块可实现高效的单级转换,输入电压范围为 36V 至 60V,并支持降至 29V、12V 和 1.0V。此设计展示了基于 GaN 技术的设计在高集成度和低开关损耗方面的优势。低成本 ER18 平面 PCB 变压器嵌于板上。此设计外形紧凑 (56mm X 86mm X 16mm)。
特性
- 高达 98.4% 的超高效率
- 适合小尺寸的高工作频率
- 采用 LMG5200 GaN FET 模块简化设计
- 通过 UCD3138A 实现完全数字控制,支持灵活设计
- 同步整流降压拓扑与半桥倍流结构
输出电压选项 | PMP4486.1 | PMP4486.2 | PMP4486.3 |
---|---|---|---|
输入电压(最小值)(V) | 36 | 36 | 36 |
输入电压(最大值)(V) | 60 | 60 | 60 |
输出电压(标称值)(V) | 1 | 29 | 12 |
Iout(最大值)(A) | 40 | 10 | 10 |
输出功率 (W) | 40 | 290 | 120 |
隔离/非隔离 | Non-Isolated | Non-Isolated | Non-Isolated |
输入类型 | DC | DC | DC |
拓扑 | Half Bridge- Hard Switched | Buck- Synchronous | Buck- Synchronous |
我们开发的全面组装电路板仅用于测试和性能验证,不可用于销售。
设计文件和产品
设计文件
下载现成的系统文件,加快您的设计过程。
产品
在设计中包括 TI 产品和可能的替代产品。
技术文档
=
TI 精选热门文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 1
类型 | 标题 | 下载最新的英语版本 | 日期 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
* | 测试报告 | PMP4486 Test Results | 2016-12-15 |