PMP4435

具有 GaN FET 的 48V 输入、300W 1/8 砖型数字模块参考设计

PMP4435

设计文件

概述

PMP4435 是一款面向工业和电信应用并且采用 GaN mosfet 的直流-直流隔离式数字模块参考设计。直流输入范围为 36V-60V,其中典型输入为 12V,而输出为 12V/5A。此设计中采用了数字控制器 UCD3138A。效率高达 95.8%,同时提供良好的热性能。

特性
  • 高达 95.8% 的高效率
  • LM5113+ GaN Mosfet
  • 保护功能 OCP、OVP
  • 适用于 HSFB 直流-直流的全面数字控制
  • 满负载时具有良好的热性能
  • 完全符合电信客户的要求
输出电压选项 PMP4435.1 PMP4435.2 PMP4435.3 PMP4435.4 PMP4435.5 PMP4435.6
输入电压(最小值)(V) 36 36 36 7 7 4
输入电压(最大值)(V) 60 60 60 14 14 14
输出电压(标称值)(V) 12 10 10 5 5 3.3
Iout(最大值)(A) 25 .25 .25 .5 .5 .5
输出功率 (W) 300 2.5 2.5 2.5 2.5 1.65
隔离/非隔离 Isolated Isolated Isolated Non-Isolated Isolated Non-Isolated
输入类型 DC DC DC DC DC DC
拓扑 Full Bridge- Hard Switched FlyBuck FlyBuck Buck- Synchronous Buck- Synchronous Buck- Synchronous
下载 观看带字幕的视频 视频

我们开发的全面组装电路板仅用于测试和性能验证,不可用于销售。

设计文件和产品

设计文件

下载现成的系统文件,加快您的设计过程。

TIDUAU5.PDF (650 KB)

参考设计的测试结果,包括效率图、测试必要条件等

TIDRHW4.PDF (136 KB)

设计元件、引用标识符和制造商/器件型号的完整列表

TIDRHW6.ZIP (1499 KB)

IC 元件的 3D 模型和 2D 图纸使用的文件

TIDRHW5.PDF (14243 KB)

用于生成 PCB 设计布局的 PCB 层图文件

TIDRHW3.PDF (970 KB)

设计布局和元件的详细原理图

产品

在设计中包括 TI 产品和可能的替代产品。

电源模块(集成电感器)

LMZ21701采用 3.5mm × 3.5mm 封装的 3V 至 17V、1A 降压直流/直流电源模块

数据表: PDF | HTML
高速运算放大器 (GBW ≥ 50MHz)

OPA3652.2V、50MHz 低噪声单电源轨到轨运算放大器

数据表: PDF | HTML
模拟温度传感器

LM60具有 6.25mV/°C 增益和 TO-92 封装选项的 ±2°C 模拟输出温度传感器

数据表: PDF | HTML
交流/直流和直流/直流控制器(外部 FET)

UCD3138064A适用于隔离电源的高集成度数字控制器

数据表: PDF | HTML
半桥驱动器

LM5113适用于 GaN FET 的 1.2A/5A、90V 半桥栅极驱动器

数据表: PDF | HTML
AC/DC 和 DC/DC 转换器(集成 FET)

LM34927适用于隔离式直流/直流转换器的 7.5V 至 100V 宽输入电压、600mA 集成二次侧偏置稳压器

数据表: PDF | HTML
数字隔离器

ISO7420双通道、2/0、1Mbps 数字隔离器

数据表: PDF | HTML
交流/直流和直流/直流控制器(外部 FET)

UCD3138AUCD3138A 用于隔离电源的高度集成数字控制器

数据表: PDF | HTML

技术文档

star
= TI 精选热门文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 1
类型 标题 下载最新的英语版本 日期
* 测试报告 PMP4435 Test Results 2015-10-1

支持和培训

可获得 TI 工程师技术支持的 TI E2E™ 论坛

查看全部论坛主题 查看英文版全部论坛主题

所有内容均由 TI 和社区贡献者按“原样”提供,并不构成 TI 规范。请参阅使用条款

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请参阅 TI 支持