PMP4497
LMG5200 48V 至 1V/40A 单级转换器参考设计
PMP4497
概述
PMP4497 是一种基于 GaN 的参考设计解决方案,适用于 FPGA、ASIC 等 Vcore 应用。凭借高度集成和低开关损耗,GaN 模块 LMG5200 可实现从 48V 到 1.0V 的高效率单级解决方案,并以此解决方案取代传统的两级解决方案。此设计展示出了比两级解决方案更强的 GaN 性能和系统优势。 低成本 ER18 平面 PCB 变压器嵌于板上。该设计具有紧凑的外形尺寸 (45mm*26mm*11mm)。还可通过优化频率和元件进一步减小尺寸。
特性
- LMG5200 GaN FET 模块
- 单级半桥倍流整流器拓扑
- 48V 输入电压时满负载效率高达 89.9%
- 采用 TPS53632G 实现 DCAP+ 控制
- 尺寸紧凑: 45mm*26mm*11mm
输出电压选项 | PMP4497.1 |
---|---|
输入电压(最小值)(V) | 60 |
输入电压(最大值)(V) | 36 |
输出电压(标称值)(V) | 1 |
Iout(最大值)(A) | 40 |
输出功率 (W) | 40 |
隔离/非隔离 | Isolated |
输入类型 | DC |
拓扑 | Half Bridge- Hard Switched |
我们开发的全面组装电路板仅用于测试和性能验证,不可用于销售。
设计文件和产品
设计文件
下载现成的系统文件,加快您的设计过程。
产品
在设计中包括 TI 产品和可能的替代产品。
技术文档
=
TI 精选热门文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 2
类型 | 标题 | 下载最新的英语版本 | 日期 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
* | 测试报告 | PMP4497 Test Results | 2016-8-18 | |||
* | 测试报告 | LMG5200: 48 to 1 V or 40 A Single-Stage Converter Reference Design (Rev. A) | 2016-9-30 |