PMP40934

CISPR-25 5 级、400kHz 额定频率、60W 汽车级单端口 USB Type-C® PD 充电器参考设计

PMP40934

设计文件

概述

这是一款经过电磁干扰 (EMI) 优化的参考设计,适用于具有单输出的汽车类 USB 充电器。TPS25762-Q1 可用作直流/直流稳压器和端口控制器。PCB 布局经过优化,通过严格的 CISPR 25 5 级传导 EMI 标准验证。此参考设计已通过 CISPR 25 5 级传导 EMI 标准测试,可缩短客户设计时间。

特性
  • 符合 CISPR 25 5 级 EMI 标准
  • 高效率,峰值效率为 95.78%
  • 无需共模电感器,成本效益高
输出电压选项 PMP40934.1
输入电压(最小值)(V) 6.8
输入电压(最大值)(V) 18
输出电压(标称值)(V) 20
Iout(最大值)(A) 3
输出功率 (W) 60
隔离/非隔离 Non-Isolated
输入类型 DC
拓扑 Buck Boost- 4 Switch
下载 观看带字幕的视频 视频

我们开发的全面组装电路板仅用于测试和性能验证,不可用于销售。

设计文件和产品

设计文件

下载现成的系统文件,加快您的设计过程。

PDF | HTML
TIDT317.PDF (1173 KB)

参考设计的测试结果,包括效率图、测试必要条件等

TIDMBG2.PDF (223 KB)

元件放置方式设计布局的详细原理图

TIDMBG1.PDF (202 KB)

设计元件、引用标识符和制造商/器件型号的完整列表

TIDMBG4.ZIP (1136 KB)

IC 元件的 3D 模型和 2D 图纸使用的文件

TIDCGE1.ZIP (910 KB)

包含设计 PCB 物理板层信息的设计文件

TIDMBG3.PDF (1209 KB)

用于生成 PCB 设计布局的 PCB 层图文件

TIDMBG0.PDF (295 KB)

设计布局和元件的详细原理图

产品

在设计中包括 TI 产品和可能的替代产品。

USB Type-C 和 USB 电力传输 IC

TPS25762-Q1具有集成降压/升压稳压器的汽车类 USB Type-C® PD 控制器

数据表: PDF | HTML
热敏电阻

TMP61-Q1采用 0402、0603/0805 和通孔封装的汽车类、1%、10kΩ 线性热敏电阻

数据表: PDF | HTML

开始开发

软件

评估模块 (EVM) 用 GUI

TPS257XX-Q1-GUI — Graphical user interface for the TPS2576x-Q1 and TPS2577x-Q1 USB Power Delivery controller device family and EVMs

TPS257XX-Q1-GUI 支持 TPS2576x-Q1 和 TPS2577x-Q1 USB 电力输送控制器器件系列的应用特定器件配置和编程。GUI 与相应的硬件评估模块 (EVM) 兼容,也与使用生成的应用配置输出文件定制的硬件设计兼容。

支持的产品和硬件

支持的产品和硬件

产品
USB Type-C 和 USB 电力传输 IC
TPS25762-Q1 具有集成降压/升压稳压器的汽车类 USB Type-C® PD 控制器 TPS25763-Q1 具有降压/升压稳压器和 DisplayPort 交替模式的汽车级单端口 USB Type-C® PD 控制器 TPS25772-Q1 具有降压/升压稳压器和智能电源管理功能的汽车类双端口 USB Type-C® PD 控制器
硬件开发
参考设计
PMP40933 符合 CISPR 25 5 级标准的 400kHz 额定频率、120W 汽车类双端口 USB Type-C® PD 充电器参考设计 PMP40934 CISPR-25 5 级、400kHz 额定频率、60W 汽车级单端口 USB Type-C® PD 充电器参考设计
评估板
TPS25762DQ1EVM TPS25762-Q1 具有单端口充电功能的 D 版本评估模块 TPS25763Q1EVM TPS25763-Q1 评估模块 TPS25772DQ1EVM TPS25772-Q1 具有双端口充电功能的 D 版本评估模块 TPS25772Q1EVM-CD-150 TPS25772-Q1 具有 USB 2.0 集线器的双端口 USB Type-C® 电力输送充电器评估模块
启动 下载选项

TPS257XX-Q1-GUI Graphical user interface for the TPS2576x-Q1 and TPS2577x-Q1 USB Power Delivery controller device family and EVMs

close
最新版本
版本: 2.1.0
发布日期: 2024-11-11

Download from dev.ti.com gallery dashboard

产品
USB Type-C 和 USB 电力传输 IC
TPS25762-Q1 具有集成降压/升压稳压器的汽车类 USB Type-C® PD 控制器 TPS25763-Q1 具有降压/升压稳压器和 DisplayPort 交替模式的汽车级单端口 USB Type-C® PD 控制器 TPS25772-Q1 具有降压/升压稳压器和智能电源管理功能的汽车类双端口 USB Type-C® PD 控制器
硬件开发
参考设计
PMP40933 符合 CISPR 25 5 级标准的 400kHz 额定频率、120W 汽车类双端口 USB Type-C® PD 充电器参考设计 PMP40934 CISPR-25 5 级、400kHz 额定频率、60W 汽车级单端口 USB Type-C® PD 充电器参考设计
评估板
TPS25762DQ1EVM TPS25762-Q1 具有单端口充电功能的 D 版本评估模块 TPS25763Q1EVM TPS25763-Q1 评估模块 TPS25772DQ1EVM TPS25772-Q1 具有双端口充电功能的 D 版本评估模块 TPS25772Q1EVM-CD-150 TPS25772-Q1 具有 USB 2.0 集线器的双端口 USB Type-C® 电力输送充电器评估模块

发布信息

V2.1.0

Requires base firmware release F411.04.01 for D revision devices

Requires base firmware release F311.03.10 or F311.03.11 for C revision devices


Improvements

  • New: Added support for TPS257xxD-Q1 devices
  • Target device must be selected in the updated Quick Start page to create a binary or import an existing app config JSON
  • UI allows for "C" devices or "D" devices to be selected ("CA" device variants are supported when "C" devices are selected in the UI)
  • Added DP Alternate Mode configurability (see "ALT MODE" tab) for TPS25763D device variant
  • New: Added support to import prior revision JSON configuration files ("C" devices) to "D" devices when selected
  • Recommend reviewing resulting configuration for any unexpected changes before programming
  • New: Updated "VIN Engine On/Off" tab
  • Applies to revision C and D devices
  • Updated User Interface (UI) and field naming to improve intuitiveness (available features/controls for revision C have not changed, only naming & UI layout)
  • Added new controls specific to "D" devices: support for additional power level and threshold settings ("RANGE 4") for improved port power management options
  • Update: For TPS25762C/D and '763D device configurations, GPIO2 and GPIO3 are set to default to "Disabled" for new configurations (was previously enabling I2C function by default)



Bug Fixes

  • n/a



Known Limitations

  • "USB Endpoint Flash" programming with TPS25763D-Q1 EVM (IPP015) may not function reliably. Recommend using "EEPROM Flash" programming in the GUI to load user application configuration binary when using the EVM. Alternatively, can use direct programming of EEPROM using a 3rd party programming tool.

技术文档

star
= TI 精选热门文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 1
类型 标题 下载最新的英语版本 日期
* 测试报告 CISPR 25 Class 5 400-kHz-Rated 60-W Auto Single USB Type-C PD Charger Ref. Des. PDF | HTML 2023-3-27

支持和培训

可获得 TI 工程师技术支持的 TI E2E™ 论坛

查看全部论坛主题 查看英文版全部论坛主题

所有内容均由 TI 和社区贡献者按“原样”提供,并不构成 TI 规范。请参阅使用条款

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请参阅 TI 支持