PMP40042

Flybuck 48V 输入隔离式系统辅助电源参考设计

PMP40042

设计文件

概述

PMP40042 是一款适用于电信和服务器应用的 D-CAP 辅助隔离式电源参考设计解决方案。该模块集成度高、开关损耗低,具有 UVLO、OTP、OCP、SS 和预偏置启动功能,可实现 48V 系统应用的高效率。  电路板上嵌入了低成本、紧凑型变压器。电路板尺寸非常紧凑 (31mm * 11.9mm * 5mm)。 

特性
  • 集成高侧和低侧 MOSFET
  • 基于 COT 控制的快速瞬态响应
  • 集成 UVLO、OTP、OCP、SS 和预偏置启动
  • 36V 至 60V 的宽输入电压范围
  • 紧凑的尺寸:  31mm * 11.9mm * 5mm
输出电压选项 PMP40042.1
输入电压(最小值)(V) 36
输入电压(最大值)(V) 60
输出电压(标称值)(V) 1
Iout(最大值)(A) 40
输出功率 (W) 40
隔离/非隔离 Isolated
输入类型 DC
拓扑 Half Bridge- Hard Switched^Other
下载 观看带字幕的视频 视频

我们开发的全面组装电路板仅用于测试和性能验证,不可用于销售。

设计文件和产品

设计文件

下载现成的系统文件,加快您的设计过程。

TIDUCL9.PDF (947 KB)

参考设计的测试结果,包括效率图、测试必要条件等

TIDRON2.PDF (96 KB)

元件放置方式设计布局的详细原理图

TIDRON1.PDF (47 KB)

设计元件、引用标识符和制造商/器件型号的完整列表

TIDRON4.ZIP (29 KB)

IC 元件的 3D 模型和 2D 图纸使用的文件

TIDCCW0.ZIP (249 KB)

包含设计 PCB 物理板层信息的设计文件

TIDRON3.PDF (595 KB)

用于生成 PCB 设计布局的 PCB 层图文件

TIDRON0.PDF (150 KB)

设计布局和元件的详细原理图

产品

在设计中包括 TI 产品和可能的替代产品。

AC/DC 和 DC/DC 转换器(集成 FET)

LM51614.5V 至 100V 宽输入、1A 同步降压/Fly-Buck 转换器

数据表: PDF | HTML

技术文档

star
= TI 精选热门文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 1
类型 标题 下载最新的英语版本 日期
* 测试报告 PMP40042 Test Results 2016-11-10

相关设计资源

参考设计

参考设计
PMP4435 具有 GaN FET 的 48V 输入、300W 1/8 砖型数字模块参考设计 PMP4497 LMG5200 48V 至 1V/40A 单级转换器参考设计

支持和培训

可获得 TI 工程师技术支持的 TI E2E™ 论坛

查看全部论坛主题 查看英文版全部论坛主题

所有内容均由 TI 和社区贡献者按“原样”提供,并不构成 TI 规范。请参阅使用条款

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请参阅 TI 支持