PMP31202

四相降压转换器 700W 参考设计

PMP31202

设计文件

概述

此参考设计是一款使用 LM5143A-Q1 器件的 700W 降压转换器。得益于较短的死区时间、超强的驱动器以及能够单独调整上升沿和下降沿的能力,可实现 98% 的效率。由于损耗降低,电路板面积为 150mm×125mm,薄型封装厚度为 12mm 或 15mm,具体取决于所选的电感器。通过使用强制冷却或安装在机箱上的散热器,可以针对增加的输出功率提供足够的散热。使用额外的冷却选项时,持续输出电流可以增加到 60A 及更高。交错运行方式可在输入电容器上实现较低的均方根 (RMS) 应力并降低输入和输出端的纹波。提供通用的两级 EMI 输入滤波器。

特性
  • 电源可提供高达 700W 的连续输出功率和高达 1kW 的峰值输出功率。
  • 交错式四相降压拓扑可提供纹波抑制。
  • 提供了改进热界面机制的建议。
  • 此参考设计经过编译并已在实验室环境中经过测试
输出电压选项 PMP31202.1
输入电压(最小值)(V) 20
输入电压(最大值)(V) 28
输出电压(标称值)(V) 13.8
Iout(最大值)(A) 50
输出功率 (W) 690
隔离/非隔离 Non-Isolated
输入类型 DC
拓扑 Buck- Multiphase^Buck- Synchronous
下载 观看带字幕的视频 视频

我们开发的全面组装电路板仅用于测试和性能验证,不可用于销售。

设计文件和产品

设计文件

下载现成的系统文件,加快您的设计过程。

PDF | HTML
TIDT315.PDF (1468 KB)

参考设计的测试结果,包括效率图、测试必要条件等

TIDMB70.PDF (358 KB)

元件放置方式设计布局的详细原理图

TIDMB69.PDF (239 KB)

设计元件、引用标识符和制造商/器件型号的完整列表

TIDMB72.ZIP (1405 KB)

IC 元件的 3D 模型和 2D 图纸使用的文件

TIDCGC4.ZIP (239 KB)

包含设计 PCB 物理板层信息的设计文件

TIDMB71.PDF (1921 KB)

用于生成 PCB 设计布局的 PCB 层图文件

TIDMB68.PDF (361 KB)

设计布局和元件的详细原理图

产品

在设计中包括 TI 产品和可能的替代产品。

DC/DC controllers

LM25143具有超低 IQ 的 3.5V 至 42V 双路输出、可堆叠、同步降压直流/直流控制器

数据表: PDF | HTML
DC/DC controllers

LM25143-Q1汽车类 3.5V 至 42V 低 lq 双路输出可堆叠同步降压直流/直流控制器

数据表: PDF | HTML

开始开发

软件开发

计算工具

LM5143DESIGN-CALC — LM5143-Q1 Controller Quickstart Design Tool

该独立工具有助于设计基于 LM5143-Q1 低 IQ 同步降压 DC/DC 控制器的 DC/DC 降压稳压器。用户可快速实现优化设计,满足应用需求。

支持的产品和硬件

支持的产品和硬件

产品
DC/DC controllers
LM25143 具有超低 IQ 的 3.5V 至 42V 双路输出、可堆叠、同步降压直流/直流控制器 LM25143-Q1 汽车类 3.5V 至 42V 低 lq 双路输出可堆叠同步降压直流/直流控制器 LM5143 具有超低 IQ 的 3.5V 至 65V 双路输出、可堆叠、同步降压直流/直流控制器 LM5143-Q1 3.5V 至 65V 低 Iq、双路、2 相同步降压直流/直流控制器 LM5143A-Q1 汽车类 3.5V 至 65V 低 IQ 双路输出可堆叠同步降压直流/直流控制器
硬件开发
参考设计
PMP31202 四相降压转换器 700W 参考设计 PMP31210 具有扩展输入电压范围的 700W 四相降压转换器参考设计
评估板
LM5143-Q1EVM-2100 双通道汽车类同步降压控制器评估模块
下载选项

LM5143DESIGN-CALC LM5143-Q1 Controller Quickstart Design Tool

close
最新版本
版本: 01.00.00.0F
发布日期: 2022-5-9
产品
DC/DC controllers
LM25143 具有超低 IQ 的 3.5V 至 42V 双路输出、可堆叠、同步降压直流/直流控制器 LM25143-Q1 汽车类 3.5V 至 42V 低 lq 双路输出可堆叠同步降压直流/直流控制器 LM5143 具有超低 IQ 的 3.5V 至 65V 双路输出、可堆叠、同步降压直流/直流控制器 LM5143-Q1 3.5V 至 65V 低 Iq、双路、2 相同步降压直流/直流控制器 LM5143A-Q1 汽车类 3.5V 至 65V 低 IQ 双路输出可堆叠同步降压直流/直流控制器
硬件开发
参考设计
PMP31202 四相降压转换器 700W 参考设计 PMP31210 具有扩展输入电压范围的 700W 四相降压转换器参考设计
评估板
LM5143-Q1EVM-2100 双通道汽车类同步降压控制器评估模块

发布信息

The design resource accessed as www.ti.com.cn/lit/zip/snvc229 or www.ti.com.cn/lit/xx/snvc229f/snvc229f.zip has been migrated to a new user experience at www.ti.com.cn/tool/cn/download/SNVC229. Please update any bookmarks accordingly.

技术文档

star
= TI 精选热门文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 1
顶层文档 类型 标题 格式选项 下载最新的英语版本 日期
* 测试报告 4-Phase Buck 700-W Reference Design PDF | HTML 2022-12-7

支持和培训

可获得 TI 工程师技术支持的 TI E2E™ 论坛

查看全部论坛主题 查看英文版全部论坛主题

所有内容均由 TI 和社区贡献者按“原样”提供,并不构成 TI 规范。请参阅使用条款

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请参阅 TI 支持