LM5143-Q1EVM-2100

双通道汽车类同步降压控制器评估模块

LM5143-Q1EVM-2100

立即订购

概述

LM5143-Q1-EVM2100 高密度评估模块 (EVM) 旨在展示 LM5143-Q1 高性能双通道汽车类同步降压直流/直流控制器的性能。它在 3.5V 至 36V 的宽输入电压范围内工作,可提供 5V 和 3.3V 固定输出电压以及优于 1% 的设定点精度和高达每通道 7A 的输出电流。凭借 LM5143-Q1 65ns 的最短导通时间,可在极低的占空比下运行。LM5143-Q1 提供一整套保护特性,以确保在故障状况期间对稳压器进行保护。这些特性包括确保电压骤降状况期间正常运行的欠压锁定、降低浪涌电流的可编程软启动、间断模式过流保护和热关断。此外还提供了开漏 PGOOD 指示器和同步输入/同步输出特性。

特性
  • 3.5V 至 36V 输入电压范围
  • 5V 和 3.3V 输出电压,具有 1% 的设定点精度
  • 每通道高达 7A 额定负载电流
  • 汽车级功率级元件,包括 MOSFET、电感器和电容器
  • 2.1MHz 开关可与外部时钟进行升压或降压同步
  • 尺寸小且经全面组装、测试和验证的 PCB 布局
交流/直流和直流/直流控制器(外部 FET)
LM25143 具有超低 IQ 的 3.5V 至 42V 双路输出、可堆叠、同步降压直流/直流控制器 LM25143-Q1 汽车类 3.5V 至 42V 低 lq 双路输出可堆叠同步降压直流/直流控制器 LM25148 具有超低 IQ 的 42V 同步降压直流/直流控制器 LM25148-Q1 具有超低 IQ 的汽车类 42V 同步降压直流/直流控制器 LM25149-Q1 具有超低 IQ 和集成有源 EMI 滤波器的 42V 汽车类同步降压直流/直流控制器 LM5143 具有超低 IQ 的 3.5V 至 65V 双路输出、可堆叠、同步降压直流/直流控制器 LM5143-Q1 3.5V 至 65V 低 Iq、双路、2 相同步降压直流/直流控制器 LM5143A-Q1 汽车类 3.5V 至 65V 低 IQ 双路输出可堆叠同步降压直流/直流控制器
下载 观看带字幕的视频 视频

立即订购并开发

评估板

LM5143-Q1EVM-2100 — 双通道汽车类同步降压控制器评估模块

支持的产品和硬件
有库存
限制:
TI.com 上缺货
TI.com 上无现货

LM5143-Q1EVM-2100 双通道汽车类同步降压控制器评估模块

close
版本: null
发布日期:
计算工具

LM5143DESIGN-CALC — LM5143-Q1 Controller Quickstart Design Tool

支持的产品和硬件

支持的产品和硬件

产品
交流/直流和直流/直流控制器(外部 FET)
LM25143 具有超低 IQ 的 3.5V 至 42V 双路输出、可堆叠、同步降压直流/直流控制器 LM25143-Q1 汽车类 3.5V 至 42V 低 lq 双路输出可堆叠同步降压直流/直流控制器 LM5143 具有超低 IQ 的 3.5V 至 65V 双路输出、可堆叠、同步降压直流/直流控制器 LM5143-Q1 3.5V 至 65V 低 Iq、双路、2 相同步降压直流/直流控制器 LM5143A-Q1 汽车类 3.5V 至 65V 低 IQ 双路输出可堆叠同步降压直流/直流控制器
硬件开发
参考设计
PMP31202 四相降压转换器 700W 参考设计 PMP31210 具有扩展输入电压范围的 700W 四相降压转换器参考设计
评估板
LM5143-Q1EVM-2100 双通道汽车类同步降压控制器评估模块
下载选项

LM5143DESIGN-CALC LM5143-Q1 Controller Quickstart Design Tool

close
版本: 01.00.00.0F
发布日期: 2022-5-9
产品
交流/直流和直流/直流控制器(外部 FET)
LM25143 具有超低 IQ 的 3.5V 至 42V 双路输出、可堆叠、同步降压直流/直流控制器 LM25143-Q1 汽车类 3.5V 至 42V 低 lq 双路输出可堆叠同步降压直流/直流控制器 LM5143 具有超低 IQ 的 3.5V 至 65V 双路输出、可堆叠、同步降压直流/直流控制器 LM5143-Q1 3.5V 至 65V 低 Iq、双路、2 相同步降压直流/直流控制器 LM5143A-Q1 汽车类 3.5V 至 65V 低 IQ 双路输出可堆叠同步降压直流/直流控制器
硬件开发
参考设计
PMP31202 四相降压转换器 700W 参考设计 PMP31210 具有扩展输入电压范围的 700W 四相降压转换器参考设计
评估板
LM5143-Q1EVM-2100 双通道汽车类同步降压控制器评估模块

发布信息

The design resource accessed as www.ti.com.cn/lit/zip/snvc229 or www.ti.com.cn/lit/xx/snvc229f/snvc229f.zip has been migrated to a new user experience at www.ti.com.cn/tool/cn/download/SNVC229. Please update any bookmarks accordingly.
适用于评估类项目的 TI 标准条款与条件。

设计文件

技术文档

star
= TI 精选热门文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 2
类型 标题 下载最新的英语版本 日期
* EVM 用户指南 LM5143-Q1 EVM User's Guide (Rev. B) 2020-4-16
证书 LM5143-Q1EVM-2100 EU Declaration of Conformity (DoC) 2019-4-25

相关设计资源

设计工具和仿真

计算工具
LM5143DESIGN-CALC LM5143-Q1、LM5143A-Q1、LM5143、LM25143-Q1 和 LM25143 控制器快速入门设计工具

支持和培训

可获得 TI 工程师技术支持的 TI E2E™ 论坛

查看全部论坛主题 查看英文版全部论坛主题

所有内容均由 TI 和社区贡献者按“原样”提供,并不构成 TI 规范。请参阅使用条款

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请参阅 TI 支持