PMP30916

-8V 反相降压/升压参考设计

PMP30916

设计文件

概述

此反相降压/升压参考设计使用 LM5146-Q1 从电信输入 +9V 至 +56V 电压生成 -8V 电压。根据拓扑,控制器采用负参考,因此添加了一个电平转换器以提供使能功能。使用 400kHz 的开关频率是在开关损耗与合理电路板尺寸之间进行权衡的结果。

特性
  • 宽输入电压范围支持电信、工业和卡车应用
  • 如果使用 100V 晶体管,电路可以承受高负载突降
  • 可以将输出从 -5V 修改至 -15V
输出电压选项 PMP30916.1
输入电压(最小值)(V) 9
输入电压(最大值)(V) 56
输出电压(标称值)(V) -8
Iout(最大值)(A) 2
输出功率 (W) 16
隔离/非隔离 Non-Isolated
输入类型 DC
拓扑 Buck Boost- Inverting
通信设备
下载 观看带字幕的视频 视频

我们开发的全面组装电路板仅用于测试和性能验证,不可用于销售。

设计文件和产品

设计文件

下载现成的系统文件,加快您的设计过程。

PDF | HTML
TIDT280.PDF (3460 KB)

参考设计的测试结果,包括效率图、测试必要条件等

TIDMAH4.PDF (193 KB)

元件放置方式设计布局的详细原理图

TIDMAH3.PDF (236 KB)

设计元件、引用标识符和制造商/器件型号的完整列表

TIDMAH6.ZIP (690 KB)

IC 元件的 3D 模型和 2D 图纸使用的文件

TIDCG74.ZIP (127 KB)

包含设计 PCB 物理板层信息的设计文件

TIDMAH5.PDF (757 KB)

用于生成 PCB 设计布局的 PCB 层图文件

TIDMAH2.PDF (218 KB)

设计布局和元件的详细原理图

产品

在设计中包括 TI 产品和可能的替代产品。

交流/直流和直流/直流控制器(外部 FET)

LM5146-Q1具有宽占空比范围的汽车类 100V 同步降压直流/直流控制器

数据表: PDF | HTML

开始开发

软件

计算工具

LM5146DESIGN-CALC — LM5146/-Q1 100V synchronous buck controller quickstart calculator

欢迎使用 LM5146/-Q1 快速入门设计工具。此独立工具可方便和帮助电源工程师设计基于 LM5146/-Q1 100V 同步降压控制器设计 DC/DC 降压稳压器。这样,用户可以快速实现优化的设计,从而满足应用要求。

支持的产品和硬件

支持的产品和硬件

产品
交流/直流和直流/直流控制器(外部 FET)
LM5146 具有宽占空比范围的 100V 同步降压直流/直流控制器 LM5146-Q1 具有宽占空比范围的汽车类 100V 同步降压直流/直流控制器
硬件开发
参考设计
PMP30916 -8V 反相降压/升压参考设计
评估板
LM5146-Q1-EVM12V 同步降压控制器评估模块
下载选项

LM5146DESIGN-CALC LM5146/-Q1 100V synchronous buck controller quickstart calculator

close
最新版本
版本: B1
发布日期: 2025-3-21
产品
交流/直流和直流/直流控制器(外部 FET)
LM5146 具有宽占空比范围的 100V 同步降压直流/直流控制器 LM5146-Q1 具有宽占空比范围的汽车类 100V 同步降压直流/直流控制器
硬件开发
参考设计
PMP30916 -8V 反相降压/升压参考设计
评估板
LM5146-Q1-EVM12V 同步降压控制器评估模块

发布信息

Welcome to the LM5146/-Q1 100V synchronous buck controller quickstart calculator.

技术文档

star
= TI 精选热门文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 1
类型 标题 下载最新的英语版本 日期
* 测试报告 –8-V Inverting Buck-Boost Reference Design PDF | HTML 2022-5-13

支持和培训

可获得 TI 工程师技术支持的 TI E2E™ 论坛

查看全部论坛主题 查看英文版全部论坛主题

所有内容均由 TI 和社区贡献者按“原样”提供,并不构成 TI 规范。请参阅使用条款

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请参阅 TI 支持