PMP21495
6.6kW、双向、双有源电桥 CLLLC 谐振转换器参考设计
PMP21495
概述
此参考设计是 6.6kW、双向、双有源电桥谐振转换器设计,支持 380VDC 至 600VDC 输入和 280VDC 至 450VDC 输出。此设计使用 C2000 微控制器 TMS320F280049 及碳化硅 (SiC) 驱动器 UCC21530-Q1 驱动初级侧和次级侧的电桥。此设计对 C2000 控制器 (TMDSCNCD280049C) 和 SiC 驱动器(PMP21553 和 PMP21561)实施子卡方法,并应用可实现同步整流器 (SR) 优化的 Rogowski 线圈和高带宽 OpAmp LMV116MF。此设计拥有 500kHz 谐振频率和 300kHz 至 700kHz 操作频率,峰值效率可达到 98%。
特性
- 500kHz 谐振频率,300kHz 至 700kHz 工作频率
- 能够实现双向能量流动
- 输入电压为 280V 时,可达到 98% 的峰值效率
- 电路板尺寸 5.8" x 10.7" x 3"
- 使用 Rogowski 线圈的高频、高电压有源同步整流器
输出电压选项 | PMP21495.1 |
---|---|
输入电压(最小值)(V) | 380 |
输入电压(最大值)(V) | 600 |
输出电压(标称值)(V) | 280 |
Iout(最大值)(A) | 24 |
输出功率 (W) | 6720 |
隔离/非隔离 | Isolated |
输入类型 | DC |
拓扑 | Full Bridge- Resonant |
我们开发的全面组装电路板仅用于测试和性能验证,不可用于销售。
设计文件和产品
设计文件
下载现成的系统文件,加快您的设计过程。
产品
在设计中包括 TI 产品和可能的替代产品。
技术文档
=
TI 精选热门文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 1
类型 | 标题 | 下载最新的英语版本 | 日期 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
* | 测试报告 | 6.6 kW, bi-directional, dual-active-bridge CLLLC resonant converter ref design | 2019-3-7 |