PMP15027

适用于汽车照明和 ADAS 系统的高电流 SEPIC 参考设计

PMP15027

设计文件

概述

该参考设计适用于汽车 ADAS 系统 IR LED 的大电流脉冲运行场景,可支持最高 3A 的工作电流。即使出现负载突降和热启动事件,此设计也能够实现连续运行与脉冲运行。其他特性有模拟调光和 CISPR-25 3类 EMI 滤波。

特性
  • 针对红外 LED 及其他大电流 LED 照明应用优化
  • 通过 CISPR-25 EMI 测试
  • 模拟和 PWM 调光
  • 可承受热启动和负载突降
输出电压选项 PMP15027.1
输入电压(最小值)(V) 8
输入电压(最大值)(V) 16
输出电压(标称值)(V) 12
Iout(最大值)(A) 3
输出功率 (W) 36
隔离/非隔离 Non-Isolated
输入类型 DC
拓扑 Sepic- CCM
下载 观看带字幕的视频 视频

我们开发的全面组装电路板仅用于测试和性能验证,不可用于销售。

设计文件和产品

设计文件

下载现成的系统文件,加快您的设计过程。

ZHCU369.null (null KB)

参考设计的测试结果,包括效率图、测试必要条件等

TIDRTF5.PDF (90 KB)

元件放置方式设计布局的详细原理图

TIDRTF4.PDF (56 KB)

设计元件、引用标识符和制造商/器件型号的完整列表

TIDRTF7.ZIP (538 KB)

IC 元件的 3D 模型和 2D 图纸使用的文件

TIDCDZ5.ZIP (1755 KB)

包含设计 PCB 物理板层信息的设计文件

TIDRTF6.PDF (612 KB)

用于生成 PCB 设计布局的 PCB 层图文件

TIDRTF3.PDF (174 KB)

设计布局和元件的详细原理图

产品

在设计中包括 TI 产品和可能的替代产品。

汽车 LED 驱动器

TPS92691-Q1具有轨到轨电流感应放大器的汽车类多拓扑 LED 驱动器

数据表: PDF | HTML

技术文档

star
= TI 精选热门文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 1
类型 标题 下载最新的英语版本 日期
* 测试报告 适用于汽车照明和ADAS 系统的大电流SEPIC 参考设计 英语版 2017-11-17

相关设计资源

硬件开发

评估板
TPS92691EVM-001 TPS92691-Q1 SEPIC LED 驱动器评估板 TPS92691EVM-752 TPS92691-Q1 升压和升压到电池 LED 驱动器评估板

支持和培训

可获得 TI 工程师技术支持的 TI E2E™ 论坛

查看全部论坛主题 查看英文版全部论坛主题

所有内容均由 TI 和社区贡献者按“原样”提供,并不构成 TI 规范。请参阅使用条款

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请参阅 TI 支持