TPS92691EVM-752

TPS92691-Q1 升压和升压到电池 LED 驱动器评估板

TPS92691EVM-752

立即订购

概述

TPS92691EVM-752 是经全面封装测试的 LED 驱动器,可配置为升压或升压到电池拓扑,用于为单串串联 LED 供电。它可以使用低偏移轨到轨电流传感放大器及高侧电流传感实现方案来实现精确的闭环 LED 电流调节。可使用高阻抗模拟调节 (IADJ) 输入以 15:1 的比率更改直流 LED 电流设定点。采用集成式栅极驱动器电路和专有 PWM 调光逻辑,可实现调光比大于 100:1 的外部串联 P 沟道 MOSFET PWM 调光。

电流监测器输出 (IMON) 有助于执行 LED 短路故障和其他电缆线束故障检测,该 IMON 可报告轨到轨电流传感放大器测量的 LED 电流瞬时状态。电流监测器输出可与微控制器或分立式电路配合使用,以根据照明应用和电路拓扑实施定制的故障保护方案。

 

特性
  • 支持驱动 1 至 20 个串联白色 LED 的多功能 LED 驱动器
  • 宽输入电压范围(4.5V 至 18V):支持达 65Vmax 的汽车启动/停止和负载突降瞬变
  • 使用高侧电流感应电阻器,在室温下实现优于 +/-3% 的 LED 电流调节能力
  • 简易电路接口可用于设置 LED 电流基准和 PWM 占空比
  • 瞬时电流监测器输出有助于检测和缓解 LED 故障
汽车 LED 驱动器
TPS92691-Q1 具有轨到轨电流感应放大器的汽车类多拓扑 LED 驱动器

 

照明 LED 驱动器
TPS92691 具有轨到轨电流感应放大器的 TPS92691 多拓扑 LED 驱动器
下载 观看带字幕的视频 视频

立即订购并开发

评估板

TPS92691EVM-752 — TPS92691-Q1 升压和升压至电池 LED 驱动器评估板

支持的产品和硬件
有库存
限制:
TI.com 上缺货
TI.com 上无现货

TPS92691EVM-752 TPS92691-Q1 升压和升压至电池 LED 驱动器评估板

close
版本: null
发布日期:
适用于评估类项目的 TI 标准条款与条件。

技术文档

star
= TI 精选热门文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 2
类型 标题 下载最新的英语版本 日期
* EVM 用户指南 TPS92691 Boost and Boost-to-Battery LED Driver Evaluation Board 2016-3-11
证书 TPS92691EVM-752 EU Declaration of Conformity (DoC) 2019-1-2

支持和培训

可获得 TI 工程师技术支持的 TI E2E™ 论坛

查看全部论坛主题 查看英文版全部论坛主题

所有内容均由 TI 和社区贡献者按“原样”提供,并不构成 TI 规范。请参阅使用条款

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请参阅 TI 支持