TPS92691EVM-001

TPS92691-Q1 SEPIC LED 驱动器评估板

TPS92691EVM-001

立即订购

概述

TPS92691EVM-001 是经全面组装和测试的 SEPIC LED 驱动器,旨在为单串串联 LED 供电。通过使用与高侧或低侧电流传感实现兼容的低偏移轨至轨电流传感放大器实现精确的闭环 LED 电流调节。可以使用高阻抗模拟调节 (IADJ) 输入在 15:1 的比率更改直流 LED 电流设置点。整合了集成栅极驱动器电路和专有 PWM 调光逻辑,以支持外部串联 FET PWM 调光(调光比高于 100:1)。

电流监视器输出 (IMON) 有助于 LED 短路故障和其他电缆线束故障检测,该 IMON 报告轨至轨电流传感放大器测量的 LED 电流瞬时状态。电流监视器输出可与微控制器或离散电路配合使用,以根据照明应用和电路拓扑实现定制故障保护方案。

 

特性
  • 多功能 LED 驱动器,能够驱动 1 至 20 个串联的白色 LED
  • 宽输入电压范围(4.5V 至 40V):支持高达 65 Vmax 的汽车启停和负载突降瞬变
  • 与高端和低端电流传感电阻器位置兼容
  • 简单电路接口,可设置 LED 电流基准和 PWM 占空比
  • 瞬时电流监视器输出,有助于 LED 故障检测和降低
汽车 LED 驱动器
TPS92691-Q1 具有轨到轨电流感应放大器的汽车类多拓扑 LED 驱动器

 

照明 LED 驱动器
TPS92691 具有轨到轨电流感应放大器的 TPS92691 多拓扑 LED 驱动器
下载 观看带字幕的视频 视频

立即订购并开发

评估板

TPS92691EVM-001 — TPS92691-Q1 SEPIC LED 驱动器评估板

支持的产品和硬件
有库存
限制:
TI.com 上缺货
TI.com 上无现货

TPS92691EVM-001 TPS92691-Q1 SEPIC LED 驱动器评估板

close
版本: null
发布日期:
适用于评估类项目的 TI 标准条款与条件。

技术文档

star
= TI 精选热门文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 2
类型 标题 下载最新的英语版本 日期
* EVM 用户指南 TPS92691 SEPIC LED Driver Evaluation Board 2015-12-9
证书 TPS92691EVM-001 EU Declaration of Conformity (DoC) 2019-1-2

支持和培训

可获得 TI 工程师技术支持的 TI E2E™ 论坛

查看全部论坛主题 查看英文版全部论坛主题

所有内容均由 TI 和社区贡献者按“原样”提供,并不构成 TI 规范。请参阅使用条款

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请参阅 TI 支持