PFC23338EVM-107

具有电子计量功能的 3.6kW 单相图腾柱无桥 PFC 评估主板

PFC23338EVM-107

立即订购

概述

此评估主板是一款基于氮化镓 (GaN) 的 3.6kW 单相持续导通模式 (CCM) 图腾柱无桥功率因数校正 (PFC) 转换器,面向 M-CRPS 服务器电源。此设计包含精度为 0.5% 的电子计量功能,使用 AMCx306 作为电流检测器件,无需使用外部电源计量 IC。此设计中还提供了一种使用 TMCS1133 的成本优化型电流检测替代方案。该电源旨在支持 16A RMS 的最大输入电流和 3.6kW 的峰值功率。此功率级之后是一个小型升压转换器,这有助于显著缩小大容量电容器的尺寸。本设计适用于 TI GaN 半桥子卡(例如 LMG3522EVM-042、LMG3422EVM-043、LMG3650EVM-113)。LMG3522R030、LMG3422R030、LMG3650R025 是 25mΩ 至 30mΩ 高压 GaN FET,带有集成驱动器和保护功能,可实现高效率和高功率密度。F28003x C2000™ 实时微控制器可用于所有高级控制,包括浪涌电流限制、交流压降事件期间的小幅升压运行、电子计量以及 PFC 和通用控制器之间的通信。此外,F28003x 微控制器内置 Δ-Σ 滤波器模块,可与 AMC1306 精密电流检测增强型隔离调制器连接,从而实现低总谐波失真 (iTHD) 和高测量精度。PFC 在 65kHz 的开关频率下运行,可实现 98.93% 的峰值效率。

特性
  • 精度为 0.5% 的集成电子计量功能
  • 0 - 10% 负载时,<10% iTHD;10% - 20% 负载时,<5% iTHD;20% - 50% 负载时,<3% iTHD;50% - 100% 负载时,<2% iTHD
  • 230Vac 时峰值效率为 98.93%
  • 交流电从压降返回时可实现智能的重浪涌电流控制,符合 M-CRPS 重浪涌电流规范
  • 包含小型升压转换器,可延长保持时间并仅允许 720µF 大容量电容
  • 两个电流传感选项:隔离式 Δ-Σ 调制器(默认)或霍尔传感器

  • 包括 PFC 主板和 PMP20306C(输入电压 400V,隔离输出电压 12V 和 5V)
  • 不包含 GaN 子卡和 C2000 子卡

氮化镓 (GaN) 功率级
LMG3522R030 具有集成驱动器、保护和温度报告功能的 650V 30mΩ GaN FET
下载 观看带字幕的视频 视频

立即订购并开发

评估板

LMG3650EVM-115

LMG3650R070 子卡

支持的产品和硬件

支持的产品和硬件

硬件开发
评估板
LMG342X-BB-EVM LMG342x 评估模块 PFC23338EVM-107 具有电子计量功能的 3.6kW 单相图腾柱无桥 PFC 评估主板

LMG3650EVM-115

LMG3650R070 子卡

close
版本: null
发布日期:
硬件开发
评估板
LMG342X-BB-EVM LMG342x 评估模块 PFC23338EVM-107 具有电子计量功能的 3.6kW 单相图腾柱无桥 PFC 评估主板
评估板

PFC23338EVM-107 — 具有电子计量功能的 3.6kW 单相图腾柱无桥 PFC 评估主板

支持的产品和硬件

支持的产品和硬件

硬件开发
参考设计
PMP23338 具有电子计量功能的 3.6kW 单相图腾柱无桥 PFC 参考设计
子卡
LMG3650EVM-115 LMG3650R070 子卡
有库存
限制:
TI.com 上缺货
TI.com 上无现货

PFC23338EVM-107 具有电子计量功能的 3.6kW 单相图腾柱无桥 PFC 评估主板

close
版本: null
发布日期:
硬件开发
参考设计
PMP23338 具有电子计量功能的 3.6kW 单相图腾柱无桥 PFC 参考设计
子卡
LMG3650EVM-115 LMG3650R070 子卡
适用于评估类项目的 TI 标准条款与条件。

设计文件

技术文档

star
= TI 精选热门文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 2
类型 标题 下载最新的英语版本 日期
* EVM 用户指南 PFC23338EVM-107 评估主板 PDF | HTML 英语版 PDF | HTML 2025-1-29
证书 PFC23338EVM-107 EU Declaration of Conformity (DoC) 2024-12-12

支持和培训

可获得 TI 工程师技术支持的 TI E2E™ 论坛

查看全部论坛主题 查看英文版全部论坛主题

所有内容均由 TI 和社区贡献者按“原样”提供,并不构成 TI 规范。请参阅使用条款

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请参阅 TI 支持