MSP-ISO

适用于 MSP LaunchPad 开发套件的隔离适配器

MSP-ISO

立即订购

概述

MSP-ISO 隔离板是易于使用的插件模块,可为 MSP430 LaunchPad 开发人员在调试电路和目标电路之间提供电隔离。当调试电路可能对 MSP430 微控制器执行的模拟信号测量的质量产生不利影响时,这样的隔离非常重要。

德州仪器 (TI) 的 MSP430 LaunchPad™ 开发套件设计可以在 eZ-FET 调试探针和板的 MCU 目标部分之间为所有信号提供隔离边界,包括功率和数据。可以使用 LaunchPad 随附的简单跳线取消该隔离。不过,在 MSP430 LaunchPad 的两侧之间保持隔离时,MSP-ISO 隔离板应插入该接头并连接信号。

特性
  • 将目标控制器与电源和数据信号进行隔离可以消除仿真硬件的影响,从而改进模拟测量
  • 受支持开发板的仿真编程和目标侧之间的电隔离
  • 无直接连接的数据信号
  • 无直接连接的电源或 GND
  • 仍提供所有相同的 eZ-FET 调试功能:  Spy-Bi-Wire、BackChannel UART、3.3V、5V 和 GND,以及用于外部电源的连接
I2C 隔离器
ISO1540 2.5kVrms、隔离式双向时钟、双向 I2C 隔离器 ISO1541 2.5kVrms、隔离式单向时钟、双向 I2C 隔离器

 

变压器驱动器
SN6501 适用于隔离电源的低噪声 350mA、410kHz 变压器驱动器
下载 观看带字幕的视频 视频

立即订购并开发

子卡

MSP-ISO — 适用于 MSP LaunchPad 开发套件的隔离适配器

支持的产品和硬件
有库存
限制:
TI.com 上缺货
TI.com 上无现货

MSP-ISO 适用于 MSP LaunchPad 开发套件的隔离适配器

close
版本: null
发布日期:
应用软件和框架

MSP430-ENERGY-MEASUREMENT — 适用于具有 24 位 Σ-Δ ADC 的 MSP430 MCU 的电能测量库

支持的产品和硬件

支持的产品和硬件

产品
MSP430 microcontrollers
MSP430F6720A 具有 2 个 Σ-Δ ADC、LCD、实时时钟、16KB 闪存、1KB RAM 的单相计量 SoC MSP430F6721A 具有 2 个 Σ-Δ ADC、LCD、实时时钟、32KB 闪存、2KB RAM 的单相计量 SoC MSP430F6723A 具有 2 个 Σ-Δ ADC、LCD、实时时钟、64KB 闪存、4KB RAM 的单相计量 SoC MSP430F6724A 具有 2 个 Σ-Δ ADC、LCD、实时时钟、96KB 闪存、4KB RAM 的单相计量 SoC MSP430F6725A 具有 2 个 Σ-Δ ADC、LCD、实时时钟、128KB 闪存、4KB RAM 的单相计量 SoC MSP430F6726A 具有 2 个 Σ-Δ ADC、LCD、实时时钟、128KB 闪存、8KB RAM 的单相计量 SoC MSP430F6730A 具有 3 个 Σ-Δ ADC、LCD、实时时钟、16KB 闪存、1KB RAM 的单相计量 SoC MSP430F6731A 具有 3 个 Σ-Δ ADC、LCD、实时时钟、32KB 闪存、2KB RAM 的单相计量 SoC MSP430F6733A 具有 3 个 Σ-Δ ADC、LCD、实时时钟、64KB 闪存、4KB RAM 的单相计量 SoC MSP430F6734A 具有 3 个 Σ-Δ ADC、LCD、实时时钟、96KB 闪存、4KB RAM 的单相计量 SoC MSP430F6735A 具有 3 个 Σ-Δ ADC、LCD、实时时钟、128KB 闪存、4KB RAM 的单相计量 SoC MSP430F6736 具有 3 个 Σ-Δ ADC、LCD、实时时钟、128KB 闪存、8KB RAM 的单相计量 SoC MSP430F6736A 具有 3 个 Σ-Δ ADC、LCD、实时时钟、128KB 闪存、8KB RAM 的单相计量 SoC MSP430F6779 具有 7 个 Σ-Δ ADC、LCD、实时时钟、AES、512KB 闪存和 32KB RAM 的多相位计量 SoC MSP430F67791 具有 7 个 Σ-Δ ADC、LCD、实时时钟、512KB 闪存和 32KB RAM 的多相位计量 SoC MSP430F67791A 具有 7 个 Σ-Δ ADC、LCD、实时时钟、512KB 闪存和 32KB RAM 的多相位计量 SoC MSP430F6779A 具有 7 个 Σ-Δ ADC、LCD、实时时钟、AES、512KB 闪存和 32KB RAM 的多相位计量 SoC MSP430I2021 具有 2 个 24 位 Σ-Δ ADC、2 个 16 位计时器、32KB 闪存、2KB RAM 的 16MHz 计量 AFE MSP430I2031 具有 3 个 24 位 Σ-Δ ADC、2 个 16 位计时器、32KB 闪存、2KB RAM 的 16MHz 计量 AFE MSP430I2041 具有 4 个 24 位 Σ-Δ ADC、2 个 16 位计时器、32KB 闪存、2KB RAM 的 16MHz 计量 AFE
硬件开发
子卡
MSP-ISO 适用于 MSP LaunchPad 开发套件的隔离适配器
开发套件
MSP-EXP430F5529LP MSP430F5529 USB LaunchPad™ 开发套件
评估板
EVM430-F6736 EVM430-F6736 - 用于测量的 MSP430F6736 EVM EVM430-I2040S 用于辅助计量的 MSP430I240 评估板
下载选项

MSP430-ENERGY-MEASUREMENT 适用于具有 24 位 Σ-Δ ADC 的 MSP430 MCU 的电能测量库

close
版本: 1.40.00.03
发布日期: 2020-7-29

Windows Installer for Energy Measurement Design Center

SHA-256 校验和

macOS Installer for Energy Measurement Design Center

SHA-256 校验和

Linux Installer for Energy Measurement Design Center

SHA-256 校验和
产品
MSP430 microcontrollers
MSP430F6720A 具有 2 个 Σ-Δ ADC、LCD、实时时钟、16KB 闪存、1KB RAM 的单相计量 SoC MSP430F6721A 具有 2 个 Σ-Δ ADC、LCD、实时时钟、32KB 闪存、2KB RAM 的单相计量 SoC MSP430F6723A 具有 2 个 Σ-Δ ADC、LCD、实时时钟、64KB 闪存、4KB RAM 的单相计量 SoC MSP430F6724A 具有 2 个 Σ-Δ ADC、LCD、实时时钟、96KB 闪存、4KB RAM 的单相计量 SoC MSP430F6725A 具有 2 个 Σ-Δ ADC、LCD、实时时钟、128KB 闪存、4KB RAM 的单相计量 SoC MSP430F6726A 具有 2 个 Σ-Δ ADC、LCD、实时时钟、128KB 闪存、8KB RAM 的单相计量 SoC MSP430F6730A 具有 3 个 Σ-Δ ADC、LCD、实时时钟、16KB 闪存、1KB RAM 的单相计量 SoC MSP430F6731A 具有 3 个 Σ-Δ ADC、LCD、实时时钟、32KB 闪存、2KB RAM 的单相计量 SoC MSP430F6733A 具有 3 个 Σ-Δ ADC、LCD、实时时钟、64KB 闪存、4KB RAM 的单相计量 SoC MSP430F6734A 具有 3 个 Σ-Δ ADC、LCD、实时时钟、96KB 闪存、4KB RAM 的单相计量 SoC MSP430F6735A 具有 3 个 Σ-Δ ADC、LCD、实时时钟、128KB 闪存、4KB RAM 的单相计量 SoC MSP430F6736 具有 3 个 Σ-Δ ADC、LCD、实时时钟、128KB 闪存、8KB RAM 的单相计量 SoC MSP430F6736A 具有 3 个 Σ-Δ ADC、LCD、实时时钟、128KB 闪存、8KB RAM 的单相计量 SoC MSP430F6779 具有 7 个 Σ-Δ ADC、LCD、实时时钟、AES、512KB 闪存和 32KB RAM 的多相位计量 SoC MSP430F67791 具有 7 个 Σ-Δ ADC、LCD、实时时钟、512KB 闪存和 32KB RAM 的多相位计量 SoC MSP430F67791A 具有 7 个 Σ-Δ ADC、LCD、实时时钟、512KB 闪存和 32KB RAM 的多相位计量 SoC MSP430F6779A 具有 7 个 Σ-Δ ADC、LCD、实时时钟、AES、512KB 闪存和 32KB RAM 的多相位计量 SoC MSP430I2021 具有 2 个 24 位 Σ-Δ ADC、2 个 16 位计时器、32KB 闪存、2KB RAM 的 16MHz 计量 AFE MSP430I2031 具有 3 个 24 位 Σ-Δ ADC、2 个 16 位计时器、32KB 闪存、2KB RAM 的 16MHz 计量 AFE MSP430I2041 具有 4 个 24 位 Σ-Δ ADC、2 个 16 位计时器、32KB 闪存、2KB RAM 的 16MHz 计量 AFE
硬件开发
子卡
MSP-ISO 适用于 MSP LaunchPad 开发套件的隔离适配器
开发套件
MSP-EXP430F5529LP MSP430F5529 USB LaunchPad™ 开发套件
评估板
EVM430-F6736 EVM430-F6736 - 用于测量的 MSP430F6736 EVM EVM430-I2040S 用于辅助计量的 MSP430I240 评估板

文档

Energy Measurement Design Center Technology Guide

Energy Measurement Design Center API Guide

发布信息

The Energy Measurement Design Center is a rapid development tool that enables energy measurement using TI MSP430i20xx and MSP430F67xx Flash-based microcontrollers (MCUs). It includes a graphical user interface (GUI), documentation, software library and examples that can simplify development and accelerate designs for power monitoring and energy measurement in smart grid and building automation applications. Start by dragging and dropping a MCU, voltage sensors, and current sensors into the GUI workspace. Configure the MCU and each sensor according to your system configuration. The GUI will check for errors before generating the source code. Import the code into an IDE and program the MCU. The GUI will allow you to easily calibrate the device and view the results.

新增功能

  • Software
    • Fixed an issue where the MSP430i20xx OSR (sampling rate) did not change from the default value.
    • Removed duplicate hal_system_Init() call.
    • Re-initialized results after disabling interrupts and writing calibration factors to INFO memory.
    • Re-calibrated MSP430i20xx EMDC example projects and firmware images.
  • Technology Guide
    • Included a flowchart for the EMDC application code including foreground and background processes.
    • Added a Known Limitations section to the Introduction for more awareness.
    • Fixed the Result Parameter command values in the Commands from Target to EMDC section and sequence diagrams.
    • Added more details about the packet structure and checksum calculation in the Communication Protocol Spec section.
    • Included the default UART communication settings.
    • Updated the EMDC start-up image to fix a broken pixel in the platform bar.
    • Fixed some minor formatting issues.
设计工具

MSP-ISO-DESIGN-FILES — 适用于 MSP LaunchPad 开发套件的隔离适配器 - 设计文件

支持的产品和硬件

支持的产品和硬件

硬件开发
子卡
MSP-ISO 适用于 MSP LaunchPad 开发套件的隔离适配器

MSP-ISO-DESIGN-FILES 适用于 MSP LaunchPad 开发套件的隔离适配器 - 设计文件

close
版本: null
发布日期: 2024-8-23
硬件开发
子卡
MSP-ISO 适用于 MSP LaunchPad 开发套件的隔离适配器
适用于评估类项目的 TI 标准条款与条件。

技术文档

未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 4
类型 标题 下载最新的英语版本 日期
证书 MSP-ISO EU Declaration of Conformity (DoC) 2019-1-2
更多文献资料 MSP-ISO Design Files 2016-4-5
用户指南 MSP-ISO Quick Start Guide 2016-3-10
用户指南 MSP-ISO User's Guide 2016-3-10

相关设计资源

软件开发

应用软件和框架
MSP-EM-DESIGN-CENTER 适用于 MSP430 MCU 的 Energy Measurement Design Center

支持和培训

可获得 TI 工程师技术支持的 TI E2E™ 论坛

查看全部论坛主题 查看英文版全部论坛主题

所有内容均由 TI 和社区贡献者按“原样”提供,并不构成 TI 规范。请参阅使用条款

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请参阅 TI 支持