MCU-PLUS-SDK-AM263X
适用于 Sitara 微控制器的 AM263x 软件开发套件 (SDK)
MCU-PLUS-SDK-AM263X
概述
AM263x 微控制器 (MCU) 软件是一系列软件开发套件 (SDK),提供一个面向 TI 嵌入式处理器的软件平台,此平台设置简单,可提供开箱即用的示例、基准测试和演示。这些软件无需从头开始创建基本系统软件功能,可加快应用程序开发进程。
AM263x 软件支持具有:
- MCU-PLUS-SDK-AM263X:MCU plus SDK 提供基础软件和构建块来在 AM263x MCU 上开发应用。该 SDK 支持 R5F 和 M4 内核、示例、驱动程序和引导加载程序。
- INDUSTRIAL-COMMUNICATIONS-SDK-AM263X:工业通信 SDK 为 TI 处理器提供实时工业通信功能。工业通信通常由可编程实时单元工业通信子系统 (PRU-ICSS) 进行处理。工业通信 SDK 包括 MCU-PLUS-SDK-AM263X
- DIGITAL-POWER-SDK-AM263X:数字电源 SDK 包含用于开发基于 RTOS 和非 RTOS 的应用程序的示例、库和工具,可实现实时数字电源应用程序,以及用于 ARM R5F CPU 和相关外设的实时控制库。此 SDK 包括 MCU-PLUS-SDK。
- AM263X-MCAL-SDK:MCAL SDK 是一个可扩展的统一软件包,可简化在 TI MCU 上的开发流程。该软件包包器件含抽象层外设和板级支持,以及示例和演示程序,用于展示外设功能,支持应用的开发、部署和运行。
- MOTOR-CONTROL-SDK-AM263X:电机控制 SDK 包含用于开发基于 RTOS 和非 RTOS 的应用程序的示例、库和工具,可实现电机位置感测的实时通信,以及用于 ARM R5F CPU 和相关外设的实时控制库。此 SDK 包含 MCU-PLUS-SDK 和 INDUSTRIAL-COMMUNICATIONS-SDK
- TIFS 和密钥编写器包:TI 基础安全 (TIFS) 是 MCU-PLUS-SDK 的附加包,可面向启用安全性的器件开发 SDK,并提供基于客户提供密钥的信任根。此外,它还提供加密驱动程序、用于引导的安全服务、调试、运行时 OTP 服务和密钥管理。密钥编写器实用程序将帮助客户配置客户密钥,并将安全器件生命周期从 HS-FS(无安全功能的非安全版本)转换为 HS-SE(启用安全功能的量产版本)。这可通过 AM263X-RESTRICTED-SECURITY 软件包申请获取。
此 SDK 包含的具体内容取决于器件功能,但所有器件共用一套通用的应用程序编程接口 (API),并基于经过验证的现有软件组件进行构建,可确保可靠性和质量。这些软件组件经过全面测试,可确保与 Code Composer Studio™ 集成式开发环境 (CCSTUDIO) 协同工作。
特性
- Arm® Cortex®-R5F 支持 FreeRTOS™ 和非 RTOS
- 适用于片上系统 (SoC) 和评估模块 (EVM) 外设的器件驱动程序
- 适用于不同引导介质(例如通用异步接收器-发送器 (UART) 和四路串行外设接口 (QSPI) 闪存)的引导加载程序
- 与多种工具紧密集成
- 与 SysConfig 工具集成,可为引脚多路复用、外设和时钟配置生成系统初始化代码
- 与 Code Composer Studio (CCSTUDIO) 集成式开发环境 (IDE) 集成,可操作 CCSTUDIO 的所有示例工程
- 与 TI Resource Explorer (TIREX) 集成,可从 CCSTUDIO 中或 Web 浏览器浏览此 SDK
- 与刷写工具集成,可将应用程序和引导加载程序刷写到闪存媒介中
- 支持 R5F 内核、示例、驱动程序和引导加载程序
- SDK 包含的具体内容取决于器件功能,但所有器件共用一套通用的应用程序编程接口 (API),并基于经过验证的现有软件组件进行构建,可确保可靠性和质量。
- 经过全面测试的软件组件,确保可与 Code Composer Studio™ 集成开发环境 (CCSTUDIO) 协同工作
开始使用
- 订购 TMDSCNCD263
- 订购 LP-AM263
- 查看 MCU+ Academy,了解易于使用的培训模块
下载
AM263X-MCAL-SDK — Microcontroller Abstraction Layer (MCAL) and Complex Device Drivers (CDD) for AM263X
支持的产品和硬件
产品
Arm Cortex-R MCU
硬件开发
评估板
AM263X-RESTRICTED-SECURITY — AM263x restricted security content
支持的产品和硬件
产品
Arm Cortex-R MCU
硬件开发
评估板
DIGITAL-POWER-SDK-AM263X — Digital Power SDK for AM263X
支持的产品和硬件
产品
Arm Cortex-R MCU
硬件开发
参考设计
评估板
DIGITAL-POWER-SDK-AM263X — Digital Power SDK for AM263X
Digital Power SDK Windows Installer
Digital Power SDK Linux Installer
产品
Arm Cortex-R MCU
硬件开发
参考设计
评估板
文档
Documentation - START HERE
Documentation Only Package
Digital Power SDK Manifest
Download CCS 12.5.0 Version for Windows or Linux
Download TI ARM CLANG 3.2.0 LTS for Windows or Linux
Download SysConfig 1.18.0 for Windows or Linux
发布信息
Thank you for your interest in the AM263x Digital Power Software Development Kit (SDK). This software accelerates application development schedules by eliminating the need to create basic system software functions from scratch.
- This SDK contains examples, libraries, and tools to develop real-time digital power applications
- This SDK also includes MCU+ SDK.
- The exact content of the SDK depends on the capabilities of the device, but all devices share common APIs and build on existing proven software components to ensure reliability and quality.
- The software components are fully tested to ensure that they work together with TI’s Code Composer Studio integrated development environment
新增功能
- TIDM-02009 HVLV DCDC reference design ported from C2000 to AM263x
- Real-time libraries
- Digital Control Library (DCL)
- Software Frequency Response Analyzer (SFRA)
- Software Phase Locked Loop (SPLL)
- Power Measurements
- Utilities
MCU-PLUS-SDK-AM263X — MCU+ SDK for AM263x - RTOS, No-RTOS
支持的产品和硬件
产品
Arm Cortex-R MCU
硬件开发
评估板
MCU-PLUS-SDK-AM263X — MCU+ SDK for AM263x - RTOS, No-RTOS
MCU PLUS SDK Windows Installer
MCU PLUS SDK Linux Installer
MCU PLUS SDK MacOS Installer
产品
Arm Cortex-R MCU
硬件开发
评估板
文档
Documentation - START HERE
Documentation Only Package
Download CCS 20.3.0 Version for Windows, Linux or MacOS
Download TI ARM CLANG 4.0.3 LTS for Windows, Linux or MacOS
Download SysConfig 1.25.0 for Windows, Linux or MacOS
发布信息
Thank you for your interest in the AM263x MCU PLUS Software Development Kit (SDK). This software accelerates application development schedules by eliminating the need to create basic system software functions from scratch.
- The SDK includes a real-time multitasking kernel, network communications support, examples, and drivers.
- The exact content of the SDK depends on the capabilities of the device, but all devices share common APIs and build on existing proven software components to ensure reliability and quality.
- The software components are fully tested to ensure that they work together with TI’s Code Composer Studio integrated development environment.
新增功能
- Clock Tree Support for PLL and Peripheral Clock configuration
- CCS Theia Support
- Multi Core FreeRTOS IPC Example
- Board Level SysCfg support
- McSPI External Loopback Example
- LwIP stack upgrade to STABLE-2_2_1_RELEASE
- Ethernet example demonstrating low-latency Raw-UDP traffic prioritization for industrial applications
MOTOR-CONTROL-SDK-AM263X — Motor Control SDK for AM263x
支持的产品和硬件
产品
Arm Cortex-R MCU
硬件开发
评估板
MOTOR-CONTROL-SDK-AM263X — Motor Control SDK for AM263x
Motor Control SDK Windows Installer
Motor Control SDK Linux Installer
产品
Arm Cortex-R MCU
硬件开发
评估板
文档
Documentation - START HERE
Documentation Only Package
Motor Control SDK Manifest
Download CCS 12.8.0 Version for Windows or Linux
Download TI ARM CLANG 4.0.0 LTS for Windows or Linux
Download SysConfig 1.21.0 for Windows or Linux
发布信息
Thank you for your interest in the AM263x Motor Control Software Development Kit (SDK). This software accelerates application development schedules by eliminating the need to create basic system software functions from scratch.
- This SDK contains examples, libraries, and tools to develop RTOS and no-RTOS based applications enabling real-time communication for position and current sense from motors, and real-time control libraries
- This SDK also includes Industrial Communications SDK and MCU+ SDK.
- The exact content of the SDK depends on the capabilities of the device, but all devices share common APIs and build on existing proven software components to ensure reliability and quality.
- The software components are fully tested to ensure that they work together with TI’s Code Composer Studio integrated development environment
新增功能
- Position Sense: BiSS-C, EnDat 2.2, Nikon A-Format, Tamagawa over PRU 3-channel interface
- SDK contains INDUSTRIAL-COMMUNICATIONS-SDK-AM263X version 10.00.00.12 and MCU-PLUS-SDK-AM263X version 10.00.00.35
您可能需要的其他资源
AM263X-RESTRICTED-SECURITY — AM263x restricted security content
支持的产品和硬件
产品
Arm Cortex-R MCU
硬件开发
评估板
INDUSTRIAL-COMMUNICATIONS-SDK-AM263X — Industrial Communications SDK for AM263x
支持的产品和硬件
产品
Arm Cortex-R MCU
硬件开发
评估板
INDUSTRIAL-COMMUNICATIONS-SDK-AM263X — Industrial Communications SDK for AM263x
Industrial Communications SDK Windows Installer
Industrial Communications SDK Linux Installer
产品
Arm Cortex-R MCU
硬件开发
评估板
文档
Documentation - START HERE
Documentation Only Package
Download CCS 12.8.0 Version for Windows or Linux
Download TI ARM CLANG 4.0.0 LTS for Windows or Linux
Download SysConfig 1.21.0 for Windows or Linux
Industrial Communications SDK Manifest
发布信息
Thank you for your interest in the AM263x Industrial Communications Software Development Kit (SDK). This software accelerates application development schedules by eliminating the need to create basic system software functions from scratch.
- This SDK contains examples, libraries, and tools to develop RTOS-based Industrial Communication applications on PRU-ICSS.
- The exact content of the SDK depends on the capabilities of the device, but all devices share common APIs and build on existing proven software components to ensure reliability and quality.
- The software components are fully tested to ensure that they work together with TI’s Code Composer Studio integrated development environment.
新增功能
- Bug Fixes
AM26X-ACADEMY — AM26x academy
支持的产品和硬件
产品
Arm Cortex-R MCU
硬件开发
评估板
AM26X-ACADEMY — AM26x academy
产品
Arm Cortex-R MCU
硬件开发
评估板
发布信息
The AM26x academy features easy-to-use training modules ranging from the basics of getting started to advanced development topics.
技术文档
| 类型 | 标题 | 下载最新的英语版本 | 日期 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 应用手册 | AM26 Ethercat SubDevice with TwinCat | PDF | HTML | 2025-12-10 | |||
| 产品概述 | AM26xx 系列 TIFS-SDK 产品简介 | PDF | HTML | 英语版 | PDF | HTML | 2025-8-15 | |
| 白皮书 | Industrial Communications on AM26x Family. | PDF | HTML | 英语版 | PDF | HTML | 2025-4-14 | |
| 用户指南 | AM263x Motor Control SDK user guide | 2024-12-23 | ||||
| 用户指南 | AM263x Digital Power SDK user guide | 2024-12-23 | ||||
| 用户指南 | AM263x SDK user guide | 2024-12-23 |