选择版本

选择版本

未找到结果。请清除搜索并重试。

ARM-CGT-CLANG

Arm® code generation tools - compiler

选择版本
未找到结果。请清除搜索并重试。
产品
Sub-1GHz 无线 MCU
CC1310 具有 128kB 闪存的 SimpleLink™ 32 位 Arm Cortex-M3 低于 1GHz 无线 MCU CC1312R 具有 352kB 闪存的 SimpleLink™ 32 位 Arm Cortex-M4F 低于 1GHz 无线 MCU CC1350 具有 128kB 闪存的 SimpleLink™ 32 位 Arm Cortex-M3 多协议低于 1GHz 和 2.4GHz 无线 MCU CC1352P 具有集成式功率放大器的 SimpleLink™ Arm Cortex-M4F 多协议低于 1GHz 和 2.4GHz 无线 MCU CC1352P7 具有集成式功率放大器的 SimpleLink™ Arm® Cortex®-M4F 多协议 Sub-1GHz 和 2.4GHz 无线 MCU CC1352R 具有 352kB 闪存的 SimpleLink™ 32 位 Arm Cortex-M4F 多协议低于 1GHz 和 2.4GHz 无线 MCU
Wi-Fi 产品
CC3120 适用于 MCU 应用的 SimpleLink™ Wi-Fi® 网络处理器、物联网解决方案 CC3220R 具有 6 个 TLS/SSL 插槽和 256kB RAM 的 SimpleLink™ 32 位 Arm Cortex-M4 Wi-Fi® 无线 MCU CC3220S 具有安全启动和 256kB RAM 的 SimpleLink™ 32 位 Arm Cortex-M4 Wi-Fi® 无线 MCU
低功耗 2.4GHz 产品
CC2640R2F 具有 128kB 闪存的 SimpleLink™ 32 位 Arm® Cortex®-M3 低功耗 Bluetooth® 5.1 无线 MCU CC2642R 具有 352kB 闪存的 SimpleLink™ 32 位 Arm Cortex-M4F 低功耗 Bluetooth® 无线 MCU CC2651R3 具有 352kB 闪存的 SimpleLink™ 32 位 Arm® Cortex®-M4 单协议 2.4GHz 无线 MCU CC2652P 具有集成式功率放大器的 SimpleLink™ Arm Cortex-M4F 多协议 2.4GHz 无线 MCU CC2652P7 具有集成式功率放大器的 SimpleLink™ Arm® Cortex®-M4F 多协议 2.4GHz 无线 MCU、704kB 闪存 CC2652R 具有 352kB 闪存的 SimpleLink™ 32 位 Arm Cortex-M4F 多协议 2.4GHz 无线 MCU CC2652RB 具有无晶振 BAW 谐振器的 SimpleLink™ 32 位 Arm Cortex-M4F 多协议 2.4GHz 无线 MCU CC2652RSIP 具有 352KB 内存的 SimpleLink™ 多协议 2.4GHz 无线系统级封装模块
汽车类无线连接产品
CC2640R2F-Q1 符合汽车标准的 SimpleLink™ 32 位 Arm Cortex-M3 低功耗 Bluetooth® 无线 MCU CC2642R-Q1 符合汽车标准的 SimpleLink™ 低功耗 Bluetooth® 无线 MCU

发布信息

This is the 4.0.0.LTS Long-Term Support (LTS) release of the TI Arm Clang (tiarmclang) Compiler Tools. The tiarmclang compiler tools provide software development tools including the compiler, assembler, and linker, among others, which can be used to develop applications with C/C++ source code for loading and running on Arm Cortex-M and Cortex-R series core processors.

For definitions and explanations of STS, LTS, and the versioning number scheme, please see https://software-dl.ti.com/ccs/esd/documents/sdto_cgt_compiler_version_numbers_and_what_they_mean.html.

新增功能

  • Security: Control Flow Integrity (CFI)
  • Security: Support for C11 Secure Functions in C Runtime Library
  • Security: Linker Command File fill() Operator - with optional width argument
  • Security: Support for pad Function Attribute
  • Basic Support for Cortex-R52
  • Support for Suppressing Floating Point Speculation with -ffp-exception-bahavior Option
  • Support for Size-Based align(power2) Operator in Linker Command Files
  • Addition of tiarmclang-tidy Utility to Compiler Tools Installation
  • Support for MSP M0/M0+Math Accelerator