MC121EVM 是一款原型评估模块,限量出售。
MC121EVM
MC121 评估模块
MC121EVM
概述
MC121EVM 可供用户评估 MC121 和 MC121-Q1 单相 BLDC 驱动器的性能。EVM 包括一个板载 FTDI 芯片,用于将 USB 通信从 PC 转换至 UART。板载 MSP430FR2355 微控制器 (MCU) 将 UART 通信转换为控制信号或 I2C 格式的数据,然后发送到应用 PCB 中的 MC121 或 MC121-Q1。提供的多个可供用户选择的跳线、电阻、连接器和测试点可协助评估 MC121 或 MC121-Q1 的许多特性,并实现可配置的器件特定设置。
特性
- 一次性可编程 (OTP) 写入功能
- 用于简化 MC121 和 MC121-Q1 调优过程和性能评估的 GUI 软件
集成控制 BLDC 驱动器
立即订购并开发
评估板
MC121EVM — MC121 评估模块
MC121EVM — MC121 评估模块
评估模块 (EVM) 用 GUI
MOTORSTUDIO — Motor Studio GUI for tuning and evaluating BLDC motor drivers
支持的产品和硬件
产品
集成控制 BLDC 驱动器
硬件开发
评估板
MOTORSTUDIO — Motor Studio GUI for tuning and evaluating BLDC motor drivers
产品
集成控制 BLDC 驱动器
硬件开发
评估板
发布信息
Motor Studio GUI for tuning and evaluating BLDC motor drivers
Supported Devices:
- MCF8316A
- MCF8316C
- MCF8316C-Q1
- MCF8315A
- MCF8315C
- MCF8315C-Q1
- MCF8329A
- MCF8315D
- MCF8316D
- MCF8329A
- MCF8329A-Q1
- MCF8329HS
- MCF8329HS-Q1
- MC121
- MC121-Q1
- MC111
新增功能
- "SmartTune" support for MCF8315C, MCF8316C, MCF8315D, MCF8316D, MCF8329A, MCF8329HS, MCF8329HS-Q1 devices.
- Users can now use "SmartTune" to tune their motor using only 4 parameters.
- Other minor bug fixes and improvements
设计文件
技术文档
=
TI 精选热门文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 2
| 类型 | 标题 | 下载最新的英语版本 | 日期 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| * | EVM 用户指南 | MC121 Single Phase BLDC EVM Users Guide | PDF | HTML | 2025-10-15 | ||
| 证书 | MC121EVM EU Declaration of Conformity (DoC) | 2025-11-20 |