选择版本

选择版本

未找到结果。请清除搜索并重试。

MOTORSTUDIO

Motor Studio GUI for tuning and evaluating BLDC motor drivers

选择版本
未找到结果。请清除搜索并重试。
最新版本
版本: 0.1.34
发布日期: 2025-10-2
lock = 需要出口许可(1 分钟)
产品
集成控制 BLDC 驱动器
MC121-Q1 具有集成霍尔传感器的汽车级 40V、1A 峰值单相 BLDC 电机驱动器 MCF8315A 40V 最大电压、4A 峰值电流、无传感器 FOC 控制、三相 BLDC 电机驱动器 MCF8315C 40V 最大电压、4A 峰值电流、无传感器磁场定向控制 (FOC) 三相 BLDC 电机驱动器 MCF8315C-Q1 汽车级 40V 最大电压、4A 峰值电流、无传感器磁场定向控制 (FOC) 三相 BLDC 电机驱动器 MCF8315D 具有 UL 认证型号、40V(最大值)、4A(峰值)、无传感器 FOC 三相 BLDC 电机驱动器 MCF8316A 40V 最大电压、8A 峰值电流无传感器 FOC 控制三相 BLDC 电机驱动器 MCF8316C-Q1 汽车类 40V 最大电压、8A 峰值电流、无传感器场定向控制 (FOC) 三相 BLDC 电机驱动器 MCF8316D 具有 UL 认证型号、40V(最大值)、8A(峰值)、无传感器 FOC 三相 BLDC 电机驱动器 MCF8329A 60V、无传感器、磁场定向控制 (FOC) 三相 BLDC 栅极驱动器 MCF8329A-Q1 汽车级 12V 和 24V、无传感器、磁场定向控制 (FOC) 三相 BLDC 栅极驱动器 MCF8329HS-Q1 汽车级 12V 和 24V、无传感器、磁场定向控制 (FOC) 三相 BLDC 栅极驱动器
硬件开发
评估板
MC121EVM MC121 评估模块 MCF8315EVM MCF8315 具有集成式 MOSFET 的三相无传感器 FOC BLDC 电机驱动器评估模块 MCF8315PWPEVM 采用 24 引脚塑料小外形封装 (PWP) 的 MCF8315 评估模块 MCF8316AEVM MCF8316 具有集成式 MOSFET 的三相无传感器 FOC BLDC 电机驱动器评估模块 MCF8316DEVM MCF8316D 评估模块 MCF8329EVM MCF8329 60V 三相无传感器 FOC BLDC 栅极驱动器评估模块 MCF8329HSRRYEVM MCF8329HS 评估模块 MCF8329RRYEVM 采用 32 引脚 WQFN 封装的MCF8329A-Q1 评估模块

发布信息

Motor Studio GUI for tuning and evaluating BLDC motor drivers

Supported Devices:




  • MCF8316A
  • MCF8316C
  • MCF8316C-Q1
  • MCF8315A
  • MCF8315C
  • MCF8315C-Q1
  • MCF8329A
  • MCF8315D
  • MCF8316D
  • MCF8329A
  • MCF8329A-Q1
  • MCF8329HS
  • MCF8329HS-Q1
  • MC121
  • MC121-Q1
  • MC111

新增功能

  • "SmartTune" support for MCF8315C, MCF8316C, MCF8315D, MCF8316D, MCF8329A, MCF8329HS, MCF8329HS-Q1 devices.
  • Users can now use "SmartTune" to tune their motor using only 4 parameters.
  • Other minor bug fixes and improvements