LP8866EVM
LP8866-Q1 6 通道汽车显示 LED 驱动器评估模块
LP8866EVM
概述
LP8866EVM 帮助设计人员评估 LP8866(S)-Q1 器件(一款六通道、高效、汽车显示 LED 背光 LED 驱动器)的特性、运行状况和性能。LP8866(S)-Q1 器件集成了一个升压或 SEPIC 控制器和六路高精度电流阱。升压控制器具有基于 LED 电流阱余量电压的自适应输出电压控制。六路电流阱支持相移,它可根据使用的通道数自动调整。可通过 I2C 接口或 PWM 输入对 LED 亮度进行控制。该器件还支持多种故障检测功能。
特性
- 输入电压范围为 3V 至 48V
- 高达 48V 的 Vout 升压控制器
- 六路高精度电流阱
- 支持内置相移 PWM 调光、混合调光、电流调光和直接 PWM 调光模式
- 可通过 I2C 接口或 PWM 输入对 LED 亮度进行全局控制
- 多种故障诊断功能
- LP8866EVM
- USB2ANY 套件
- LP886X-LEDLOAD-EVM
汽车 LED 驱动器
立即订购并开发
评估板
LP8866EVM — LP8866-Q1 6 通道汽车显示 LED 驱动器评估模块
LP8866EVM — LP8866-Q1 6 通道汽车显示 LED 驱动器评估模块
评估模块 (EVM) 用 GUI
LP8866EVM-GUI-SW — LP8866EVM GUI 软件
支持的产品和硬件
评估模块 (EVM) 用 GUI
LP8866EVM-ONLINE-GUI-SW — LP8866EVM GUI - 利用实时在线版本(Safari、Chrome 或 Mozilla Firefox)进行评估
支持的产品和硬件
技术文档
=
TI 精选热门文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 2
类型 | 标题 | 下载最新的英语版本 | 日期 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
* | EVM 用户指南 | LP8866EVM User's Guide (Rev. A) | 2020-6-30 | |||
证书 | LP8866EVM EU Declaration of Conformity (DoC) | 2020-9-1 |