LP8864EVM

LP8864-Q1 4 通道汽车显示 LED 驱动器评估模块

LP8864EVM

立即订购

概述

LP8864EVM 帮助设计人员评估 LP8864(S)-Q1 器件(一款 4 通道、高效、汽车显示 LED 背光驱动器)的特性、运行状况和性能。LP8864(S)-Q1 器件集成了一个升压或 SEPIC 控制器和四路高精度电流阱。升压控制器具有基于 LED 电流阱余量电压的自适应输出电压控制。四路电流阱支持相移,它可根据使用的通道数自动调整。可通过 I2C 接口或 PWM 输入对 LED 亮度进行控制。该器件还支持多种故障检测功能。

特性
  • 输入电压范围为 3V 至 48V
  • 高达 48V 的 VOUT 升压控制器
  • 四路高精度电流阱
  • 支持内置相移 PWM 调光、混合调光、电流调光和直接 PWM 调光模式
  • 可通过 I2C 接口或 PWM 输入对 LED 亮度进行全局控制
  • 多种故障诊断功能

  • LP8864EVM
  • USB2ANY 套件

汽车 LED 驱动器
LP8864-Q1 具有 4 个 200mA 通道的汽车显示 LED 背光驱动器 LP8864S-Q1 具有 4 个 150mA 通道的汽车显示 LED 背光灯

 

背光 LED 驱动器
TPS92390 具有 4 个 200mA 通道的升压/SEPIC 高调光性能 LED 驱动器
下载 观看带字幕的视频 视频

立即订购并开发

评估板

LP8864EVM — LP8864-Q1 4 通道汽车显示 LED 驱动器评估模块

支持的产品和硬件
有库存
限制:
TI.com 上缺货
TI.com 上无现货

LP8864EVM LP8864-Q1 4 通道汽车显示 LED 驱动器评估模块

close
版本: null
发布日期:
评估模块 (EVM) 用 GUI

LP8866EVM-GUI-SW — LP8866EVM GUI 软件

支持的产品和硬件

支持的产品和硬件

硬件开发
评估板
LP8864EVM LP8864-Q1 4 通道汽车显示 LED 驱动器评估模块 LP8866EVM LP8866-Q1 6 通道汽车显示 LED 驱动器评估模块

LP8866EVM-GUI-SW LP8866EVM GUI 软件

close
版本: null
发布日期: 2024-8-23
硬件开发
评估板
LP8864EVM LP8864-Q1 4 通道汽车显示 LED 驱动器评估模块 LP8866EVM LP8866-Q1 6 通道汽车显示 LED 驱动器评估模块
评估模块 (EVM) 用 GUI

LP8866EVM-ONLINE-GUI-SW — LP8866EVM GUI - 利用实时在线版本(Safari、Chrome 或 Mozilla Firefox)进行评估

支持的产品和硬件

支持的产品和硬件

硬件开发
评估板
LP8864EVM LP8864-Q1 4 通道汽车显示 LED 驱动器评估模块 LP8866EVM LP8866-Q1 6 通道汽车显示 LED 驱动器评估模块

LP8866EVM-ONLINE-GUI-SW LP8866EVM GUI - 利用实时在线版本(Safari、Chrome 或 Mozilla Firefox)进行评估

close
版本: null
发布日期: 2024-8-23
硬件开发
评估板
LP8864EVM LP8864-Q1 4 通道汽车显示 LED 驱动器评估模块 LP8866EVM LP8866-Q1 6 通道汽车显示 LED 驱动器评估模块
适用于评估类项目的 TI 标准条款与条件。

技术文档

star
= TI 精选热门文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 2
类型 标题 下载最新的英语版本 日期
* EVM 用户指南 LP8864 Evaluation Module PDF | HTML 2020-11-4
证书 LP8864EVM EU Declaration of Conformity (DoC) 2020-6-4

支持和培训

可获得 TI 工程师技术支持的 TI E2E™ 论坛

查看全部论坛主题 查看英文版全部论坛主题

所有内容均由 TI 和社区贡献者按“原样”提供,并不构成 TI 规范。请参阅使用条款

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请参阅 TI 支持