LP87565Q1EVM

具有集成开关的双路输出 8A + 8A 降压转换器评估模块

LP87565Q1EVM

立即订购

概述

LP87565Q1EVM 展示了德州仪器 (TI) 的集成电路 LP87565-Q1。

LP87565-Q1 是一款高性能多相位降压转换器,专为满足汽车应用中最新应用处理器的电源管理要求而设计。该器件包含 4 个降压直流/直流转换器内核,这些内核配置为 2 个双相降压转换器。LP87565-Q1 可以驱动高达 8A + 8A 的负载电流,并且集出色的解决方案尺寸和效率于一体。该器件可经由 PC 和提供的 GUI 进行控制。

可以对此 EVM 进行编程,以匹配 LP87565或 LP87525系列的任何配置。

特性
  • 软件控制器
  • USB-TO-I²C 接口支持 I²C 总线上的 3.4 MHz 时钟速率
  • 多功能 GUI:输出电流测量及状态指示器
  • 控制台应用程序允许运行脚本。  应用程序可执行用户指定的脚本。
  • 方便的测试点,适合所有 I/O

  • A 公型转 Mini-B 公型 USB 2.0 电缆

多通道 IC (PMIC)
LP87525-Q1 具有集成开关的汽车类 10A、两相 + 两相、两输出降压转换器 LP87565-Q1 具有集成开关的汽车类多相双通道 8A 降压转换器
下载 观看带字幕的视频 视频

立即订购并开发

评估板

LP87565Q1EVM — LP87565-Q1 单路输出四相降压转换器评估模块

支持的产品和硬件
有库存
限制:
TI.com 上缺货
TI.com 上无现货

LP87565Q1EVM LP87565-Q1 单路输出四相降压转换器评估模块

close
版本: null
发布日期:
评估模块 (EVM) 用 GUI

SNVC202 — LP8756 Evaluation Software

支持的产品和硬件

支持的产品和硬件

硬件开发
评估板
LP87561Q1EVM 具有集成开关的四相 16-A 降压转换器评估模块 LP87562Q1EVM 具有集成开关的双路输出 12A + 4A 降压转换器评估模块 LP87563Q1EVM 具有集成开关的三路输出 8-A + 4-A + 4-A 降压转换器评估模块 LP87564Q1EVM 具有集成开关的四路输出单相 4A 降压转换器评估模块 LP87565Q1EVM 具有集成开关的双路输出 8A + 8A 降压转换器评估模块
下载选项

SNVC202 LP8756 Evaluation Software

close
版本: 01.00.00.0D
发布日期: 2018-7-16
lock = 需要出口许可(1 分钟)
硬件开发
评估板
LP87561Q1EVM 具有集成开关的四相 16-A 降压转换器评估模块 LP87562Q1EVM 具有集成开关的双路输出 12A + 4A 降压转换器评估模块 LP87563Q1EVM 具有集成开关的三路输出 8-A + 4-A + 4-A 降压转换器评估模块 LP87564Q1EVM 具有集成开关的四路输出单相 4A 降压转换器评估模块 LP87565Q1EVM 具有集成开关的双路输出 8A + 8A 降压转换器评估模块

发布信息

The design resource accessed as www.ti.com.cn/lit/zip/snvc202 or www.ti.com.cn/lit/xx/snvc202d/snvc202d.zip has been migrated to a new user experience at www.ti.com.cn/tool/cn/download/SNVC202. Please update any bookmarks accordingly.
适用于评估类项目的 TI 标准条款与条件。

设计文件

技术文档

star
= TI 精选热门文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 4
类型 标题 下载最新的英语版本 日期
* EVM 用户指南 The LP8756xQ1EVM (SV601325) Evaluation Module (Rev. B) 2018-8-13
* EVM 用户指南 LP8756x-Q1EVM (BMC031) Evaluation Module 2018-8-9
证书 LP87565Q1EVM EU Declaration of Conformity 2020-2-26
证书 LP87565Q1EVM EU Declaration of Conformity (DoC) 2019-1-2

支持和培训

可获得 TI 工程师技术支持的 TI E2E™ 论坛

查看全部论坛主题 查看英文版全部论坛主题

所有内容均由 TI 和社区贡献者按“原样”提供,并不构成 TI 规范。请参阅使用条款

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请参阅 TI 支持