LP87564Q1EVM
具有集成开关的四路输出单相 4A 降压转换器评估模块
LP87564Q1EVM
概述
LP87564Q1EVM 展示了德州仪器 (TI) 的集成电路 LP87564-Q1。
LP87564-Q1 是一款高性能多相位降压转换器,专为满足汽车应用中最新应用处理器的电源管理要求而设计。该器件包含 4 个降压直流/直流转换器内核,这些内核配置为 4 个单相降压转换器。LP87564-Q1 可以驱动高达 4A + 4A + 4A +4A 的负载电流,并且集出色的解决方案尺寸和效率于一体。该器件可经由 PC 和提供的 GUI 进行控制。
可以对此 EVM 进行编程,以匹配 LP87564或 Lp87524系列的任何配置。
特性
- 软件控制器
- USB-TO-I²C 接口支持 I²C 总线上的 3.4 MHz 时钟速率
- 多功能 GUI:输出电流测量及状态指示器
- 控制台应用程序允许运行脚本。 应用程序可执行用户指定的脚本。
- 方便的测试点,适合所有 I/O
- A 公型转 Mini-B 公型 USB 2.0 电缆
多通道 IC (PMIC)
立即订购并开发
评估板
LP87564Q1EVM — 具有集成开关的四路输出单相 4A 降压转换器评估模块
LP87564Q1EVM — 具有集成开关的四路输出单相 4A 降压转换器评估模块
评估模块 (EVM) 用 GUI
SNVC202 — LP8756 Evaluation Software
支持的产品和硬件
硬件开发
评估板
SNVC202 — LP8756 Evaluation Software
硬件开发
评估板
发布信息
The design resource accessed as www.ti.com.cn/lit/zip/snvc202 or www.ti.com.cn/lit/xx/snvc202d/snvc202d.zip has been migrated to a new user experience at www.ti.com.cn/tool/cn/download/SNVC202. Please update any bookmarks accordingly.
设计文件
技术文档
=
TI 精选热门文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 4
类型 | 标题 | 下载最新的英语版本 | 日期 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
* | EVM 用户指南 | The LP8756xQ1EVM (SV601325) Evaluation Module (Rev. B) | 2018-8-13 | |||
* | EVM 用户指南 | LP8756x-Q1EVM (BMC031) Evaluation Module | 2018-8-9 | |||
证书 | LP87564Q1EVM EU Declaration of Conformity | 2020-2-26 | ||||
证书 | LP87564Q1EVM EU Declaration of Conformity (DoC) | 2019-1-2 |