LM51770EVM-HV

LM51770 buck-boost controller evaluation module

LM51770EVM-HV

立即订购

概述

The LM51770EVM-HV evaluation module (EVM) demonstrates a flexible high-power buck-boost design using the LM51770. The EVM is configured to operate from an input voltage range of 36V to 48V and produce a regulated 48V output with up to 4A load current. The EVM operates with a switching frequency of 380kHz. Most settings of the device are adjusted or set through jumpers, such as operation mode (PSM or fPWM), bias supply and external clock synchronization.

特性
  • Wide input voltage range
  • Ultra high (> 95%) peak power conversion efficiency
  • Adjustable output voltage using feedback resistor divider
  • Optional synchronization (SYNC)
  • Easy configuration of current monitor or limiter
  • Programmable input undervoltage lockout (UVLO) threshold and hysteresis
  • Output constant voltage (CV) and constant current (CC) options
  • Setting of configuration resistor RCFG through DIP switches
交流/直流和直流/直流控制器(外部 FET)
LM5177 可双向操作的 60V 宽输入电压同步 4 开关降压/升压控制器 LM51770 78V 宽 VIN 双向 4 开关降压/升压控制器
下载 观看带字幕的视频 视频

立即订购并开发

评估板

LM51770EVM-HV — LM51770 面向高压应用的评估模块

支持的产品和硬件
有库存
限制:
TI.com 上缺货
TI.com 上无现货

LM51770EVM-HV LM51770 面向高压应用的评估模块

close
版本: null
发布日期:
计算工具

LM51770-QUICKSTART-CALC — LM51770 BuckBoost Quickstart Calculator Tool

支持的产品和硬件

支持的产品和硬件

产品
交流/直流和直流/直流控制器(外部 FET)
LM51770 78V 宽 VIN 双向 4 开关降压/升压控制器
硬件开发
评估板
LM51770EVM-HV LM51770 buck-boost controller evaluation module
下载选项

LM51770-QUICKSTART-CALC LM51770 BuckBoost Quickstart Calculator Tool

close
版本: 1.0.0
发布日期: 2024-12-12
产品
交流/直流和直流/直流控制器(外部 FET)
LM51770 78V 宽 VIN 双向 4 开关降压/升压控制器
硬件开发
评估板
LM51770EVM-HV LM51770 buck-boost controller evaluation module

发布信息

The LM51770 BuckBoost Quickstart Calculator tool supports you defining the power stage using the LM51770 and to select the required external components.

新增功能

  • Initial Version
适用于评估类项目的 TI 标准条款与条件。

设计文件

技术文档

star
= TI 精选热门文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 2
类型 标题 下载最新的英语版本 日期
* EVM 用户指南 LM51770 Buck-Boost Controller High Voltage Evaluation Module PDF | HTML 2025-7-31
证书 LM51770EVM-HV EU Declaration of Conformity (DoC) 2025-5-6

相关设计资源

硬件开发

评估板
LM5177EVM-HP LM5177 四开关降压/升压控制器评估模块

支持和培训

可获得 TI 工程师技术支持的 TI E2E™ 论坛

查看全部论坛主题 查看英文版全部论坛主题

所有内容均由 TI 和社区贡献者按“原样”提供,并不构成 TI 规范。请参阅使用条款

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请参阅 TI 支持