LM5145EVM-HD-20A

基于 LM5145 宽输入电压同步降压控制器高密度评估模块

LM5145EVM-HD-20A

立即订购

概述

LM5145EVM-HD-20A 高密度评估模块 (EVM) 旨在展示 LM5145 高性能、宽输入电压范围同步降压 DC-DC 控制器的性能。设计采用微型尺寸封装,所需元件数量较少。它在 24V 至 72V 的宽输入电压范围内工作,可提供 5V 固定输出电压,以及优于 1% 的设定点精度和高达 20A 的电流。凭借 LM5145 的 40ns 超短导通时间,可在超低占空比下运行。LM5145 提供一整套保护特性,以确保在故障状况期间对稳压器进行保护。这些特性包括确保电压骤降状况期间正常运行的欠压锁定、降低浪涌电流的可编程软启动、间断模式过流保护和热关断。此外还提供了精密使能、开漏 PGOOD 指示器和同步输入/同步输出特性。

特性
  • 输入电压范围为 24V 至 72V
  • 5V 输出电压,可调范围为 3.3V 至 8V
  • 可提供高达 20A 的负载电流
  • 自由运行开关频率为 220kHz,可在 -20% 至 +50% 范围与外部时钟同步
  • 经全面组装、测试和验证的 PCB 布局,总面积为 30mm × 15mm
交流/直流和直流/直流控制器(外部 FET)
LM25145 具有宽占空比范围的 6V 至 42V 同步降压直流/直流控制器 LM5145 具有宽输入电压范围和占空比范围的 75V 同步降压控制器 LM5145-Q1 具有宽占空比范围的汽车类 75V 同步降压直流/直流控制器 LM5146 具有宽占空比范围的 100V 同步降压直流/直流控制器
下载 观看带字幕的视频 视频

立即订购并开发

评估板

LM5145EVM-HD-20A — LM5145 宽输入电压同步降压控制器高密度评估模块

支持的产品和硬件
有库存
限制:
TI.com 上缺货
TI.com 上无现货

LM5145EVM-HD-20A LM5145 宽输入电压同步降压控制器高密度评估模块

close
版本: null
发布日期:
计算工具

LM25145DESIGN-CALC — LM25145 Synchronous Buck Controller Design Tool

支持的产品和硬件

支持的产品和硬件

硬件开发
评估板
LM5145EVM-HD-20A 基于 LM5145 宽输入电压同步降压控制器高密度评估模块 LM5146-Q1-EVM12V 同步降压控制器评估模块
下载选项

LM25145DESIGN-CALC LM25145 Synchronous Buck Controller Design Tool

close
版本: A5
发布日期: 2024-9-19

LM25145 synchronous buck controller quickstart calculator

SHA-256 校验和
硬件开发
评估板
LM5145EVM-HD-20A 基于 LM5145 宽输入电压同步降压控制器高密度评估模块 LM5146-Q1-EVM12V 同步降压控制器评估模块

发布信息

Welcome to the quickstart design tool for the LM25145 synchronous buck controller. This standalone tool facilitates and assists the power supply engineer with the design of a DC/DC buck regulator using this controller. As such, the user can expeditiously arrive at an optimized design to meet the application requirements.

计算工具

LM5145DESIGN-CALC — LM5145 快速入门计算器工具

支持的产品和硬件

支持的产品和硬件

硬件开发
评估板
LM5145EVM-HD-20A 基于 LM5145 宽输入电压同步降压控制器高密度评估模块
下载选项

LM5145DESIGN-CALC LM5145 快速入门计算器工具

close
版本: A5
发布日期: 2024-10-9

LM5145/-Q1 synchronous buck controller quickstart calculator

SHA-256 校验和
硬件开发
评估板
LM5145EVM-HD-20A 基于 LM5145 宽输入电压同步降压控制器高密度评估模块

发布信息

适用于评估类项目的 TI 标准条款与条件。

设计文件

技术文档

star
= TI 精选热门文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 4
类型 标题 下载最新的英语版本 日期
* EVM 用户指南 LM5146-Q1EVM User's Guide 2018-8-10
* EVM 用户指南 LM5145EVM-HD-20A High Density Evaluation Module (Rev. A) 2017-6-7
证书 LM5145EVM-HD-20A EU Declaration of Conformity (DoC) 2019-1-2
技术文章 Synchronous buck controller solutions support wide VIN performance and flexibility PDF | HTML 2017-6-29

相关设计资源

硬件开发

评估板
LM5146-Q1-EVM12V 同步降压控制器评估模块

设计工具和仿真

计算工具
LM5145DESIGN-CALC LM5145 同步降压控制器设计工具

支持和培训

可获得 TI 工程师技术支持的 TI E2E™ 论坛

查看全部论坛主题 查看英文版全部论坛主题

所有内容均由 TI 和社区贡献者按“原样”提供,并不构成 TI 规范。请参阅使用条款

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请参阅 TI 支持