LM5122EVM-1PH

LM5122EVM-1PH 同步升压控制器评估模块

LM5122EVM-1PH

立即订购

概述

The LM5122EVM-1PH evaluation module (EVM) provides the design engineer with a fully functional synchronous boost converter to evaluate the Texas Instruments LM5122 synchronous boost controller IC. The EVM provides 24V output at up to 4.5A current from a 9V to 20V input. The EVM is designed to start up from a single power supply without any additional bias voltage.

特性
  • 9V to 20V Input Range
  • 24V/4.5A output
  • 250kHz switching frequency
  • Selectable light load switching mode
  • Easy accessible test points
交流/直流和直流/直流控制器(外部 FET)
LM5122 具有多相功能的 3-65V 宽输入电压、电流模式同步升压控制器 LM5122-Q1 具有多相位的汽车类 3V 至 65V 宽输入电压、电流模式同步升压控制器
下载 观看带字幕的视频 视频

立即订购并开发

评估板

LM5122EVM-1PH — LM5122 宽输入电压同步升压控制器评估模块

支持的产品和硬件
有库存
限制:
TI.com 上缺货
TI.com 上无现货

LM5122EVM-1PH LM5122 宽输入电压同步升压控制器评估模块

close
版本: null
发布日期:
计算工具

LM5122-BOOST-CALC — LM5122 quick start calculator

支持的产品和硬件

支持的产品和硬件

产品
交流/直流和直流/直流控制器(外部 FET)
LM5122 具有多相功能的 3-65V 宽输入电压、电流模式同步升压控制器 LM5122-Q1 具有多相位的汽车类 3V 至 65V 宽输入电压、电流模式同步升压控制器 LM5122ZA 具有多相功能的 3V 至 65V 宽输入电压、电流模式同步升压控制器
硬件开发
评估板
LM5122EVM-1PH LM5122EVM-1PH 同步升压控制器评估模块 LM5122EVM-2PH LM5122EVM-2PH 同步升压控制器评估模块
下载选项

LM5122-BOOST-CALC LM5122 quick start calculator

close
版本: 1.1.0
发布日期: 2025-5-1
产品
交流/直流和直流/直流控制器(外部 FET)
LM5122 具有多相功能的 3-65V 宽输入电压、电流模式同步升压控制器 LM5122-Q1 具有多相位的汽车类 3V 至 65V 宽输入电压、电流模式同步升压控制器 LM5122ZA 具有多相功能的 3V 至 65V 宽输入电压、电流模式同步升压控制器
硬件开发
评估板
LM5122EVM-1PH LM5122EVM-1PH 同步升压控制器评估模块 LM5122EVM-2PH LM5122EVM-2PH 同步升压控制器评估模块

发布信息

The LM5122 Quickstart Calculator tool supports the initial calculation of the boost power stage and of the necessary external components for a boost converter using LM5122 as regulation IC.


Version History

1.0.0 Initial Release

1.1.0 Adjusted compensation network calculation

适用于评估类项目的 TI 标准条款与条件。

技术文档

star
= TI 精选热门文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 3
类型 标题 下载最新的英语版本 日期
* EVM 用户指南 LM5122EVM-1PH User's Guide 2013-4-22
证书 LM5122EVM-1PH EU Declaration of Conformity (DoC) 2019-1-2
应用手册 采用LM5122的高精度升压锂电池充电方案 2015-8-6

支持和培训

可获得 TI 工程师技术支持的 TI E2E™ 论坛

查看全部论坛主题 查看英文版全部论坛主题

所有内容均由 TI 和社区贡献者按“原样”提供,并不构成 TI 规范。请参阅使用条款

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请参阅 TI 支持

视频