LM25184EVM-S12
42-VIN、1-AOUT PSR 反激式转换器单输出评估模块
LM25184EVM-S12
概述
LM25184EVM-S12 评估模块 (EVM) 可展示具有宽输入电压范围的 LM25184-Q1 PSR 反激式转换器的性能。设计采用微型尺寸封装,所需元件数量较少。此类器件在 6V 到 42V 的宽输入电压范围内工作,可实现 12V 固定输出电压以及优于 1.5% 的设定值精度,且电流高达 1A。LM25184-Q1 在不使用辅助绕组或光耦合器的情况下工作时,可提供高于 1% 的紧凑输出电压调节。LM25184-Q1 提供一整套保护特性,以确保在故障状况期间对稳压器进行保护。这些特性包括确保电压骤降状况期间正常运行的欠压锁定 (UVLO)、降低浪涌电流的可编程软启动 (SS)、间断模式过流保护 (OCP) 和热关断。还提供了精密使能端 (EN) 和输出电压热补偿 (TC) 功能。
特性
- 6V 至 42V 输入电压范围
- 12V 输出电压,具有 1.5% 的设定点精度
- 1A 额定负载电流
- EN/UVLO 电阻分压器有助于实现可编程输入电压 UVLO
- 尺寸小且经全面组装、测试和验证的 PCB 布局
AC/DC converters
立即订购并开发
评估板
LM25184EVM-S12 — 1A、42V PSR 反射转换器单输出评估模块
LM25184EVM-S12 — 1A、42V PSR 反射转换器单输出评估模块
计算工具
LM25183-LM25184DESIGN-CALC — LM25183 and LM25184 Quickstart Design Tool
支持的产品和硬件
产品
AC/DC converters
硬件开发
评估板
LM25183-LM25184DESIGN-CALC — LM25183 and LM25184 Quickstart Design Tool
产品
AC/DC converters
硬件开发
评估板
发布信息
The design resource accessed as www.ti.com.cn/lit/zip/snvc237 or www.ti.com.cn/lit/xx/snvc237d/snvc237d.zip has been migrated to a new user experience at www.ti.com.cn/tool/cn/download/SNVC237. Please update any bookmarks accordingly.
设计文件
技术文档
=
TI 精选热门文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 2
| 类型 | 标题 | 下载最新的英语版本 | 日期 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| * | EVM 用户指南 | LM25184-Q1 Single-output EVM User's Guide | 2019-7-19 | |||
| 证书 | LM25184EVM-S12 EU Declaration of Conformity (DoC) | 2020-2-24 |