选择版本

选择版本

未找到结果。请清除搜索并重试。

LM25183-LM25184DESIGN-CALC

LM25183 and LM25184 Quickstart Design Tool

选择版本
未找到结果。请清除搜索并重试。
最新版本
版本: 01.00.00.0D
发布日期: 2022-11-20
产品
AC/DC 和 DC/DC 转换器(集成 FET)
LM25180-Q1 具有 65V、1.5A 集成功率 MOSFET 的汽车类 42V 输入电压 PSR 反激式转换器 LM25183 具有 65V、2.5A 集成式 MOSFET 的 42V 输入电压非光电反激式转换器 LM25183-Q1 具有 65V、2.5A 集成式 MOSFET 的汽车类 42V 输入电压非光电反激式转换器 LM25184 具有 65V、4.1A 集成式 MOSFET 的 42V 输入电压非光电反激式转换器 LM25184-Q1 具有 65V、4.1A 集成式 MOSFET 的汽车类 42V 输入电压非光电反激式转换器
硬件开发
评估板
LM25184EVM-S12 42-VIN、1-AOUT PSR 反激式转换器单输出评估模块

发布信息

The design resource accessed as www.ti.com.cn/lit/zip/snvc237 or www.ti.com.cn/lit/xx/snvc237d/snvc237d.zip has been migrated to a new user experience at www.ti.com.cn/tool/cn/download/SNVC237. Please update any bookmarks accordingly.