HSEC180ADAPEVM-AM2

适用于 AM261x 模块上系统 (SOM) 评估模块的 HSEC180 适配器板

HSEC180ADAPEVM-AM2

立即订购

概述

此评估模块是一款 180 引脚高速边缘卡 (HSEC) 适配器,适用于 TI AM261x 模块上系统 (SOM) 平台,使基于 SOM 的平台能够向后兼容基于 Sitara™/C2000™ HSEC 的 EVM。HSEC180ADAPEVM-AM2 将 SOM 板的 180 个引脚连接到 HSEC 引脚,以便与传统的 Sitara/C2000 HSEC 扩展坞搭配使用,例如 TMDSHSECDOCK-AM263 和 TMDSHSECDOCK。

特性
  • 标准 180 引脚 HSEC 接口
  • 两个 DP83869 10/100/1000Mbps 以太网 PHY,带有两个 RJ-45 以太网插孔和一个以太网附加电路板
  • 与 DP83826-EVM-AM2 工业以太网附加电路板兼容的连接器
  • 具有 Micro-AB 端口的 USB 2.0 接口
  • 快速串行接口 (FSI) 接头
  • 适用于专用模拟 HSEC 引脚的 ADC 滤波和 ESD 保护
  • 与 TMDSHSECDOCK-AM263 配合使用时的 MCAN 和 LIN 收发器连接

包括:

  • HSEC180ADAPEVM-AM2 PCB

不包括:

  • AM261-SOM-EVM
  • TMDSHSECDOCK-AM263
  • TMDSHSECDOCK
  • XDS110ISO-EVM

AC/DC 和 DC/DC 转换器(集成 FET)
TPS62097 采用 HotRod 封装并具有可选开关频率的 2A 降压转换器

 

ESD 保护二极管
TPD4E001 适用于 USB 2.0 且具有 1nA 最大漏电流和 VCC 引脚的四路 1.5pF、5.5V、±8kV ESD 保护二极管 TPD4E02B04 适用于 USB 3.0、HDMI 2.0 和高速信号的四路 0.25pF、±3.6V、±12kV ESD 保护二极管

 

USB 电源开关和充电端口控制器
TPS2051B 高电平有效的 0.5A 负载、2.7-5.5V、70mΩ USB 电源开关

 

与门
SN74AHC1G09 具有开漏输出的单通道、2 输入、2V 至 5.5V 高速 (9ns) 与门

 

以太网 PHY
DP83869HM 具有铜缆和光纤接口、支持工作温度范围的高抗扰性千兆位以太网 PHY 收发器

 

模拟开关和多路复用器
TMUX154E 具有断电保护功能的 7.5pF 导通状态电容、3.3V、2:1 (SPDT)、2 通道模拟开关

 

特定于协议的开关和多路复用器
TS3DDR3812 适用于 DDR3 应用的 3.3V、2:1 (SPDT)、12 通道开关

 

线性和低压降 (LDO) 稳压器
TLV755P 具有使能功能的 500mA、高 PSRR、低 IQ 低压降稳压器

 

负载开关
TPS22918 具有可调节上升时间和可调节输出放电功能的 5.5V、2A、52mΩ 负载开关
下载 观看带字幕的视频 视频
重要说明

HSEC180ADAPEVM-AM2 是一款原型评估模块,限量出售。

立即订购并开发

评估板

HSEC180ADAPEVM-AM2

适用于 AM261x 模块上系统 (SOM) 评估模块的 HSEC180 适配器板

支持的产品和硬件
有库存
限制:
TI.com 上缺货
TI.com 上无现货

HSEC180ADAPEVM-AM2

适用于 AM261x 模块上系统 (SOM) 评估模块的 HSEC180 适配器板

close
版本: null
发布日期:
适用于评估类项目的 TI 标准条款与条件。

技术文档

star
= TI 精选热门文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 2
类型 标题 下载最新的英语版本 日期
* EVM 用户指南 AM261x SOM 转 HSEC 适配器板 PDF | HTML 英语版 PDF | HTML 2025-6-30
证书 HSEC180ADAPEVM-AM2 EU Declaration of Conformity (DoC) 2025-1-10

相关设计资源

硬件开发

子卡
TMDSHSECDOCK HSEC180 controlCARD 基板集线站
评估板
AM261-SOM-EVM AM261x 模块上控制系统评估模块 DP83826-EVM-AM2 适用于工业以太网 PHY 附加电路板的 AM2x 评估模块 TMDSHSECDOCK-AM263 AM263x-CC 用于 GPMC、JTAG/跟踪、MCAN 和 LIN 信号的 HSEC 集线站和分线板。 XDS110ISO-EVM XDS110 适用于 C2000 和 Sitara™ controlSOM 的隔离式插件评估模块

软件开发

软件开发套件 (SDK)
MCU-PLUS-SDK-AM261X 适用于 Sitara 微控制器的 AM261x 软件开发套件 (SDK)

支持和培训

可获得 TI 工程师技术支持的 TI E2E™ 论坛

查看全部论坛主题 查看英文版全部论坛主题

所有内容均由 TI 和社区贡献者按“原样”提供,并不构成 TI 规范。请参阅使用条款

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请参阅 TI 支持