FDC2114EVM

FDC2114(两个电容传感器)评估模块

FDC2114EVM

立即订购

概述

FDC2114EVM(评估模块)演示了如何使用电容感应技术来检测任何导电或非导电目标对象的存在。此模块包括与 FDC2114 的四个通道中的两个相连接的两个示例 PCB 电容传感器。MSP430 微控制器用于将 FDC 连接到主机。此模块旨在为用户提供最大的系统原型设计灵活性。因此在两个位置有穿孔:一个是 PCB 电容传感器与 FDC2114 之间,另一个是 FDC2114 与 MSP430 接口之间。用户可通过第一个穿孔取下模块上的电容传感器,并使用定制的传感器设计进行实验。用户可通过第二个穿孔将 FDC2114 和电容传感器连接到另一个微控制器系统,或在一个系统中使用多个此类传感器。随附的 GUI 可实现最大的灵活性和快速的系统原型设计。

特性
  • 多个电路板穿孔:实现最大的评估和系统设计灵活性
  • 包含用于两个不同通道的示例 PCB 电容传感器
  • 通过 USB 接口利用 PC 进行操作
  • 随附的 GUI 带来快速的概念演示和数据采集
信号调节器
FDC2112 2 通道、12 位、电容数字转换器 FDC2112-Q1 2 通道、12 位、汽车类电容数字转换器 FDC2114 4 通道、12 位、电容数字转换器 FDC2114-Q1 4 通道、12 位、汽车类电容数字转换器
下载 观看带字幕的视频 视频

立即订购并开发

评估板

FDC2114EVM — FDC2114(两个电容传感器)评估模块

支持的产品和硬件
有库存
限制:
TI.com 上缺货
TI.com 上无现货

FDC2114EVM FDC2114(两个电容传感器)评估模块

close
版本: null
发布日期:
评估模块 (EVM) 用 GUI

SNOC028 — Sensing Solutions EVM GUI Tool v1.10.0

支持的产品和硬件

支持的产品和硬件

产品
信号调节器
FDC1004 具有适用于 EMC 保护的源屏蔽驱动器的 4 通道、16 位电容数字转换器 FDC1004-Q1 用于 EMC 的汽车级 4 通道、16 位电容数字转换器,帶主动屏蔽驱动器 FDC2112 2 通道、12 位、电容数字转换器 FDC2112-Q1 2 通道、12 位、汽车类电容数字转换器 FDC2114 4 通道、12 位、电容数字转换器 FDC2114-Q1 4 通道、12 位、汽车类电容数字转换器 FDC2212 2 通道、28 位、电容数字转换器 FDC2212-Q1 2 通道、28 位、汽车类电容数字转换器 FDC2214 4 通道、28 位、电容数字转换器 FDC2214-Q1 4 通道、28 位、汽车类电容数字转换器
湿度传感器
HDC1000 具有集成式温度传感器的低功耗、3% 精度数字湿度传感器 HDC1050 具有温度传感器的 ±3% 低功耗、数字湿度传感器 HDC2010 2% RH 超小型、低功耗数字相对湿度传感器 HDC2080 具有中断/DRDY 引脚的 2% RH 超低功耗数字相对湿度传感器
电感式传感器 AFE
LDC1001-Q1 汽车类、5V、0 级、电感数字转换器 LDC1041 单通道、5V、24 位电感、8 位谐振器电阻、电感数字转换器 LDC1051 单通道、5V、8 位谐振器电阻、电感数字转换器 LDC1101 用于高速应用的单通道、1.8V、24 位电感、16 位谐振器电阻、电感数字转换器 LDC1312 2 通道、12 位、通用电感数字转换器 LDC1312-Q1 2 通道、12 位、通用汽车类电感数字转换器 LDC1314 4 通道、12 位、通用电感数字转换器 LDC1314-Q1 4 通道、12 位、通用汽车类电感数字转换器 LDC1612 2 通道、28 位、高分辨率电感数字转换器 LDC1612-Q1 2 通道、28 位、高分辨率汽车类电感数字转换器 LDC1614 4 通道、28 位、高分辨率电感数字转换器 LDC1614-Q1 4 通道、28 位、高分辨率汽车类电感数字转换器 LDC2112 适用于低功耗触摸按钮、具有基线跟踪功能的 2 通道电感数字转换器 LDC2114 适用于低功耗触摸按钮、具有基线跟踪功能的 4 通道电感数字转换器
硬件开发
参考设计
TIDA-00464 高温玻璃触控参考设计
评估板
FDC1004EVM FDC1004EVM - 4 通道电容数字转换器评估模块 FDC1004QEVM 4 通道电容数字转换器评估模块 FDC2114EVM FDC2114(两个电容传感器)评估模块 FDC2214EVM 具有两个电容传感器的 FDC2214 评估模块 HDC1010EVM HDC1010 低功耗湿度温度传感器评估模块 HDC1080EVM HDC1080 低功耗湿度和温度传感器评估模块 HDC2010EVM HDC2010 低功耗湿度温度传感器评估模块 HDC2080EVM HDC2080 低功耗湿度温度传感器评估模块 LDC1000EVM 用于具有采样 PCB 线圈的数字转换器的电感评估模块 LDC1312EVM LDC1312 评估模块 LDC1314EVM LDC1314 评估模块 LDC1612EVM LDC1612 评估模块 LDC1614EVM LDC1614 具有样片 PCB 线圈的电感数字转换器评估模块 LDC2114EVM LDC2114 1.8V 4 通道电感触控评估模块
下载选项

SNOC028 Sensing Solutions EVM GUI Tool v1.10.0

close
版本: 01.00.00.0F
发布日期: 2019-2-24
lock = 需要出口许可(1 分钟)
产品
信号调节器
FDC1004 具有适用于 EMC 保护的源屏蔽驱动器的 4 通道、16 位电容数字转换器 FDC1004-Q1 用于 EMC 的汽车级 4 通道、16 位电容数字转换器,帶主动屏蔽驱动器 FDC2112 2 通道、12 位、电容数字转换器 FDC2112-Q1 2 通道、12 位、汽车类电容数字转换器 FDC2114 4 通道、12 位、电容数字转换器 FDC2114-Q1 4 通道、12 位、汽车类电容数字转换器 FDC2212 2 通道、28 位、电容数字转换器 FDC2212-Q1 2 通道、28 位、汽车类电容数字转换器 FDC2214 4 通道、28 位、电容数字转换器 FDC2214-Q1 4 通道、28 位、汽车类电容数字转换器
湿度传感器
HDC1000 具有集成式温度传感器的低功耗、3% 精度数字湿度传感器 HDC1050 具有温度传感器的 ±3% 低功耗、数字湿度传感器 HDC2010 2% RH 超小型、低功耗数字相对湿度传感器 HDC2080 具有中断/DRDY 引脚的 2% RH 超低功耗数字相对湿度传感器
电感式传感器 AFE
LDC1001-Q1 汽车类、5V、0 级、电感数字转换器 LDC1041 单通道、5V、24 位电感、8 位谐振器电阻、电感数字转换器 LDC1051 单通道、5V、8 位谐振器电阻、电感数字转换器 LDC1101 用于高速应用的单通道、1.8V、24 位电感、16 位谐振器电阻、电感数字转换器 LDC1312 2 通道、12 位、通用电感数字转换器 LDC1312-Q1 2 通道、12 位、通用汽车类电感数字转换器 LDC1314 4 通道、12 位、通用电感数字转换器 LDC1314-Q1 4 通道、12 位、通用汽车类电感数字转换器 LDC1612 2 通道、28 位、高分辨率电感数字转换器 LDC1612-Q1 2 通道、28 位、高分辨率汽车类电感数字转换器 LDC1614 4 通道、28 位、高分辨率电感数字转换器 LDC1614-Q1 4 通道、28 位、高分辨率汽车类电感数字转换器 LDC2112 适用于低功耗触摸按钮、具有基线跟踪功能的 2 通道电感数字转换器 LDC2114 适用于低功耗触摸按钮、具有基线跟踪功能的 4 通道电感数字转换器
硬件开发
参考设计
TIDA-00464 高温玻璃触控参考设计
评估板
FDC1004EVM FDC1004EVM - 4 通道电容数字转换器评估模块 FDC1004QEVM 4 通道电容数字转换器评估模块 FDC2114EVM FDC2114(两个电容传感器)评估模块 FDC2214EVM 具有两个电容传感器的 FDC2214 评估模块 HDC1010EVM HDC1010 低功耗湿度温度传感器评估模块 HDC1080EVM HDC1080 低功耗湿度和温度传感器评估模块 HDC2010EVM HDC2010 低功耗湿度温度传感器评估模块 HDC2080EVM HDC2080 低功耗湿度温度传感器评估模块 LDC1000EVM 用于具有采样 PCB 线圈的数字转换器的电感评估模块 LDC1312EVM LDC1312 评估模块 LDC1314EVM LDC1314 评估模块 LDC1612EVM LDC1612 评估模块 LDC1614EVM LDC1614 具有样片 PCB 线圈的电感数字转换器评估模块 LDC2114EVM LDC2114 1.8V 4 通道电感触控评估模块

发布信息

The design resource accessed as www.ti.com.cn/lit/zip/snoc028 or www.ti.com.cn/lit/xx/snoc028f/snoc028f.zip has been migrated to a new user experience at www.ti.com.cn/tool/cn/download/SNOC028. Please update any bookmarks accordingly.
适用于评估类项目的 TI 标准条款与条件。

设计文件

SNOR022.ZIP (4133 KB)

技术文档

star
= TI 精选热门文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 2
类型 标题 下载最新的英语版本 日期
* EVM 用户指南 FDC2114 and FDC2214 EVM User’s Guide (Rev. A) PDF | HTML 2016-9-14
证书 FDC2114EVM EU Declaration of Conformity (DoC) 2019-1-2

支持和培训

可获得 TI 工程师技术支持的 TI E2E™ 论坛

查看全部论坛主题 查看英文版全部论坛主题

所有内容均由 TI 和社区贡献者按“原样”提供,并不构成 TI 规范。请参阅使用条款

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请参阅 TI 支持

视频