EVMK2EX

K2E 开发板

EVMK2EX

立即订购

概述

EVMK2EX 是一款全功能的开发工具,适用于基于 66AK2Exx 和 AM5K2Exx KeyStone II 的 SoC。该双宽度 AMC 外形评估板采用带有一个 C66x DSP 的单路 66AK2E05 四核 ARM Cortex-A15 处理器,使用它可以着手开发适用于当今工业、任务关键型和网络应用的通用嵌入式计算系统。

此套件附带全面的软件,包括 Code Composer Studio 集成开发环境版本 5 (CCS v5)、TI 多核软件开发套件 (MCSDK)(为 ARM 内核提供 Linux 支持,为 DSP 内核提供 SYS/BIOS RTOS 支持)、芯片支持库、网络开发套件和开包即用的演示软件。

强大的板载连接选项包括两个 10/100/1000 以太网端口、USB miniB 上的 UART,以及 170 引脚 B+ 型 AMC 接口上的 PCIe 和 SATA。包括 DDR3、NAND 和 NOR 闪存在内的大量板载存储器为开发人员提供了更多的灵活性。该评估板还支持板载 (XDS200) 或外部仿真。

其他接口(包括 1Gb 和 10Gb 以太网、超链接、PCIe 和 SATA)均可通过 Mistral Solutions的两个外接卡进行访问。

特性

EVMK2EX

  • 示例应用:航空电子、嵌入式工业控制、嵌入式网络、工业路由和开关以及通用嵌入式计算系统
  • 板尺寸:双宽 PICMG ® AMC 外形 (7.11" x 2.89")
  • DDR 存储器:4GB ECC DDR3 1600 SO-DIMM
  • 开发环境:DCode Composer StudioTM 版本 5 (CCS v5)
  • 以太网:板载双 10/100/1000 SGMII 以太网
  • 仿真:板载 XDS200,通过 MIPI 60 引脚连接器支持外部仿真
  • 存储器:4GB DDR3、512MB NAND 闪存、128MB NOR 闪存
  • 更多信息 - 产品详情
  • 处理器:1.25GHz 66AK2E05 四核 ARM Cortex A-15 + C66x DSP
  • USB:1 端口 USB 3.0、迷你 USB
正在寻求帮助?
查看以下资源:
步骤 1步骤 2步骤 3步骤 4
阅读 EVMK2E 快速入门指南参阅 EVMK2E 硬件安装指南或 MCSDK 入门指南下载 EVMK2E 设计文件访问 E2E 支持社区

  • 1 EVMK2EX
  • 针对板载 JTAG 仿真的 USB 电缆
  • 4 引脚至 9 引脚串行电缆
  • 以太网线缆
  • 软件(通过 8GB USB 闪存驱动器)
  • EVMK2EX 快速设置指南

基于 Arm 的处理器
66AK2E05 高性能多核 DSP+Arm - 4 个 Arm A15 内核、1 个 C66x DSP 内核、NetCP、10GbE 开关 AM5K2E02 Sitara 处理器:双核 Arm Cortex-A15 AM5K2E04 Sitara 处理器:四核 Arm Cortex-A15
下载 观看带字幕的视频 视频

立即订购并开发

开发套件

EVMK2EX — K2E 开发板

支持的产品和硬件
有库存
限制:
TI.com 上缺货
TI.com 上无现货

EVMK2EX K2E 开发板

close
版本: null
发布日期:
适用于评估类项目的 TI 标准条款与条件。

技术文档

未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 9
类型 标题 下载最新的英语版本 日期
更多文献资料 EVMK2E Evaluation Module Quick Start Guide PDF | HTML 2019-5-22
证书 EVMK2EX EU Declaration of Conformity (DoC) 2019-1-2
用户指南 EVMK2E Technical Reference Manual 2018-11-14
白皮书 Quality of service on Keystone II architecture 2015-5-7
白皮书 Save power and costs with TI's K2E on-chip networking features 2015-3-25
产品概述 66AK2Ex KeyStone Multicore DSP+ARM(R) System-on-Chips (Rev. A) 2014-9-3
产品概述 The Case for 10G Ethernet in Embedded Processing 2013-11-13
产品概述 Industrial Imaging: Applications of the K2H and K2E platforms 2012-11-9
产品概述 Video Infrastructure - Applications of the K2E, K2H platforms 2012-11-9

相关设计资源

软件开发

驱动程序或库
MATHLIB 用于浮点器件的 DSP 数学函数库 SPRC264 TMS320C5000/6000 图像库 (IMGLIB) SPRC265 TMS320C6000 DSP 库 (DSPLIB)
软件开发套件 (SDK)
PROCESSOR-SDK-K2E 适用于 66AK2Ex 处理器的处理器 SDK – Linux 和 TI-RTOS 支持

支持和培训

可获得 TI 工程师技术支持的 TI E2E™ 论坛

查看全部论坛主题 查看英文版全部论坛主题

所有内容均由 TI 和社区贡献者按“原样”提供,并不构成 TI 规范。请参阅使用条款

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请参阅 TI 支持

视频