MATHLIB

用于浮点器件的 DSP 数学函数库

MATHLIB

下载

概述

德州仪器 (TI) 数学库是优化的浮点数学函数库,用于使用 TI 浮点器件的 C 编程器。这些例程通常用于计算密集型实时应用,最佳执行速度是这些应用的关键。通过使用这些例程(而不是在现有运行时支持中找到的例程),您可以在无需重写现有代码的情况下获得更快的执行速度。MATHLIB 库包括目前在现有实时支持库中提供的所有浮点数学例程。这些新函数可称为当前实时支持库名称或包含在数学库中的新名称。
特性
  • 自然 C 源码
  • 优化的 C 代码,具有内建运算符
  • 手工编码、经汇编语言优化的例程
  • C 调用的例程,可内联且与 TMS320C6000 编译器完全兼容
  • 接受单样片或向量输入的例程
  • 提供的函数经 C 模型和现有实时支持函数测试
  • 基准(周期和代码大小)
  • 使用代码生成工具 v7.2.0 进行编译
    下载 观看带字幕的视频 视频

    下载

    驱动程序或库

    C674X-C66X-MATHLIB C674x 与 C66x 数学程序库

    支持的产品和硬件
    下载选项

    C674X-C66X-MATHLIB C674x 与 C66x 数学程序库

    close
    最新版本
    版本: 3.1.2.1
    发布日期: 2016-5-17

    C66x MATHLIB MISRA Compliance

    SHA-256 校验和

    MATHLIB for C66x Windows Installer

    SHA-256 校验和

    MATHLIB for C66x Linux Installer

    SHA-256 校验和

    MATHLIB for C674x Windows Installer

    SHA-256 校验和

    MATHLIB for C674x Linux Installer

    SHA-256 校验和

    MATHLIB RTS override library for C66x Windows Installer

    SHA-256 校验和

    MATHLIB RTS override library for C66x Linux Installer

    SHA-256 校验和

    MATHLIB RTS override library for C674x Windows Installer

    SHA-256 校验和

    MATHLIB RTS override library for C674x Linux Installer

    SHA-256 校验和

    文档

    MATHLIB Software Manifest

    MATHLIB Post Production Release

    MATHLIB Post Production Release

    MATHLIB Post Production Release

    MATHLIB Post Production Release

    发布信息

    This is a GA release of the Floating-Point Math Function Library (MATHLIB) for C674x/C66x processors.

    MATHLIB contains optimized versions of most floating-point math routines currently provided in existing run-time-support libraries.

    MATHLIB RTS override library contains floating-point math routines with same symbol names as in run-time-support library. These routines can be used to replace existing run-time-support library function calls.

    The deliverables in this release include a Windows or Linux installation executable for either the C674x or C66x processors. Each executable installs a component package repository, a documentation directory, an Eclipse plugin directory and an expanded component directory structure with component libraries, header files and test examples.

    Software Defects

    A list of tracked software defects can be found here.

    (Note: If prompted for login/password, close the window and try the link again)

    驱动程序或库

    C67X-MATHLIB 用于 C67x 浮点器件的 DSP 数学库

    支持的产品和硬件

    支持的产品和硬件

    产品
    多媒体和工业网络 SoC
    OMAPL137-HT 高温低功耗 C674x 浮点 DSP + Arm 处理器 - 高达 456MHz OMAPL138B-EP 增强型产品低功耗 C674x 浮点 DSP + Arm9 处理器 - 345MHz
    音频和雷达 DSP SoC
    DM505 适用于视觉分析的 SoC,采用 15mm 封装 SM320C6678-HIREL 高可靠性产品高性能 8 核 C6678 定点和浮点 DSP SM320C6727B 军用级 C6727B 浮点 DSP SM320C6727B-EP C6727 浮点 DSP 增强型产品 SMV320C6727B-SP 航天级 C6727B 浮点 DSP - 抗辐射 V 类、采用陶瓷封装 TMS320C6701 C67x 浮点 DSP - 高达 167MHz、McBSP TMS320C6711D C67x 浮点 DSP- 高达 250MHz、McBSP、32 位 EMIFA TMS320C6712D C67x 浮点 DSP- 高达 150MHz、McBSP、16 位 EMIFA TMS320C6720 C67x 浮点 DSP - 200MHz、McASP、16 位 EMIFA TMS320C6722B C67x 浮点 DSP - 高达 250MHz、McASP、16 位 EMIFA TMS320C6726B C67x 浮点 DSP - 高达 266MHz、McASP、16 位 EMIFA TMS320C6727 C67x 浮点 DSP - 高达 250MHz、McASP、32 位 EMIFA TMS320C6727B C67x 浮点 DSP - 高达 350MHz、McASP、32 位 EMIFA TMS320C6743 低功耗 C674x 浮点 DSP- 375MHz TMS320C6745 低功耗 C674x 浮点 DSP- 456MHz、QFP TMS320C6747 低功耗 C674x 浮点 DSP- 456MHz、PBGA
    下载选项

    C67X-MATHLIB 用于 C67x 浮点器件的 DSP 数学库

    close
    最新版本
    版本: 2.01.00.00
    发布日期: 2010-10-20
    产品
    多媒体和工业网络 SoC
    OMAPL137-HT 高温低功耗 C674x 浮点 DSP + Arm 处理器 - 高达 456MHz OMAPL138B-EP 增强型产品低功耗 C674x 浮点 DSP + Arm9 处理器 - 345MHz
    音频和雷达 DSP SoC
    DM505 适用于视觉分析的 SoC,采用 15mm 封装 SM320C6678-HIREL 高可靠性产品高性能 8 核 C6678 定点和浮点 DSP SM320C6727B 军用级 C6727B 浮点 DSP SM320C6727B-EP C6727 浮点 DSP 增强型产品 SMV320C6727B-SP 航天级 C6727B 浮点 DSP - 抗辐射 V 类、采用陶瓷封装 TMS320C6701 C67x 浮点 DSP - 高达 167MHz、McBSP TMS320C6711D C67x 浮点 DSP- 高达 250MHz、McBSP、32 位 EMIFA TMS320C6712D C67x 浮点 DSP- 高达 150MHz、McBSP、16 位 EMIFA TMS320C6720 C67x 浮点 DSP - 200MHz、McASP、16 位 EMIFA TMS320C6722B C67x 浮点 DSP - 高达 250MHz、McASP、16 位 EMIFA TMS320C6726B C67x 浮点 DSP - 高达 266MHz、McASP、16 位 EMIFA TMS320C6727 C67x 浮点 DSP - 高达 250MHz、McASP、32 位 EMIFA TMS320C6727B C67x 浮点 DSP - 高达 350MHz、McASP、32 位 EMIFA TMS320C6743 低功耗 C674x 浮点 DSP- 375MHz TMS320C6745 低功耗 C674x 浮点 DSP- 456MHz、QFP TMS320C6747 低功耗 C674x 浮点 DSP- 456MHz、PBGA

    发布信息

    C67X-MATHLIB

    您可能需要的其他资源

    驱动程序或库

    C674X-C66X-MATHLIB C674x 与 C66x 数学程序库

    支持的产品和硬件
    下载选项

    C674X-C66X-MATHLIB C674x 与 C66x 数学程序库

    close
    最新版本
    版本: 3.1.2.1
    发布日期: 2016-5-17

    C66x MATHLIB MISRA Compliance

    SHA-256 校验和

    MATHLIB for C66x Windows Installer

    SHA-256 校验和

    MATHLIB for C66x Linux Installer

    SHA-256 校验和

    MATHLIB for C674x Windows Installer

    SHA-256 校验和

    MATHLIB for C674x Linux Installer

    SHA-256 校验和

    MATHLIB RTS override library for C66x Windows Installer

    SHA-256 校验和

    MATHLIB RTS override library for C66x Linux Installer

    SHA-256 校验和

    MATHLIB RTS override library for C674x Windows Installer

    SHA-256 校验和

    MATHLIB RTS override library for C674x Linux Installer

    SHA-256 校验和

    文档

    MATHLIB Software Manifest

    MATHLIB Post Production Release

    MATHLIB Post Production Release

    MATHLIB Post Production Release

    MATHLIB Post Production Release

    发布信息

    This is a GA release of the Floating-Point Math Function Library (MATHLIB) for C674x/C66x processors.

    MATHLIB contains optimized versions of most floating-point math routines currently provided in existing run-time-support libraries.

    MATHLIB RTS override library contains floating-point math routines with same symbol names as in run-time-support library. These routines can be used to replace existing run-time-support library function calls.

    The deliverables in this release include a Windows or Linux installation executable for either the C674x or C66x processors. Each executable installs a component package repository, a documentation directory, an Eclipse plugin directory and an expanded component directory structure with component libraries, header files and test examples.

    Software Defects

    A list of tracked software defects can be found here.

    (Note: If prompted for login/password, close the window and try the link again)

    技术文档

    未找到结果。请清除搜索并重试。
    查看全部 1
    类型 标题 下载最新的英语版本 日期
    技术文章 Leveraging TI’s free libraries in your development PDF | HTML 2017-3-15

    支持和培训

    可获得 TI 工程师技术支持的 TI E2E™ 论坛

    查看全部论坛主题 查看英文版全部论坛主题

    所有内容均由 TI 和社区贡献者按“原样”提供,并不构成 TI 规范。请参阅使用条款

    如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请参阅 TI 支持