SPRC264

TMS320C5000/6000 图像库 (IMGLIB)

SPRC264

下载

概述

C5000/6000 图像处理库 (IMGLIB) 是一款经过优化的图像/视频处理函数库,适用于 C 语言程序员。其中包括计算量庞大的实时应用程序常用的可使用 C 语言调用的通用影像/视频处理例程。使用这些例程可实现比等效标准 ANSI C 语言代码更高的性能。通过使用源代码提供即用型 DSP 函数,IMGLIB 可以显著缩短应用开发时间。

请参阅基准测试:DSP 内核基准测试

特性

图像分析

  • 图像边界和周界
  • 形态操作
  • 边沿检测
  • 图像柱状图
  • 图像阈值化

图像滤波和格式转换

  • 色彩空间转换
  • 图像卷积
  • 图像相关性
  • 误差扩散
  • 中值滤波
  • 像素扩展

图像压缩和解压缩

  • 正向和反向 DCT
  • 运动估算
  • 量化
  • 小波处理
下载 观看带字幕的视频 视频

下载

驱动程序或库

C55X-IMGLIB C55x 图像库

支持的产品和硬件

C55X-IMGLIB C55x 图像库

close
最新版本
版本: null
发布日期: 2025-2-7
驱动程序或库

C64XPLUS-C66X-IMGLIB C64x+ 和 C66x 图像库

支持的产品和硬件
下载选项

C64XPLUS-C66X-IMGLIB C64x+ 和 C66x 图像库

close
最新版本
版本: 3.2.0.1
发布日期: 2014-5-11

IMGLIB for C66x Windows Installer

SHA-256 校验和

IMGLIB for C66x Linux Installer

SHA-256 校验和

IMGLIB for C64x+ Windows Installer

SHA-256 校验和

IMGLIB for C64x+ Linux Installer

SHA-256 校验和

文档

IMGLIB Software Manifest

IMGLIB GA Release

IMGLIB Post Production Release

IMGLIB Post Production Release

发布信息

This is a post-GA release of the Image and Video Processing Library (IMGLIB) for C64x+/C66x processors.

IMGLIB contains optimized general-purpose image/video processing routines that are used in computationally-intensive real-time applications. These C-callable routines operate considerably faster than equivalent code written in ANSI C language.

The deliverables in this release include a Windows or Linux installation executable for either the C64x+ or C66x processors. Each executable installs a component package repository, a documentation directory, an Eclipse plugin directory and an expanded component directory structure with component libraries, header files and test examples.

Software Defects

A list of tracked software defects can be found here.

(Note: If prompted for login/password, close the window and try the link again)

您可能需要的其他资源

驱动程序或库

SPRC589 Download: C64x+IMGLIB Simulink BlocksMatlab

支持的产品和硬件
下载选项

SPRC589 Download: C64x+IMGLIB Simulink BlocksMatlab

close
最新版本
版本: 01.00.00.00
发布日期: 2007-10-18

发布信息

The design resource accessed as www.ti.com.cn/lit/zip/sprc589 or www.ti.com.cn/lit/xx/sprc589/sprc589.zip has been migrated to a new user experience at www.ti.com.cn/tool/cn/download/SPRC589. Please update any bookmarks accordingly.

技术文档

未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 1
类型 标题 下载最新的英语版本 日期
用户指南 TMS320C64x+ DSP Image/Video Processing Library (v2.0) Programmer's Reference (Rev. A) 2008-5-5

相关设计资源

软件开发

驱动程序或库
SPRC265 TMS320C6000 DSP 库 (DSPLIB) SPRC542 C64x+ IQMath 库 - 虚拟浮点引擎 SPRC589 C64x+IMGLIB Simulink 块
IDE、配置、编译器或调试器
CCSTUDIO Code Composer Studio™ 集成式开发环境 (IDE)

支持和培训

可获得 TI 工程师技术支持的 TI E2E™ 论坛

查看全部论坛主题 查看英文版全部论坛主题

所有内容均由 TI 和社区贡献者按“原样”提供,并不构成 TI 规范。请参阅使用条款

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请参阅 TI 支持