SPRC542
C64x+ IQMath 库 - 虚拟浮点引擎
SPRC542
概述
Texas Instruments TMS320C64x+ IQmath 库是一个高度优化的高精度数学函数集合,可以使 C 语言编程人员将浮点算法无缝移植到 TMS320C64x 器件上的定点代码中。这些例程通常用于计算密集型实时应用,最佳执行速度和高精度是这些应用的关键。通过使用这些例程,您可以获得比使用标准 ANSI C 语言编写的等效代码更快的执行速度。另外,通过提供即用型高精度函数,TI DSPLIB 库可以显著缩短 DSP 应用程序的开发时间。IQmath 库版本还包括使用 IQmath 内核的复数 FFT 和 FIR 内核的实现示例。
源代码 - 通过内联 IQMath 内核可以进一步提高使用 IQMath 的算法的性能。内联是一种依赖内核源代码可用性的编译器技术。编译器可以更好地利用 CPU 资源,方法是在调用函数的位置插入内核源代码,然后对处理施加流水线处理。为了使用户能够实现改进的性能,IQMath 版本包中包含了许多关键内核的源代码。为了帮助用户实现算法的最佳性能,TI 提供了 IQMath SW 库的完整源代码。
- 申请 - 要获得 IQMath 源代码的访问权限,请选择上方的 REQUEST。批准后提供对整个 IQMath 源代码的访问权限。
- 重要提示 - 要让此申请获批,必须提供公司或大学的电子邮件地址。
下载
驱动程序或库
C64P_IQMATH — C64x+ IQMath 库 - BINARIES - 原 SPRC542(无需审批)
C64P_IQMATH — C64x+ IQMath 库 - BINARIES - 原 SPRC542(无需审批)
Current Windows installer
Current Linux installer
发布信息
c64p_iqmath
驱动程序或库
C64XPLUS-IQMATHSRC — C64x+ IQMath 库 - 源代码
支持的产品和硬件
驱动程序或库
SPRC542 — C64x+ IQMath 库 - BINARIES(无需审批)
SPRC542 — C64x+ IQMath 库 - BINARIES(无需审批)
您可能需要的其他资源
驱动程序或库
SPRC590 — Download: C64x+IQMathLibrary Simulink Block
SPRC590 — Download: C64x+IQMathLibrary Simulink Block
发布信息
The design resource accessed as www.ti.com.cn/lit/zip/sprc590 or www.ti.com.cn/lit/xx/sprc590/sprc590.zip has been migrated to a new user experience at www.ti.com.cn/tool/cn/download/SPRC590. Please update any bookmarks accordingly.
技术文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 1
类型 | 标题 | 下载最新的英语版本 | 日期 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
用户指南 | TMS320C64x+ IQmath Library User's Guide | 2008-12-1 |