EMBEDDED-PROGRAMMING

SimpleLink™ Wi-Fi® 嵌入式编程

EMBEDDED-PROGRAMMING

下载

概述

每个具有板载嵌入式 CC3120/CC3220 器件的产品也必须连接串行闪存器件。串行闪存必须格式化,并至少应使用包含必要软件更新和附加功能的服务包进行编程。对于 CC3220,还必须对内部 MCU 处理器上运行的二进制映像进行编程。有多个现有选项可用于串行闪存编程:

  • Uniflash – 基于 PC 的实用程序,用于创建映像和编程。通过 UART 进行内容编程。
  • 无线编程 – 通过网络连接提供内容。但是,这需要提前在生产过程中对串行闪存进行格式化。内容通过主机接口(UART 或 SPI)进行编程。
  • 工业闪存编程 – 将使用 Uniflash 准备的完整映像直接刷写到串行闪存。可在未将 simplelink 器件连接到串行闪存时应用。通过串行闪存 SPI 线路对内容进行编程。

新的“嵌入式编程”是一个附加选项,它利用 Uniflash 的编程功能,但无需 PC。映像编程工具和源代码可供客户使用并用作参考,让他们能够实施自己的 PC 工具,在生产线上对外部编程器进行编程或将其嵌入到他们的产品中。此工具主要用于一些生产线设置,这些设置可能未连接 PC,但连接了嵌入式器件(例如,MCU、FPGA、DSP 等)以进行编程。请注意、此工具不会替代 Uniflash。一些主要特性差异包括:

  • Uniflash 有更多功能,而不只是映像编程
  • 嵌入式编程仅实施了引导加载程序中提供的一部分选项。Uniflash 则使用了全部。
  • 在应用嵌入式编程之前需要准备好映像,而此映像只能使用 Uniflash 创建。
  • 此嵌入式编程的源代码会用于自定义实施。
下载 观看带字幕的视频 视频

下载

软件编程工具

CC3X00EMBEDDEDPROG CC3100 和 CC3200 的嵌入式编程

支持的产品和硬件

CC3X00EMBEDDEDPROG CC3100 和 CC3200 的嵌入式编程

close
最新版本
版本: null
发布日期: 2024-8-23
软件编程工具

CC3X20EMBEDDEDPROG CC3120 和 CC3220 的嵌入式编程

支持的产品和硬件

CC3X20EMBEDDEDPROG CC3120 和 CC3220 的嵌入式编程

close
最新版本
版本: null
发布日期: 2024-8-23

技术文档

未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 1
类型 标题 下载最新的英语版本 日期
用户指南 CC3120 and CC3220 Simplelink™ Wi-Fi® Embedded Programming User's Guide (Rev. A) PDF | HTML 2018-6-29

相关设计资源

硬件开发

开发套件
CC3120BOOST SimpleLink™ Wi-Fi® CC3120 无线网络处理器 BoosterPack™ 插件模块 CC3220S-LAUNCHXL CC3220S Wi-Fi® SimpleLink™ 无线 MCU LaunchPad™ 开发套件 CC3220SF-LAUNCHXL CC3220SF Wi-Fi® SimpleLink™ 无线 MCU LaunchPad™ 开发套件
评估板
CC3100BOOST SimpleLink™ Wi-Fi® CC3100 无线网络处理器 BoosterPack™ 插件模块 CC31XXEMUBOOST 用于 SimpleLink Wi-Fi CC3100 BoosterPack 的高级仿真 BoosterPack CC3200-LAUNCHXL SimpleLink Wi-Fi CC3200 LaunchPad

软件开发

软件开发套件 (SDK)
CC3100SDK SimpleLink Wi-Fi CC3100 软件开发套件 (SDK) CC3200SDK SimpleLink Wi-Fi CC3200 软件开发套件 (SDK) SIMPLELINK-WIFI-CC3120-SDK-PLUGIN SIMPLELINK-SDK-WIFI-PLUGIN
软件编程工具
UNIFLASH UniFlash 闪存编程工具

支持和培训

可获得 TI 工程师技术支持的 TI E2E™ 论坛

查看全部论坛主题 查看英文版全部论坛主题

所有内容均由 TI 和社区贡献者按“原样”提供,并不构成 TI 规范。请参阅使用条款

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请参阅 TI 支持