DRV8816EVM

DRV8816 评估模块

DRV8816EVM

立即订购

概述

The dual half-bridge driver DRV8816 can drive one brushed DC motor or one winding of a stepper motor, as well as other devices like solenoids with individual half-bridge control. The DRV8816 is capable of peak output currents up to ±2.8 A and operating voltages up to 38V. The device has a current sense output and configurable over-current limit, and sleep mode is enabled via a sleep pin. The DRV8816 is fulled protected with a fault indication pin.

The DRV8816EVM (evaluation module) serves as a user-friendly evaluation kit to demonstrate TI's brushed motor driver DRV8816. Users can control the DRV8816 with the onboard MSP430 microcontroller with pre-loaded firmware, or with an external microcontroller. The board is capable of driving a single DC motor bidirectional or two DC motors unidirectional.

特性
  • 2.8A Peak Current Output
  • Wide Operating Voltage: 8 to 38V
  • Single bidirectional or dual unidirectional motor operation options
  • Current sense output and configurable over-current limit
  • Evaluate driver performance with on-board MSP430 MCU or external MCU
  • On-board speed and enable controls
  • Key signals brought out to board test points

  • DRV8816 Evaluation Board

MSP430 微控制器
MSP430G2131 具有 1KB 闪存、128B SRAM、10 位 ADC、SPI/I2C 和计时器的 16MHz MCU

 

有刷直流 (BDC) 电机驱动器
DRV8816 40V、双路半 H 桥电机驱动器
下载 观看带字幕的视频 视频

立即订购并开发

评估板

DRV8816EVM — DRV8816 评估模块

支持的产品和硬件

支持的产品和硬件

硬件开发
参考设计
TIDA-00116 具有独立控制电机的双 BDC 电机系统
有库存
限制:
TI.com 上缺货
TI.com 上无现货

DRV8816EVM DRV8816 评估模块

close
版本: null
发布日期:
硬件开发
参考设计
TIDA-00116 具有独立控制电机的双 BDC 电机系统
支持软件

SLVC529 — DRV8816EVM Hardware and Software

支持的产品和硬件

支持的产品和硬件

硬件开发
评估板
DRV8816EVM DRV8816 评估模块
下载选项

SLVC529 DRV8816EVM Hardware and Software

close
版本: 01.00.00.00
发布日期: 2013-9-23
硬件开发
评估板
DRV8816EVM DRV8816 评估模块

发布信息

The design resource accessed as www.ti.com.cn/lit/zip/slvc529 or www.ti.com.cn/lit/xx/slvc529/slvc529.zip has been migrated to a new user experience at www.ti.com.cn/tool/cn/download/SLVC529. Please update any bookmarks accordingly.
适用于评估类项目的 TI 标准条款与条件。

技术文档

star
= TI 精选热门文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 2
类型 标题 下载最新的英语版本 日期
* EVM 用户指南 DRV8816EVM User's Guide 2013-9-24
证书 DRV8816EVM EU Declaration of Conformity (DoC) 2019-1-2

支持和培训

可获得 TI 工程师技术支持的 TI E2E™ 论坛

查看全部论坛主题 查看英文版全部论坛主题

所有内容均由 TI 和社区贡献者按“原样”提供,并不构成 TI 规范。请参阅使用条款

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请参阅 TI 支持