DRV8376EVM

DRV8376 评估模块

DRV8376EVM

立即订购

概述

DRV8376EVM 是一款用于三相电机驱动器应用的集成驱动器 IC 评估模块,可为客户提供驱动 4.5V 至 65V 无刷直流电机的单芯片功率级设计。除 DRV8376 的硬件外,基于 TMS320F280049C 微控制器的电路板还具有可向 DRV8376 发送必要信号以旋转三相无刷直流电机的参考软件。GUI Composer 软件允许用户对设置进行编程,使电机能够旋转,并监控系统是否存在故障情况。

特性
  • 4.5V 至 65V 工作电压(绝对最大值 70V)
  • 高输出电流能力:4.5A 峰值
  • AVDD 和 GVDD 稳压器
  • 集成电流检测放大器用于三相低侧电流测量
  • 电源和故障 LED
  • 可提供带传感器的 C2000™ 微控制器 (LAUNCHXL-F280049C) 梯形固件
BLDC 驱动器
DRV8376 具有集成电流检测功能和集成 FET、70V 最大电压、4.5A 峰值电流的三相电机驱动器 DRV8376-Q1 具有集成电流检测功能、最大电压为 70V、峰值电流为 4A 的汽车级三相电机驱动器

 

集成控制 BLDC 驱动器
MCT8376Z-Q1 汽车级、70V 最大电压、4A 峰值电流、传感器梯形控制三相 BLDC 电机驱动器
下载 观看带字幕的视频 视频

立即订购并开发

评估板

DRV8376EVM — DRV8376 评估模块

支持的产品和硬件
有库存
限制:
TI.com 上缺货
TI.com 上无现货

DRV8376EVM DRV8376 评估模块

close
版本: null
发布日期:
评估板

LAUNCHXL-F280049C — F280049C LaunchPad™ development kit C2000™ Piccolo™ MCU

支持的产品和硬件

支持的产品和硬件

硬件开发
参考设计
TIDM-02006 优于快速串行接口 (FSI) 参考设计的分布式多轴伺服驱动器 TIDM-02007 在单个 MCU 上使用快速电流环路 (FCL) 和 SFRA 的双轴电机驱动器的参考设计 TIDM-02011 具有 C2000™ 实时 MCU 的实时固件更新参考设计 TIDM-DC-DC-BUCK 数控非隔离式 DC/DC 降压转换器参考设计
子卡
BOOSTXL-BUCKCONV 数字电源降压转换器 BoosterPack
评估板
DRV8351EVM DRV8351 评估模块 DRV8363-Q1EVM DRV8363-Q1 评估模块 DRV8376EVM DRV8376 评估模块
有库存
限制:
TI.com 上缺货
TI.com 上无现货

LAUNCHXL-F280049C F280049C LaunchPad™ development kit C2000™ Piccolo™ MCU

close
版本: null
发布日期:
硬件开发
参考设计
TIDM-02006 优于快速串行接口 (FSI) 参考设计的分布式多轴伺服驱动器 TIDM-02007 在单个 MCU 上使用快速电流环路 (FCL) 和 SFRA 的双轴电机驱动器的参考设计 TIDM-02011 具有 C2000™ 实时 MCU 的实时固件更新参考设计 TIDM-DC-DC-BUCK 数控非隔离式 DC/DC 降压转换器参考设计
子卡
BOOSTXL-BUCKCONV 数字电源降压转换器 BoosterPack
评估板
DRV8351EVM DRV8351 评估模块 DRV8363-Q1EVM DRV8363-Q1 评估模块 DRV8376EVM DRV8376 评估模块
适用于评估类项目的 TI 标准条款与条件。

设计文件

技术文档

star
= TI 精选热门文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 2
类型 标题 下载最新的英语版本 日期
* EVM 用户指南 DRV8376 评估模块 PDF | HTML 英语版 PDF | HTML 2024-10-17
证书 DRV8376EVM EU RoHS Declaration of Conformity (DoC) PDF | HTML 2024-9-27

支持和培训

可获得 TI 工程师技术支持的 TI E2E™ 论坛

查看全部论坛主题 查看英文版全部论坛主题

所有内容均由 TI 和社区贡献者按“原样”提供,并不构成 TI 规范。请参阅使用条款

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请参阅 TI 支持