申请了解更多信息
可提供软件和其他信息。立即申请
DRV8351-SEP 评估模块 (EVM) 是一款基于 DRV8351-SEP 栅极驱动器(适用于 BLDC 电机)的 30A 三相无刷直流驱动级。DRV8351-SEP 包含三个二极管用于自举操作,因此无需使用外部二极管。此 EVM 包含三个电流分流放大器,可用于低侧电流测量以及 PVDD/GVDD 电压和电路板温度反馈。可向此 EVM 提供高达 40V 的电压,板载降压器件可为自举 GVDD 电源提供所需的 12V 电压。包含所有电源的状态 LED 以及故障 LED,用于提供用户反馈。需要使用 C2000TM LaunchPadTM 开发套件 (LAUNCHXL-F280049C) 来控制 DRV8351-SEP 以及监测和报告故障。
可提供软件和其他信息。立即申请
类型 | 标题 | 下载最新的英语版本 | 日期 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
* | EVM 用户指南 | DRV8351 评估模块 (Rev. A) | PDF | HTML | 英语版 (Rev.A) | PDF | HTML | 2025-1-29 |
证书 | DRV8351EVM EU RoHS Declaration of Conformity (DoC) | 2024-4-10 |