DRV8263H-Q1EVM
DRV8263-Q1 适用于硬件型号的评估模块
DRV8263H-Q1EVM
概述
DRV8263H-Q1 评估模块 (EVM) 展示了 DRV8263H HotRod™ 封装的特性和性能。DRV8263H-Q1 采用完全集成的半桥驱动器,适用于多种汽车应用。H 桥驱动器非常适合工作电压为 4.5V 至 65V 且最大输出电流为 26A 的高电流应用。
特性
- 最大输出电流为 26A
- 70V 绝对最大电压
- 可配置压摆率和展频时钟,以实现低 EMI
- 通过 IPROPI 集成的电流检测和调节
- Micro-USB 电缆
有刷直流 (BDC) 电机驱动器
立即订购并开发
评估板
DRV8263H-Q1EVM — DRV8263-Q1 适用于硬件型号的评估模块
DRV8263H-Q1EVM — DRV8263-Q1 适用于硬件型号的评估模块
固件
DRV824X-DRV814X-DRV8X63Q1EVM-GUI-FW — DRV824x-DRV814X-DRV8x63Q1EVM GUI Firmware
支持的产品和硬件
硬件开发
评估板
DRV824X-DRV814X-DRV8X63Q1EVM-GUI-FW — DRV824x-DRV814X-DRV8x63Q1EVM GUI Firmware
硬件开发
评估板
发布信息
Firmware for the DRV824x_DRV814x_DRV8x63-Q1EVM GUI
新增功能
- Improved EVM to PC connection time
- Corrected device ID lookup and definitions to correctly identify DRV8263S-Q1 and DRV8163S-Q1
- Fixed PWM output being 2.5 kHz when 20 kHz was selected on the GUI
评估模块 (EVM) 用 GUI
DRV824X-DRV814X-DRV8X63Q1EVM-GUI — 适用于 DRV824x-Q1EVM、DRV814x-Q1EVM 和 DRV8x63-Q1EVM 的 GUI
支持的产品和硬件
硬件开发
评估板
DRV824X-DRV814X-DRV8X63Q1EVM-GUI — 适用于 DRV824x-Q1EVM、DRV814x-Q1EVM 和 DRV8x63-Q1EVM 的 GUI
硬件开发
评估板
发布信息
Public Release of DRV824X-DRV814X-DRV8x63-Q1EVM GUI
设计文件
技术文档
=
TI 精选热门文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 2
类型 | 标题 | 下载最新的英语版本 | 日期 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
* | EVM 用户指南 | DRV824x_DRV814x_DRV8x63-Q1EVM 用户指南 (Rev. E) | PDF | HTML | 英语版 (Rev.E) | PDF | HTML | 2025-2-5 |
证书 | DRV8263H-Q1EVM EU Declaration of Conformity (DoC) | 2024-11-13 |