DIGI-ISO-EVM

通用数字隔离器评估模块

DIGI-ISO-EVM

立即订购

概述

DIGI-ISO-EVM 是一个评估模块 (EVM),用于评估 TI 采用以下五种不同封装的任何单通道、双通道、三通道、四通道或六通道数字隔离器器件:8 引脚窄体 SOIC (D)、8 引脚宽体 SOIC (DWV)、16 引脚宽体 SOIC (DW)、16 引脚超宽体 SOIC (DWW) 和 16 引脚 QSOP (DBQ) 封装。此 EVM 具有足够的 Berg 引脚选项,支持使用超少的外部元件来评估相应器件。

特性
  • 可以评估任何 TI 数字隔离器
  • 支持单通道、双通道、三通道、四通道和六通道器件
  • 支持 D、DWV、DW、DWW 和 DBQ 封装
  • 提供各种 Berg 引脚以便于测试
数字隔离器
ISO6163 低功耗六通道 3/3 数字隔离器 ISO6420 防噪性能、双通道、2 正向/0 反向数字隔离器 ISO6421 防噪、双通道、1 正向/1 反向数字隔离器 ISO6440 防噪、四通道、4 正向/0 反向数字隔离器 ISO6441 防噪、四通道、3 正向/1 反向数字隔离器 ISO6442 防噪、四通道、2 正向/2 反向数字隔离器 ISO6463 防噪、六通道、3 正向/3 反向数字隔离器 ISO6720 通用双通道 2/0 数字隔离器 ISO6720-Q1 汽车类、通用、双通道、2/0 数字隔离器 ISO6721 通用双通道、1/1 数字隔离器 ISO6721-Q1 汽车类、通用、双通道、1/1 数字隔离器 ISO6721R 通用双通道、1/1 反向引脚排列数字隔离器 ISO6731 通用三通道 2/1 数字隔离器 ISO6731-Q1 汽车类通用三通道 2/1 数字隔离器 ISO6740 通用四通道 4/0 数字隔离器 ISO6740-Q1 汽车级通用四通道 4/0 数字隔离器 ISO6741 通用四通道 3/1 数字隔离器 ISO6741-Q1 汽车级通用四通道 3/1 数字隔离器 ISO6742 通用四通道 2/2 数字隔离器 ISO6742-Q1 汽车级通用四通道 2/2 数字隔离器 ISO6760 通用、50Mbps、六通道 (6/0) 数字隔离器 ISO6760-Q1 EMC 性能优异的汽车类通用 50Mbps 六通道 (6/0) 数字隔离器 ISO6760L 集成式互锁、50Mbps 六通道 (6/0) 数字隔离器 ISO6761 通用、50Mbps、六通道 (5/1) 数字隔离器 ISO6761-Q1 EMC 性能优异的汽车类通用 50Mbps 六通道 (5/1) 数字隔离器 ISO6762 通用、50Mbps、六通道 (4/2) 数字隔离器 ISO6762-Q1 EMC 性能优异的汽车类通用 50Mbps 六通道 (4/2) 数字隔离器 ISO6763 EMC 性能优异的通用六通道增强型数字隔离器 ISO6763-Q1 EMC 性能优异的汽车类通用 50Mbps 六通道 (3/3) 数字隔离器 ISO7021 经 ATEX/IECEx 认证的超低功耗两通道数字隔离器 ISO7041 经 ATEX/IECEx 认证的超低功耗四通道数字隔离器 ISO7041-Q1 汽车类 120µA 超低功耗四通道数字隔离器 ISO7131CC 三通道、2/1、50Mbps 数字隔离器 ISO7140CC 四通道 4/0 50Mbps 数字隔离器 ISO7140FCC 四通道、4/0、50Mbps、默认输出低电平数字隔离器 ISO7141CC 四通道 3/1 50Mbps 数字隔离器 ISO7141FCC 四通道、3/1、50Mbps、默认输出低电平数字隔离器 ISO7142CC 四通道 2/2 50Mbps 数字隔离器 ISO7142CC-Q1 汽车类四通道、2/2、50Mbps 数字隔离器 ISO721 单通道 100Mbps 数字隔离器 ISO721-Q1 汽车类单通道、100Mbps 数字隔离器 ISO721M 单通道 150Mbps 数字隔离器 ISO721M-EP 单通道 150Mbps 数字隔离器(增强型产品) ISO722 具有使能功能的单通道 100Mbps 数字隔离器 ISO722-Q1 具有使能功能的汽车类单通道 100Mbps 数字隔离器 ISO7220A 双通道、TTL、2/0、1Mbps 数字隔离器 ISO7220A-Q1 汽车类双通道 2/0、1Mbps 数字隔离器 ISO7220B 双通道、2/0、5Mbps 数字隔离器 ISO7220C 双通道、2/0、25Mbps 数字隔离器 ISO7220M 双通道、2/0、150Mbps 数字隔离器 ISO7221A 双通道、TTL、1/1、1Mbps 数字隔离器 ISO7221A-Q1 汽车类双通道 1/1、1Mbps 数字隔离器 ISO7221B 双通道、1/1、5Mbps 数字隔离器 ISO7221C 双通道、1/1、25Mbps 数字隔离器 ISO7221C-HT 高温双通道 1/1 25Mbps 数字隔离器 ISO7221C-Q1 汽车类双通道 1/1、25Mbps 数字隔离器 ISO7221M 双通道、1/1、150Mbps 数字隔离器 ISO722M 具有使能功能的单通道 150Mbps 数字隔离器 ISO7230C 三通道、3/0、25Mbps 数字隔离器 ISO7230M 三通道、3/0、150Mbps 数字隔离器 ISO7231C 三通道、2/1、25Mbps 数字隔离器 ISO7231C-Q1 汽车类三通道、2/1、25Mbps 数字隔离器 ISO7231M 三通道、2/1、150Mbps 数字隔离器 ISO7240C 四通道、4/0、25Mbps 数字隔离器 ISO7240CF 四通道、4/0、25Mbps、默认输出低电平数字隔离器 ISO7240CF-Q1 汽车类四通道、4/0、25Mbps 默认输出低电平数字隔离器 ISO7240M 四通道、4/0、150Mbps 数字隔离器 ISO7241A-EP 四通道 3/1 1Mbps 数字隔离器(增强型产品) ISO7241C 四通道、3/1、25Mbps 数字隔离器 ISO7241C-Q1 汽车类四通道、3/1、25Mbps 数字隔离器 ISO7241M 四通道、3/1、150Mbps 数字隔离器 ISO7242C 四通道、2/2、25Mbps 数字隔离器 ISO7242C-Q1 汽车类四通道、2/2、25Mbps 数字隔离器 ISO7242M 四通道、2/2、150Mbps 数字隔离器 ISO7310-Q1 汽车类低功耗、单通道、25Mbps 数字隔离器 ISO7310C 低功耗、单通道、25Mbps 数字隔离器 ISO7310FC 低功耗、单通道、25Mbps、默认输出低电平数字隔离器 ISO7320-Q1 汽车类低功耗、双通道、2/0、25Mbps 数字隔离器 ISO7320C 低功耗、双通道、2/0、25Mbps 数字隔离器 ISO7320FC 低功耗、双通道、2/0、25Mbps、默认输出低电平数字隔离器 ISO7321-Q1 汽车类低功耗、双通道、1/1、25Mbps 数字隔离器 ISO7321C 低功耗、双通道、1/1、25Mbps 数字隔离器 ISO7321FC 低功耗、双通道、1/1、25Mbps、默认输出低电平数字隔离器 ISO7330-Q1 汽车类低功耗、三通道、3/0、25Mbps 数字隔离器 ISO7330C 低功耗、三通道、3/0、25Mbps 数字隔离器 ISO7330FC 低功耗、三通道、3/0、25Mbps、默认输出低电平数字隔离器 ISO7331-Q1 汽车类低功耗、三通道、2/1、25Mbps 数字隔离器 ISO7331C 低功耗、三通道、2/1、25Mbps 数字隔离器 ISO7331FC 低功耗、三通道、2/1、25Mbps、默认输出低电平数字隔离器 ISO7340-Q1 汽车类低功耗、四通道、4/0、25Mbps 数字隔离器 ISO7340C 低功耗、四通道、4/0、25Mbps 数字隔离器 ISO7340FC 低功耗、四通道、4/0、25Mbps、默认输出低电平数字隔离器 ISO7341-Q1 汽车类低功耗、四通道、3/1、25Mbps 数字隔离器 ISO7341C 低功耗、四通道、3/1、25Mbps 数字隔离器 ISO7341FC 低功耗、四通道、3/1、25Mbps、默认输出低电平数字隔离器 ISO7342-Q1 汽车类低功耗、四通道、2/2、25Mbps 数字隔离器 ISO7342C 低功耗、四通道、2/2、25Mbps 数字隔离器 ISO7342FC 低功耗、四通道、2/2、25Mbps、默认输出低电平数字隔离器 ISO7420 双通道、2/0、1Mbps 数字隔离器 ISO7420E 双通道、2/0、50Mbps 数字隔离器 ISO7420FCC 双通道、2/0、50Mbps 数字隔离器 ISO7420FE 双通道、2/0、50Mbps、默认输出低电平数字隔离器 ISO7420M 具有宽温度范围的双通道 2/0、1Mbps 数字隔离器 ISO7421 双通道、1/1、1Mbps 数字隔离器 ISO7421-EP 低功耗双路数字隔离器 ISO7421A-Q1 汽车类双通道 1/1、数字隔离器 ISO7421E 双通道、1/1、50Mbps 数字隔离器 ISO7421E-Q1 汽车类双通道 1/1、50Mbps 数字隔离器 ISO7421FE 双通道、1/1、50Mbps、默认输出低电平数字隔离器 ISO7520C 双通道、2/0、数字隔离器 ISO7521C 双通道、1/1、数字隔离器 ISO7631FC 三通道、2/1、25Mbps、默认输出低电平数字隔离器 ISO7631FM 三通道、2/1、150Mbps、默认输出低电平数字隔离器 ISO7640FM 四通道、4/0、150Mbps、默认输出低电平数字隔离器 ISO7641FC 四通道、3/1、25Mbps、默认输出低电平数字隔离器 ISO7641FM 四通道、3/1、150Mbps、默认输出低电平数字隔离器 ISO7710 EMC 性能优异的单通道、增强型数字隔离器 ISO7710-Q1 EMC 性能优异的汽车类单通道、增强型数字隔离器 ISO7720 EMC 性能优异的双通道、2/0、增强型数字隔离器 ISO7720-Q1 EMC 性能优异的汽车类双通道、2/0、增强型数字隔离器 ISO7721 EMC 性能优异的双通道、1/1、增强型数字隔离器 ISO7721-Q1 EMC 性能优异的汽车类双通道、1/1、增强型数字隔离器 ISO7730 EMC 性能优异的三通道、3/0、增强型数字隔离器 ISO7730-Q1 EMC 性能优异的汽车级三通道、3/0、增强型数字隔离器 ISO7731 EMC 性能优异的三通道、2/1、增强型数字隔离器 ISO7731-Q1 EMC 性能优异的汽车级三通道、2/1、增强型数字隔离器 ISO7740 EMC 性能优异的四通道、4/0、增强型数字隔离器 ISO7740-Q1 EMC 性能优异的汽车类四通道、4/0、增强型数字隔离器 ISO7741 EMC 性能优异的四通道、3/1、增强型数字隔离器 ISO7741-Q1 EMC 性能优异的汽车类四通道、3/1、增强型数字隔离器 ISO7741E-Q1 EMC 性能优异的汽车 0 级高速四通道数字隔离器 ISO7742 EMC 性能优异的四通道、2/2、增强型数字隔离器 ISO7742-Q1 EMC 性能优异的汽车类四通道、2/2、增强型数字隔离器 ISO7760 EMC 性能优异的六通道、6/0、增强型数字隔离器 ISO7760-Q1 EMC 性能优异的汽车类 6 通道、6/0、增强型数字隔离器 ISO7761 EMC 性能优异的六通道、5/1、增强型数字隔离器 ISO7761-Q1 EMC 性能优异的汽车类六通道、5/1、增强型数字隔离器 ISO7762 EMC 性能优异的六通道、4/2、增强型数字隔离器 ISO7762-Q1 EMC 性能优异的汽车类 6 通道、4/2、增强型数字隔离器 ISO7763 EMC 性能优异的六通道、3/3、增强型数字隔离器 ISO7763-Q1 EMC 性能优异的汽车类 6 通道、3/3、增强型数字隔离器 ISO7810 高隔离额定值、单通道、增强型数字隔离器 ISO7820 高隔离额定值、双通道、2/0、增强型数字隔离器 ISO7821 高隔离额定值、双通道、1/1、增强型数字隔离器 ISO7830 高隔离额定值、三通道、3/0、增强型数字隔离器 ISO7831 高隔离额定值、三通道、2/1、增强型数字隔离器 ISO7840 高隔离额定值、四通道、4/0、增强型数字隔离器 ISO7841 高隔离额定值、四通道、3/1、增强型数字隔离器 ISO7842 高隔离额定值、四通道、2/2、增强型数字隔离器 ISOS141-SEP 采用航天增强型塑料的抗辐射、四通道、3/1 数字隔离器
下载 观看带字幕的视频 视频

立即订购并开发

评估板

DIGI-ISO-EVM — Universal digital isolator evaluation module

支持的产品和硬件
有库存
限制:
TI.com 上缺货
TI.com 上无现货

DIGI-ISO-EVM Universal digital isolator evaluation module

close
版本: null
发布日期:
适用于评估类项目的 TI 标准条款与条件。

技术文档

star
= TI 精选热门文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 2
类型 标题 下载最新的英语版本 日期
* EVM 用户指南 通用数字隔离器评估模块 PDF | HTML 英语版 PDF | HTML 2021-9-28
证书 DIGI-ISO-EVM EU Declaration of Conformity (DoC) 2021-3-2

支持和培训

可获得 TI 工程师技术支持的 TI E2E™ 论坛

查看全部论坛主题 查看英文版全部论坛主题

所有内容均由 TI 和社区贡献者按“原样”提供,并不构成 TI 规范。请参阅使用条款

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请参阅 TI 支持