DAC61402EVM
用于双通道、12 位、±20V 电压范围、缓冲输出 DAC 的 DAC61402 评估模块
DAC61402EVM
概述
DAC61402 评估模块 (EVM) 是一个易于使用的评估平台,用以评估 DAC61402 精密数模转换器 (DAC) 的功能和性能。DAC61402EVM 通过 SimpleLink™ 以太网 MSP432E401Y MCU Launchpad™ 开发套件 (MSP-EXP432E401Y)(单独订购),可提供串行外设接口 (SPI)。
DAC61402 是一款双通道、缓冲输出(高达 ±20V,或 0V 至 40V)DAC,具有集成的 2.5V 内部基准。此产品根据设计具有单调性,并可提供低于 1LSB 的出色线性度。
特性
- 线性:1LSB 积分非线性/微分非线性 (INL/DNL)(16 位)
- 内部基准
- 串行外设接口 (SPI)
- 总体未调整误差 (TUE):±0.05% FSR
- 输出范围:5V、10V、20V、40V、±5V、±10V 或 ±20V
立即订购并开发
评估板
BP-DAC61402EVM — DAC61402 evaluation module for dual-channel, 12-bit, ±20-V-range, buffered-output DAC
BP-DAC61402EVM — DAC61402 evaluation module for dual-channel, 12-bit, ±20-V-range, buffered-output DAC
开发套件
MSP-EXP432E401Y — MSP432E401Y LaunchPad™ development kit for Ethernet SimpleLink™ MCU
支持的产品和硬件
硬件开发
评估板
MSP-EXP432E401Y — MSP432E401Y LaunchPad™ development kit for Ethernet SimpleLink™ MCU
硬件开发
评估板
技术文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 2
类型 | 标题 | 下载最新的英语版本 | 日期 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
数据表 | 具有内部基准的 DACx1402 双路 16 位和 12 位高压输出 DAC 数据表 (Rev. A) | PDF | HTML | 英语版 (Rev.A) | PDF | HTML | 2023-2-21 | |
证书 | BP-DAC61402EVM EU Declaration of Conformity (DoC) | 2020-8-31 |