BOOSTXL-DAC-PORT
数模转换器 (DAC) BoosterPack™ 插件模块
BOOSTXL-DAC-PORT
概述
BOOSTXL-DAC-PORT 是一个易于使用的 BoosterPack™ 插件模块平台,用于评估通用数模转换器 (DAC) 的功能和性能。
此通用平台适用于采用板对板连接器的 DAC 评估模块 (EVM)。它可与基于 GUI Composer 的软件框架配合使用,适用于已安装的 DAC EVM。
BOOSTXL-DAC-PORT 可与 MSP-EXP432E401Y MCU LaunchPad™ 开发套件连接,该套件可确保正常运行(请单独订购或与 BOOSTXL-DAC-PORT 捆绑订购)。
特性
- 电源
- 板载 (5 V、3.3 V)
- 外部 (VCC、VSS、VDD、VIO)
- 模拟接口:16 个模拟通道、REF、REFGND
- 接口:SPI、I2C、GPIO
立即订购并开发
评估板
BOOSTXL-DAC-PORT — 数模转换器 (DAC) BoosterPack™ 插件模块
TI.com 上无现货
开发套件
MSP-EXP432E401Y — MSP432E401Y LaunchPad™ development kit for Ethernet SimpleLink™ MCU
TI.com 上无现货
技术文档
未找到结果。请清除搜索,并重试。
查看所有 2
类型 | 标题 | 下载最新的英文版本 | 日期 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
证书 | BOOSTXL-DAC-PORT EU RoHS Declaration of Conformity (DoC) | 2023年 3月 21日 | ||||
EVM 用户指南 | DAC53608 Evaluation Module User's Guide (Rev. A) | 2018年 12月 14日 |