CIRCUIT060066

反相双电源至单电源放大器电路

CIRCUIT060066

概述

该反相双电源至单电源放大器可将 ±10V 信号转换为 0V 至 5V 信号,以用于 ADC。可以使用给定的公式轻松调节电平。只要第一级输出为低阻抗,就可以将缓冲器替换为其他 ±15V 配置,以适应所需的输入信号。
特性
  • 输入:Vi = -10 V 至 10 V
  • 输出:Vo = 0.2 V 至 4.8 V
  • 电源:
    • Vcc = 15 V
    • Vee = -15 V
    • VDD = 5V
    • Vref = 4.096 V
下载 观看带字幕的视频 视频

开始使用

  1. 查看此电路设计
  2. 下载模型

技术文档

未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 1
类型 标题 下载最新的英语版本 日期
电路设计 双电源至单电源反相放大器电路 (Rev. A) PDF | HTML 英语版 (Rev.A) PDF | HTML 2024-10-23

相关设计资源

设计工具和仿真

计算工具
ANALOG-ENGINEER-CALC 模拟工程师计算器
模拟工具
PSPICE-FOR-TI PSpice® for TI 设计和仿真工具 TINA-TI 基于 SPICE 的模拟仿真程序

参考设计

参考设计
TIPD148 电平转换:双电源到单电源放大器,±15V 至 5V

支持和培训

可获得 TI 工程师技术支持的 TI E2E™ 论坛

查看全部论坛主题 查看英文版全部论坛主题

所有内容均由 TI 和社区贡献者按“原样”提供,并不构成 TI 规范。请参阅使用条款

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请参阅 TI 支持