TIPD148

电平转换:双电源到单电源放大器,±15V 至 5V

TIPD148

设计文件

概述

将 ±15 V 信号转换成单电源 5 V 信号以与 ADC 结合使用是常见的电路要求。  此双电源转单电源放大器电路设计将 ±15 V 信号转换成 0 V 至 5 V 信号。  不论电源定序或其他瞬态条件如何,此设计的输出都不会超出 0 至 5 V。

特性
  • 将 ±15 V 电源转换成单个 5 V 或 3 V 电源
  • 针对电源定序问题的保护措施
下载 观看带字幕的视频 视频

我们开发的全面组装电路板仅用于测试和性能验证,不可用于销售。

设计文件和产品

设计文件

下载现成的系统文件,加快您的设计过程。

TIDR357.PDF (195 KB)

设计元件、引用标识符和制造商/器件型号的完整列表

TIDC206.ZIP (31 KB)

设计布局和元件的详细原理图

TIDR338.PDF (55 KB)

设计布局和元件的详细原理图

产品

在设计中包括 TI 产品和可能的替代产品。

通用运算放大器

OPA313单路、5.5V、1MHz、低静态电流 (50μA)、RRIO 运算放大器

数据表: PDF

开始开发

软件

支持软件

TIDC237 — TIPD148 Simulation

支持的产品和硬件

支持的产品和硬件

硬件开发
参考设计
TIPD148 电平转换:双电源到单电源放大器,±15V 至 5V
下载选项

TIDC237 TIPD148 Simulation

close
最新版本
版本: 01.00.00.00
发布日期: 2014-1-8
硬件开发
参考设计
TIPD148 电平转换:双电源到单电源放大器,±15V 至 5V

发布信息

The design resource accessed as www.ti.com.cn/lit/zip/tidc237 or www.ti.com.cn/lit/xx/tidc237/tidc237.zip has been migrated to a new user experience at www.ti.com.cn/tool/cn/download/TIDC237. Please update any bookmarks accordingly.

技术文档

未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 2
类型 标题 下载最新的英语版本 日期
更多文献资料 Precision Amplifier Quickstart Kit brochure (Rev. A) 2015-1-13
用户指南 Level Translation: Dual- to Single-Supply Amp, +/-15V to 5 V Design Guide 2013-12-10

支持和培训

可获得 TI 工程师技术支持的 TI E2E™ 论坛

查看全部论坛主题 查看英文版全部论坛主题

所有内容均由 TI 和社区贡献者按“原样”提供,并不构成 TI 规范。请参阅使用条款

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请参阅 TI 支持