CIRCUIT060058

单电源、低输入电压、全波整流器电路

CIRCUIT060058

概述

该单电源精度绝对值电路针对低输入电压进行了优化。它可在最高 50kHz 的频率下正常工作,而且在低至 5mVpp 的信号水平下具有优异的线性度。该设计在负运算放大器电源轨上使用了负电荷泵(例如 LM7705),以在信号水平接近于 0V 时保持线性度。
特性
  • 输入:Vi = 5 mV 至 400 mV
  • 输出:Vo = 2.5 mV 至 200 mV
  • 电源:
    • Vcc = 5 V
    • Vee = -0.23 V
    • Vref = 0 V
下载 观看带字幕的视频 视频

开始使用

  1. 查看此电路设计
  2. 下载模型

技术文档

未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 3
类型 标题 下载最新的英语版本 日期
电路设计 单电源低输入电压全波整流器电路 (Rev. B) PDF | HTML 英语版 (Rev.B) PDF | HTML 2024-10-24
用户指南 Precision Full-Wave Rectifier, Dual Supply Design Guide 2014-1-8
应用手册 Single-Supply Op Amp Design Techniques (Rev. A) 2001-3-14

相关设计资源

设计工具和仿真

计算工具
ANALOG-ENGINEER-CALC 模拟工程师计算器
模拟工具
PSPICE-FOR-TI PSpice® for TI 设计和仿真工具 TINA-TI 基于 SPICE 的模拟仿真程序

参考设计

参考设计
TIPD124 单电源低输入电压优化精密全波整流器参考设计

支持和培训

可获得 TI 工程师技术支持的 TI E2E™ 论坛

查看全部论坛主题 查看英文版全部论坛主题

所有内容均由 TI 和社区贡献者按“原样”提供,并不构成 TI 规范。请参阅使用条款

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请参阅 TI 支持